Cella di carico da piattaforma PW2C

PW2C - Celle di carico da piattaforma per applicazioni statiche. Dimensioni della piattaforma 380 x 380 mm

Le robuste celle di carico da piattaforma PW2C sono l'ideale per applicazioni statiche. Ad esempio in:

  • bilance da banco,
  • bilance per nastri trasportatori,
  • bilance a piattaforma con una sola cella di carico.

Descrizione Prodotto

Le PW2C garantiscono sia l'elevata precisione che il basso coefficiente di temperatura richiesti dalle bilance multicampo. La loro elevata deflessione nominale permette di regolare facilmente le battute anti-sovraccarico della bilancia.

La dimensione massima della piattaforma è di 380 x 380 mm. Il cavo di collegamento schermato a 4 conduttori della versione base, lungo 350 mm, è previsto per l’impiego in unità di pesatura compatte. Oltre alle versioni standard, per questa cella di carico la HBM offre anche opzioni aggiuntive – ad esempio cavo di maggior lunghezza (fino a 6 metri) o uscita bilanciata per il collegamento in parallelo di più celle. 

Caratteristiche Salienti

Caratteristiche speciali

  • Classe di precisione C3 con certificato di prova OIML R60
  • Carico nominale PW2C: 7.2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg, 72 kg
  • Carico d'angolo compensato (OIML R76)
  • Grado di protezione IP67 (sec. EN 60 529)
  • Cavo di collegamento schermato
  • Materiale: Alluminio
  • Ottimizzate per compiti di pesatura statici

Opzioni

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
PW2CENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Test certificatePlease log inPlease log in

Richiedete offerta per PW2C

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.