Cella di carico da piattaforma PW2D

PW2D - Celle di Carico da Piattaforma per Pesatura Veloce, max. Dimensioni Piattaforma 380 x 380 mm

Minima deflessione, elevata frequenza di risonanza: dovendo eseguire processi dinamici di pesatura, le celle di carico da piattaforma PW2D sono la giusta scelta. Le celle di carico PW2D sono state sviluppate appositamente per velocità di pesatura particolarmente elevate. Data la bassa deflessione nominale e la frequenza di risonanza estremamente elevata, le PW2D possono essere considerate modelli unici tra le celle di carico ad estensimetri.

La massima dimensione della piattaforma è 380 x 380 mm. Il cavo schermato di collegamento a 4 conduttori, lungo 350 mm nella versione base, è previsto per unità di pesatura compatte. Oltre alla versioni standard, per queste cella di carico la HBM offre anche opzioni aggiuntive – ad esempio cavi di lunghezza superiore (fino a 6 metri), uscita bilanciata per il collegamento in parallelo di più celle, nonché il minimo intervallo di verifica (vmin) ulteriormente ridotto per applicazioni multicampo.

Caratteristiche Salienti

Caratteristiche speciali

  • Classe di precisione C3, C3MR con certificato di prova OIML R60
  • Carico nominale PW2D: 7,2 kg - 12 kg - 18 kg - 36 kg - 72 kg
  • Carico d'angolo compensato (OIML R76)
  • Grado di protezione IP67 (secondo EN 60 529)
  • Cavo di collegamento schermato
  • Materiale: Alluminio
  • Ottimizzata per compiti di pesatura dinamici

Opzioni

  • Cavo di collegamento a 6 fili
  • Diverse lunghezze del cavo
  • Uscita bilanciata, idonea al collegamento in parallelo

Inserire l’indirizzo email.

Se siete già registrati al sito HBM.com, utilizzate il vostro indirizzo email per accedere alla completa documentazione tecnica HBM.

Documentazione tecnica

PW2D

Prospetti dati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Prospetto dati Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Istruzioni di montaggio

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Istruzioni di montaggio Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Certificati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
OIML Certificato di conformità Please Log In
Certificato di prova Please Log InPlease Log In

Prospetti dati veritieri: Noi manteniamo le nostre promesse.

Precisione nelle serie: Ciò vale anche per l\'accuratezza dei valori specificati nel nostro prospetto dati. Le condizioni ideali possono essere spesso raggiunte in base ai valori forniti, ma i nostri prospetti si focalizzano su ipotesi standard realistiche, come quelle che si possono incontrare nelle vostre applicazioni. Si prega pertanto di considerare questi fatti quando si confrontano i nostri prospetti dati con quelli di altri produttori.

Disegni CAD

Per accedere ai completi dati CAD di questo prodotto (scaricamenti compresi), effettuate il sottostante il log-in alla HBM.com.

Richiedete offerta per PW2D

Richiesta d'offerta per PW2D

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.