Cella di Carico da Piattaforma PW6C

PW6C - Celle di Carico da Piattaforma per Applicazioni Statiche. Max. Dimensioni Piattaforma 300 x 300 mm

Le robuste celle di carico da piattaforma PW6C sono l'ideale per applicazioni statiche. Ad esempio in:

  • bilance da banco,
  • bilance per nastri trasportatori,
  • bilance a piattaforma con una sola cella di carico.

Le PW6C garantiscono sia l'elevata precisione che il basso coefficiente di temperatura richiesti dalle bilance multicampo. La loro elevata deflessione nominale permette di regolare facilmente le battute di sovraccarico della bilancia.

La dimensione massima della piattaforma è di 300 x 300 mm. Il cavo di collegamento schermato a 4 conduttori della versione base, lungo 350 mm, è previsto per l’impiego in unità di pesatura compatte. Oltre alle versioni standard, per questa cella di carico la HBM offre anche opzioni aggiuntive – ad esempio cavo di maggior lunghezza (fino a 6 m) od uscita bilanciata per il collegamento in parallelo di più celle. 

Caratteristiche Salienti

Caratteristiche speciali

  • Classe di precisione C3 con certificato di prova OIML R60
  • Carico nominale PW6C: 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg
  • Carico d'angolo compensato (OIML R76)
  • Grado di protezione IP67 (secondo EN 60 529)
  • Cavo di collegamento schermato
  • Materiale: Alluminio
  • Ottimizzata per compiti di pesatura statici

Opzioni

Inserire l’indirizzo email.

Se siete già registrati al sito HBM.com, utilizzate il vostro indirizzo email per accedere alla completa documentazione tecnica HBM.

Documentazione tecnica

PW6C

Prospetti dati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Prospetto dati Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Istruzioni di montaggio

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Istruzioni di montaggio Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In

Certificati

ENDEESFRITPTCNJPKRRU
CE-Certificato di conformità Please Log InPlease Log InPlease Log In
OIML Certificato di conformità Please Log In
Certificato di prova Please Log In

Prospetti dati veritieri: Noi manteniamo le nostre promesse.

Precisione nelle serie: Ciò vale anche per l\'accuratezza dei valori specificati nel nostro prospetto dati. Le condizioni ideali possono essere spesso raggiunte in base ai valori forniti, ma i nostri prospetti si focalizzano su ipotesi standard realistiche, come quelle che si possono incontrare nelle vostre applicazioni. Si prega pertanto di considerare questi fatti quando si confrontano i nostri prospetti dati con quelli di altri produttori.

Disegni CAD

Per accedere ai completi dati CAD di questo prodotto (scaricamenti compresi), effettuate il sottostante il log-in alla HBM.com.

Richiedete offerta per PW6C

Richiesta d'offerta per PW6C

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.