Cella di carico da piattaforma PW6D

PW6D - Ideale per compiti di pesatura veloce: Cella di carico da piattaforma per applicazioni dinamiche, dimensione della piattaforma 300 x 300 mm

Minima deflessione, elevata frequenza di risonanza: dovendo eseguire processi dinamici di pesatura, le celle di carico da piattaforma PW6D sono la giusta scelta. Le celle di carico PW6D sono state studiate appositamente per velocità di pesatura particolarmente elevate. Data la bassa deflessione nominale e la frequenza di risonanza estremamente elevata, le PW6D possono essere considerate modelli unici tra le celle di carico ad estensimetri.

Descrizione Prodotto

La massima dimensione della piattaforma è 300 x 300. Il cavo schermato di collegamento a 4 conduttori, lungo 350 mm nella versione base, è previsto per unità di pesatura compatte. Oltre alla versioni standard, per queste cella di carico HBM offre anche opzioni aggiuntive – ad esempio cavi di lunghezza superiore (fino a 6 metri), uscita bilanciata per il collegamento in parallelo di più celle, nonché il minimo intervallo di verifica (vmin) ulteriormente ridotto per applicazioni multicampo.

Caratteristiche Salienti

Caratteristiche speciali

  • Classe di precisione C3 con certificato di prova OIML R60
  • Carico nominale PW6D: 3 kg / 5 kg / 10 kg / 15 kg / 20 kg / 30 kg / 40 kg
  • Carico d'angolo compensato (OIML R76)
  • Grado di protezione IP67 (secondo EN 60 529)
  • Cavo di collegamento schermato
  • Materiale: Alluminio
  • Ottimizzata per compiti di pesatura dinamici

Opzioni

  • Cavo di collegamento a 6 fili
  • Diverse lunghezze del cavo
  • Uscita bilanciata, idonea al collegamento in parallelo

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
PW6D

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 287Please log inPlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log in

Richiedete offerta per PW6D

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.