- Trasduttori e Sensori
- Celle di Carico
- Estensimetri
- Sistemi di Acquisizione Dati
- Amplificatori Industriali
- Indicatori di Pesatura
- Software
Celle di carico da piattaforma della HBM
Le celle di carico da piattaforma HBM sono state progettate in modo da sfruttare al meglio le loro eccellenti proprietà meccaniche e di misurazione in una vasta gamma di applicazioni. Celle di carico da piattaforma HBM – semplici, rapide ed affidabili:
- Rapida installazione, grazie alla compensazione del carico eccentrico effettuata in fabbrica (secondo OIML R76)
- Velocità di pesatura estremamente elevata, grazie alla frequenza naturale molto alta
- I certificati di prova rendono rapida e facile la pianificazione
- Differenti materiali del corpo di misura e diversi gradi di protezione per meglio adattarsi alle proprie condizioni operative
- Soddisfano le direttive EMC (EN 45 501)
- Dimensioni di montaggio compatibili
NO_FILTER
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW25 | ![]() |
Cella di carico Easy-to-clean: garanzia di pesatura pulita
|
|||||
| PW27 | ![]() |
Riempimento asettico usando la cella di carico PW27 - certificata EHEDG
|
|||||
| PW15A | ![]() |
Cella di carico da piattaforma di acciaio inossidabile
|
|||||
| PW15AH | ![]() |
La cella di carico da piattaforma col massimo grado di protezione possibile: IP69K
|
|||||
| SP4M | ![]() |
Cella di carico da piattaforma SP4M disponibile ora anche in qualità C6
|
|||||
| PW10A | ![]() |
Una vera „tuttofare“: PW10A con numerose opzioni supplementari. La dimensione massima della piattaforma è di 600x500mm.
|
|||||
| PW12C | ![]() |
Una vera "tuttofare": PW12C con numerose opzioni supplementari. La dimensione massima della piattaforma è di 800 x 800 mm.
|
|||||
| PW16A | ![]() |
Una vera "tuttofare": PW16A con numerose opzioni supplementari. La dimensione massima della piattaforma è di 600 x 600 mm.
|
|||||
| PW18C3 | ![]() |
Cella di carico da piattaforma, carico nominale da 5 a 75 kg. La dimensione delle piattaforma va da 400 x 400 mm a 600 x 500 mm.
|
|||||
| PW22 | ![]() |
Cella di carico leader mondiale della tecnologia per la pesatura dinamica
|
|||||
| PW2C | ![]() |
Cella di carico da piattaforma per pesatura statica, la dimensione massima della piattaforma è di 380 x 380 mm.
|
|||||
| PW6C | ![]() |
Cella di carico da piattaforma per pesatura statica. La dimensione massima della piattaforma è di 300 x 300 mm.
|
|||||
| PW2D | ![]() |
Cella di carico da piattaforma per pesatura dinamica. La massima dimensione della piattaforma è 380 x 380 mm
|
|||||
| PW6D | ![]() |
Cella di carico da piattaforma per pesatura dinamica. La massima dimensione della piattaforma è 380 x 380 mm
|
|||||
| PW4MC3 | ![]() |
Cella di carico da piattaforma, carico nominale da 0,3 a 3 kg. La dimensione massima della piattaforma è di 200 x 200 mm.
|
|||||
| SP4C3-MR | ![]() |
Cella di carico da piattaforma, carico nominale da 1 a 200 kg. La dimensione della piattaforma va da 300 x 300 mm a 600 x 600 mm
|