Panoramica delle Celle di Carico Digitali

Le celle di carico digitali, basate sulla tecnologia ad estensimetri, rappresentano la novità e danno nuovo impulso alle applicazioni di pesatura dinamica, classificazione, riempimento e dosaggio.

Le celle di carico digitali FIT: affidabili, durature, di alta precisione

Grazie alla robusta struttura, la famiglia di celle di carico digitali FIT della HBM garantisce lunga vita operativa ed elevata affidabilità. Le celle di carico FIT® sono state sviluppate specificamente per applicazioni di pesatura dinamica.

Le celle di carico FIT high tech soddisfano i requisiti più stringenti per la pesatura nelle moderne linee di produzione. La massima velocità e, nel contempo, la precisione estremamente elevata – non sono alcun problema per le FIT!

AEDPanel_32 versione 3: il software professionale gratuito per la configurazione delle celle di carico FIT, per la diagnosi e l'analisi dei dati di misura ed anche per la ricerca e la correzione degli errori (debugging e bug-fixing).

NOVITÀ: Gateway Ethernet
Per facilitare l'integrazione nei sistemi di controllo delle celle di carico digitali con interfaccia CANopen, è ora disponibile il gateway Ethernet. I maggiori vantaggi per la pesatura dinamica: flusso interno dei dati semplificato, accelerazione dei processi e riduzione dei costi.

Opuscolo sulla Pesatura Digitale

Opuscolo sulla Pesatura Digitale
  Prodotto   Descrizione
C16i Cella di carico digitale - disponibile in classe C6
Cella di carico digitale - disponibile in classe C6
FIT/0 Cella di carico economica per pesatura digitale
Cella di carico economica per pesatura digitale
FIT/1 "Cella di carico digitale tuttofare" con eccellente lavorazione e protezione da sovraccarico
"Cella di carico digitale tuttofare" con eccellente lavorazione e protezione da sovraccarico
FIT/4 Risultati di misura sicuri per i requisiti più esigenti
Risultati di misura sicuri per i requisiti più esigenti
FIT/5 Veloce robusta e precisa – particolarmente adatta alle più severe condizioni operative
Veloce robusta e precisa – particolarmente adatta alle più severe condizioni operative
FIT7A Cella di carico di nuova generazione per selezionatrici ponderali (checkweigher) e confezionatrici. Elevate accuratezza e velocità.
Cella di carico di nuova generazione per selezionatrici ponderali (checkweigher) e confezionatrici. Elevate accuratezza e velocità.
PW15AHi Cella di carico digitale da piattaforma: alto grado di protezione, prezzo attraente
Cella di carico digitale da piattaforma: alto grado di protezione, prezzo attraente
CC-Link Gateway Integrazione di Celle di Carico Digitali nelle reti  CC-Link
Integrazione di Celle di Carico Digitali nelle reti CC-Link