Panoramica delle Celle di Carico Digitali
Le celle di carico digitali, basate sulla tecnologia ad estensimetri, rappresentano la novità e danno nuovo impulso alle applicazioni di pesatura dinamica, classificazione, riempimento e dosaggio.
Le celle di carico digitali FIT: affidabili, durature, di alta precisione
Grazie alla robusta struttura, la famiglia di celle di carico digitali FIT della HBM garantisce lunga vita operativa ed elevata affidabilità. Le celle di carico FIT® sono state sviluppate specificamente per applicazioni di pesatura dinamica.
Le celle di carico FIT high tech soddisfano i requisiti più stringenti per la pesatura nelle moderne linee di produzione. La massima velocità e, nel contempo, la precisione estremamente elevata – non sono alcun problema per le FIT!
AEDPanel_32 versione 3: il software professionale gratuito per la configurazione delle celle di carico FIT, per la diagnosi e l'analisi dei dati di misura ed anche per la ricerca e la correzione degli errori (debugging e bug-fixing).
NOVITÀ: Gateway Ethernet
Per facilitare l'integrazione nei sistemi di controllo delle celle di carico digitali con interfaccia CANopen, è ora disponibile il gateway Ethernet. I maggiori vantaggi per la pesatura dinamica: flusso interno dei dati semplificato, accelerazione dei processi e riduzione dei costi.
| Prodotto | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16i | ![]() |
Cella di carico digitale
|
|||||
| FIT®/0 | ![]() |
L'ingresso nel mondo della pesatura digitale
|
|||||
| FIT®/1 | ![]() |
Risultati affidabili dovuti alla protezione da sovraccarico ed alla solida struttura
|
|||||
| FIT®/4 | ![]() |
Risultati di misura sicuri con le massime esigenze
|
|||||
| FIT®/5 | ![]() |
Veloce e precisa – tuttavia adatta per le più severe applicazioni industriali.
|
|||||
| PW15AHi | ![]() |
Cella di carico digitale a piattaforma: alto grado di protezione, prezzo attrattivo.
|
|||||
| PW20i | ![]() |
Cella di carico digitale per applicazioni dinamiche
|