FIT®/1 - "Cella di carico digitale tuttofare" con accurata lavorazione ed alta protezione da sovraccarico

Per la pesatura dinamica rivolgetevi alla soluzione proposta dal leader di mercato: la cella di carico digitale FIT®/1 soddisfa i requisiti di velocità e di affidabilità nei sistemi ad alte prestazioni. Anche 1200 misurazioni al secondo non sono un problema per la FIT®/1. Risultati affidabili grazie alla protezione da sovraccarico integrata ed all'accurata lavorazione.

Descrizione Prodotto

La protezione da sovraccarico integrata fino al 1000 percento del carico nominale, garantisce ulteriore sicurezza alle applicazioni. Grazie alla solida struttura della custodia di acciaio inossidabile, si ottiene la lunga durata della vita operativa e la grande affidabilità delle celle di carico FIT®/1.

Le celle di carico FIT sono usate prevalentemente in applicazioni dove velocità e precisione sono i fattori principali: checkweigher (selezionatrici ponderali), bilance multitesta, macchine selezionatrici, bilance postali dinamiche ed impianti di riempimento e dosaggio.

La cella di carico digitale FIT®/1 è disponibile in versione standard ed in versione estesa con funzioni di controllo (due spine di collegamento). Per ulteriori informazioni consultare il prospetto dati.

  • FIT®/0 cella di carico digitale: l'ingresso economico nel mondo della pesatura dinamica
  • The FIT®/4 cella di carico digitale: particolarmente adatta per il riempimento con fluidi in ambienti costantemente umidi
  • Veloce, robusta, precisa: La cella di carico digitale FIT®/5 per impiego in condizioni particolarmente severe ed in ambienti costantemente umidi

AEDPanel32 Versione 3: Il software professionale gratuito per la gestione delle celle di carico FIT®: diagnosi e analisi dei dati di misura ed anche individuazione ed eliminazione degli errori.

Carico nominale

5 kg / 10 kg / 20 kg /
50 kg / 75 kg

Omologazione

OIML R60 (3000 d)

Materiale

Acciaio inossidabile

Grado di protezione

IP66

Nuovo Certificato Parti

Nuovo Certificato Parti (PC)

Avvantaggiatevi nella costruzione di bilance legali per il commercio  

Sia l'elettronica per trasduttori AED che il firmware del sistema AED/FIT sono ora disponibili col Certificato Parti della nuova Guida WELMEC 8.8. I prodotti AED possono pertanto essere impiegati sia negli strumenti non automatici di pesatura (NAWI) che negli strumenti automatici di pesatura (AWI).

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
FIT®/1

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Hardware and Functions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Hardware and FunctionsPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Application Notes

ENDEESFRITPTCNJPKR
Application Note 01Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 03Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 04Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 05Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 06Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 07Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 10Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 11Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 12Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 13Please log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 209Please log inPlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log in
Test certificate - FirmwarePlease log in

Richiedete offerta per FIT®/1

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

1 2-9 10+

Caratteristiche Salienti

  • Trigger e scalatura rapida del valore di misura
  • PC Software per regolazione parametri ed analisi dinamica
  • 4 comparatori di allarme con regolazione dell'isteresi
  • 4 funzioni Trigger (esterno, interno, post-trigger e pre-trigger)
  • Funzionalità di dosaggio con canale diagnostico (Tipo E)
  • Protezione anti-sovraccarico fino al 1000 percento integrata
  • Certificazione per 3000 d secondo OIML R60 in corso

Numeri di Catalogo

1-FIT/1SB31/5KG
1-FIT/1SB31/10KG
1-FIT/1SB31/20KG
1-FIT/1SB31/75KG

1-FIT/1SA31/5KG
1-FIT/1SA31/10KG
1-FIT/1SA31/20KG
1-FIT/1SA31/50KG
1-FIT/1SA31/75KG

1-FIT/1SC31/5KG

1-FIT/1SD31/10KG

1-FIT/1EB31/5KG
1-FIT/1EB31/10KG
1-FIT/1EB31/50KG