FIT®/4 - Risultati affidabili con i requisiti più stringenti
La cella di carico digitale FIT®/4 ha la custodia di acciaio inossidabile. Introduzione del cavo, bloccaggio e ventilazione situati nella parte inferiore.
Descrizione Prodotto
La cella di carico digitale FIT®/4 soddisfa i requisiti di velocità e di affidabilità nei sistemi ad alte prestazioni. Anche 1200 misurazioni al secondo non sono un problema per la FIT®/4.
La protezione da sovraccarico integrata fino al 1000 percento del carico nominale, garantisce ulteriore sicurezza alle applicazioni. Grazie alla solida struttura della custodia di acciaio inossidabile, si ottiene la lunga durata della vita operativa e la grande affidabilità delle celle di carico FIT®/4.
Le celle di carico FIT sono usate prevalentemente in applicazioni dove velocità e precisione sono i fattori principali: checkweigher (selezionatrici ponderali), bilance multitesta, macchine selezionatrici, bilance postali dinamiche ed impianti di riempimento e dosaggio.
La cella di carico digitale FIT®/4 è disponibile in versione standard ed in versione estesa con funzioni di controllo (due spine di collegamento). Per ulteriori informazioni consultare il prospetto dati.
- La cella di carico digitale FIT®/0: l'ingresso nel mondo della pesatura dinamica
- La cella di carico digitale FIT®/1: protezione da sovraccarico e solida struttura della custodia di acciaio inossidabile
- Veloce, robusta, precisa: la cella di carico digitale FIT®/5 per impiego in condizioni particolarmente severe ed in ambienti costantemente umidi.
AEDPanel32 Versione 3: Il software professionale gratuito per la gestione delle celle di carico FIT®: diagnosi e analisi dei dati di misura ed anche individuazione ed eliminazione degli errori.
Carico nominale | 5 kg / 10 kg / 20 kg / |
Omologazione | OIML R60 (3000 d) |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Grado di protezione | IP66 |
Nuovo Certificato Parti
Nuovo Certificato Parti (PC)
Avvantaggiatevi nella costruzione di bilance legali per il commercio
Sia l'elettronica per trasduttori AED che il firmware del sistema AED/FIT sono ora disponibili col Certificato Parti della nuova Guida WELMEC 8.8. I prodotti AED pos
sono pertanto essere impiegati sia negli strumenti non automatici di pesatura (NAWI) che negli strumenti automatici di pesatura (AWI).
Documentazione Tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| FIT®/4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
| Data Sheet - CC-LINK Gateway | |||||||||
Hardware and Functions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Hardware and Functions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual CC-LINK Gateway | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Application Notes | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Application Note 01 | |||||||||
| Application Note 03 | |||||||||
| Application Note 04 | |||||||||
| Application Note 05 | |||||||||
| Application Note 06 | |||||||||
| Application Note 07 | |||||||||
| Application Note 10 | |||||||||
| Application Note 11 | |||||||||
| Application Note 12 | |||||||||
| Application Note 13 | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 209 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| Test certificate - Firmware | |||||||||
Richiedete offerta per FIT®/4
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Caratteristiche Salienti
- Trigger e scalatura rapida del valore di misura
- PC Software per regolazione parametri ed analisi dinamica
- Protezione anti-sovraccarico integrata
- 4 comparatori di allarme con regolazione dell'isteresi
- Funzionalità di dosaggio con canale diagnostico (Tipo E)
- 4 funzioni Trigger (esterno, interno, post-trigger e pre-trigger)
- Protezione da sovraccarico fino al 1000 percento integrata
- Certificazione per 3000 d secondo OIML R60 in corso
Numero di Catalogo
1-FIT/4EB32/10KG