PW15AHi - Cella di carico digitale a piattaforma: alto grado di protezione, prezzo attrattivo.

Robusta ed affidabile - Anche la cella di carico digitale a piattaforma PW15AHi soddisfa questi requisiti della famiglia FIT®.

Descrizione Prodotto

Dal momento che la cella di carico effettua l'intera elaborazione dei valori misurati, il carico operativo del controllo della macchina si riduce a poca cosa. Il robusto sensore consente perfino l'impiego in ambienti estremamente umidi ed aggressivi. Questa cella di carico è particolarmente adatta nei macchinari da riempimento ed imballaggio, pesatrici a combinazione multi-testa (MHC) e checkweighers (selezionatrici ponderali) (CW).

La PW15AHi è di acciaio inossidabile, è incapsulata ermeticamente ed offre il grado di protezione IP68. Essa è disponibile con carico nominale di 10 kg e 20 kg e possiede le interfaccia digitali RS485, CANOpen e DeviceNet.

Robusta, affidabile ed economica - la cella di carico digitale da piattaforma che convince per il suo attraente rapporto prezzo - prestazioni.

Carico nominale:

10 kg / 20 kg

Grado di protezione:

IP68

Interfaccia:

RS485, CANOpen, DeviceNet

Documentazione tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
PW15AHi

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log in
Test certificate - FirmwarePlease log in

Richiedete offerta per PW15AHi

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

1 2-9 10+

Numeri di Catalogo

1-PW15AHI/3B0/10KG
1-PW15AHI/3B0/20KG

1-PW15AHI/3C0/10KG
1-PW15AHI/3C0/20KG

1-PW15AHI/3D0/10KG
1-PW15AHI/3D0/20KG