Panoramica dei Moduli di Pesatura

La HBM offre i Moduli di Pesatura quali soluzioni per la pesatura e la misurazione del livello nelle applicazioni di processo industriale, per i processi di dosaggio nell'industria chimica, farmaceutica, alimentare ed in quella dei materiali da costruzione.

I nostri prodotti trovano impiego quotidiano in tutti questi settori, perfino negli ambienti più aggressivi.

  Prodotto   Descrizione
C16/M Modulo di pesatura per serbatoi
Modulo di pesatura per serbatoi
[20 t ... 400 t]
C2A/M Modulo di pesatura con celle di carico C2A
Modulo di pesatura con celle di carico C2A
[1 t ... 10 t]
HLC/M Modulo di pesatura
Modulo di pesatura
[220 kg ... 4.4 t]
RTN/M Modulo di pesatura per celle di carico RTN, con appoggi ad elastomero od a pendolo
Modulo di pesatura per celle di carico RTN, con appoggi ad elastomero od a pendolo
[1 t ... 33 t]
Z6/M Modulo di pesatura
Modulo di pesatura
[50 kg ... 500 kg]
Z6/AM Modulo di pesatura
Modulo di pesatura
[50 kg ... 500 kg]