Panoramica dei Moduli di Pesatura

La HBM offre soluzioni per la pesatura e la misurazione del livello nelle applicazioni di processo industriale e per i processi di dosaggio nell'industria chimica, farmaceutica, alimentare ed in quella dei materiali da costruzione.

I nostri prodotti trovano impiego quotidiano in tutti questi settori, perfino negli ambienti più aggressivi.

NO_FILTER
 
  Prodotto   Descrizione
C16/M Modulo di pesatura serbatoi da 20 t a 200 t
Modulo di pesatura serbatoi da 20 t a 200 t
C2A/M Modulo di pesatura con celle di carico C2A da 1 t a 10 t
Modulo di pesatura con celle di carico C2A da 1 t a 10 t
HLC/M Modulo di pesatura da 220 kg a 4,4 t
Modulo di pesatura da 220 kg a 4,4 t
RTN/M Modulo di pesatura per celle di carico RTN da 1 t a 33 t , con appoggio ad elastomero od a pendolo
Modulo di pesatura per celle di carico RTN da 1 t a 33 t , con appoggio ad elastomero od a pendolo
Z6/M Moduli di pesatura da 50 kg a 500 kg
Moduli di pesatura da 50 kg a 500 kg
Z6AM Moduli di pesatura da 50 kg a 500 kg
Moduli di pesatura da 50 kg a 500 kg