RTN/M - Modulo di pesatura per celle di carico RTN da 1 t a 33 t , con appoggio ad elastomero od a pendolo

I moduli di pesatura RTN/M sono progettati per facilitare l'installazione e ridurre i temi ed i costi di assemblaggio. Essi forniscono tutte le funzioni necessarie per le misurazioni di processo e per la rilevazione gravimetrica del livello.

Descrizione Prodotto

A seconda dell'applicazioni sono disponibili due diverse varianti di introduzione del carico: appoggio ad elastomero gomma-metallo [RTN / M2(L)A] per compensare i movimenti orizzontali ed appoggio a pendolo [RTN / M2(L)B] per ottenere la massima precisione anche con carichi molto bassi.
Tutti i moduli di pesatura RTN vengono spediti con falsa cella di carico (dummy) poiché vengono spesso impiegati in gravosi ambienti industriali che potrebbero danneggiare il trasduttore estremamente preciso. Ciò consente all'utente di usare la falsa cella durante il posizionamento e di sostituirla con quella vera solo quando il sistema è operativo.
La configurazione di base del modulo RTN comprende il dispositivo antiribaltamento integrato e le battute di arresto orizzontali integrate. In opzione, la HBM fornisce anche i tiranti per il sistema di pesatura. Tutti i moduli di pesatura HBM sono stati progettati per applicazioni legali per il commercio e soddisfano i requisiti WELMEC 2.4 (European Cooperation in legal Metrology). La più recente gamma di moduli di pesatura RTN è conforme ai requisiti della DIN 18800 come certificato dall'Ente indipendente Technical Supervisory Association (TÜV).

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
RTN/M

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - RTN/M2(L)APlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - RTN/M2(L)BPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Mounting instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Technical Drawings

ENDEESFRITPTCNJPKR
Technical DrawingsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Richiedete offerta per RTN/M

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Caratteristiche Salienti

  • Struttura compatta 
  • Munita di appoggio ad elastomero 
  • Dispositivo antiribaltamento integrato 
  • Battute orizzontali di arresto integrate 
  • Funzione dummy (falsa cella)
  • Materiale: acciaio inossidabile 22 t 
  • Con tirante (disponibile anche senza tirante)
  • Certificato dalla Technical Inspection Agency (TÜV)

Numeri di Catalogo

1-RTN/M2AR2.2T
1-RTN/M2AR4.7T
1-RTN/M2AR22T
1-RTN/M2A33T

1-RTN/M2LAR2.2T
1-RTN/M2LAR4.7T
1-RTN/M2LAR22T
1-RTN/M2LA33T

1-RTN/M2BR4.7T
1-RTN/M2BR22T
1-RTN/M2B33T

1-RTN/M2LBR4.7T
1-RTN/M2LBR22T
1-RTN/M2LB33T