Spiegazione delle classi di precisione OIML: Quale cella di carico e per quale applicazione?

I requisiti di accuratezza delle celle di carico variano a seconda dei diversi compiti. Ad esempio, una precisione all'ultimo grammo viene raramente richiesta per la pesatura di materiali da costruzione quali il cemento o la ghiaia. Qui sono sufficienti valori più grossolani che non nel caso di bilance da negozio o sistemi di dosaggio di alta precisione ove sono obbligatori i grammi od i microgrammi.

Le classi di accuratezza OIML R60, riconosciute internazionalmente, forniscono valide informazioni per la scelta della cella di carico giusta per una specifica applicazione. Tutte le celle di carico HBM sono state provate e classificate secondo la OIML R60.

Le celle di carico HBM utilizzano la tecnologia degli estensimetri. Queste celle di carico sono soddisfacenti per il loro prezzo interessante, la lunga vita operativa e l'accuratezza. Inoltre, esse richiedono poco spazio per il montaggio e sono facili da installare.

La HBM offre principalmente celle di carico con classe di accuratezza C3, C3MR e C6. Ciò significa che le celle di carico sono conformi ai requisiti specificati con precisione per i vari fattori che sono critici per la qualità del risultato di misura, ad esempio linearità e risposta in temperatura.

Quale classe di precisione per la mia applicazione?

Qui troverete i nostri consigli sulle classi di precisione e sulla loro idoneità alla vostra applicazione. In generale, vi è una tendenza globale ad una sempre maggiore accuratezza. Già oggi la HBM dispone di celle di carico con l'elevata classe di accuratezza C6. Le celle di carico di qualità C6 offrono caratteristiche eccellenti, particolarmente per sviluppare nuove idee sulle bilance e sulle selezionatrici di precisione (checkweigher).

Inoltre, stiamo continuamente migliorando l'accuratezza delle nostre celle di carico, fino a livelli finora considerati irraggiungibili per celle di carico con tecnologia ad estensimetri. Ciò apre molte nuove opportunità per le attività e per i prodotti innovativi nella tecnologia di pesatura, specialmente da quando le celle di carico ad estensimetri sono disponibili a prezzi notevolmente inferiori a quelle a compensazione elettromagnetica della forza solitamente utilizzate. Mettetevi in contatto con noi.

Applicazioni tipiche

A seconda dell'applicazione sono richieste celle di carico con differenti classi di accuratezza. Il grafico mostra una panoramica delle applicazioni tipiche, dalla classe di accuratezza più bassa a quella più alta.

Le celle di carico classificate con l'accuratezza relativamente bassa da D1 a C2 sono sufficienti per semplici bilance per materiale da costruzione, impiegate per pesare sabbia, cemento od acqua.

È essenziale l'aggiunta nella giusta proporzione degli additivi ai materiali da costruzione. A tale scopo vengono usate speciali bilance per materiale da costruzione che utilizzano celle di carico con classe di accuratezza C3, disponibili per miscelare additivi quali la cenere o la sabbia. 

Le celle di carico con classe di accuratezza C3 sono largamente impiegate anche nella costruzione di macchine. Qui, le bilance contribuiscono alla garanzia della qualità, ad esempio per il controllo dei cuscinetti a sfere.

Tuttavia, è necessaria un'ancor maggiore precisione nelle bilance da banco o bilance usate per le macchine da riempimento e dosaggio. Qui viene richiesta l'accuratezza dei grammi o microgrammi. Le celle di carico usate per queste applicazioni soddisfano la classe di accuratezza da C3 a C6.

Attualmente, le celle di carico integrate in speciali bilance da banco per negozi od anche in checkweigher (selezionatrici) raggiungono la più alta classe di accuratezza C6. Si tratta per lo più di selezionatrici dinamiche ponderali che consentono il monitoraggio altamente preciso della produzione delle merci con il criterio del peso. Il confezionamento degli alimenti è un tipico esempio di applicazione.

Celle di carico della HBM

Soluzioni per i Costruttori di Bilance

Al portale Costruttori di Bilance ...