HBM Load Cells

Celle e Sensori di Carico della HBM: sempre la Giusta Soluzione per le Vostre Applicazioni

Innovative ed affidabili: la HBM fornisce Celle di Carico o Sensori di Carico ottimali per le vostre applicazioni. Affidatevi alla competenza del leader mondiale del mercato e della tecnologia di pesatura.

Cella di carico a trave

Celle di Carico a Trave: le Tuttofare per la Tecnologia di Pesatura

Adatte ad una moltitudine di applicazioni della tecnologia di pesatura - p.es. pesatura serbatoi, ingegneria degli impianti, pesatura di processo... è la Vostra scelta!

Celle di Carico a Trave

Celle di carico a torsione anulare

Celle di Carico a Torsione Anulare: basso Profilo e Potenti

Quando lo spazio disponibile è limitato: le celle di carico a torsione anulare sono estremamente piatte - ciò nonostante robuste e potenti. Ideali, ad esempio, per la pesatura di serbatoi e per pese a ponte di basso profilo.

Celle di Carico a Torsione Anulare

Cella di carico a colonna

Celle di Carico a Colonna: portata Massima fino a 400 t

La classica soluzione per le pese a ponte: la cella di carico a colonna è caratterizzata dall'inarrivabile portata massima fino a 400 t. Usata finora in oltre 250.000 applicazioni in tutto il mondo!

Celle di Carico a Colonna

Celle di carico da piattaforma

Celle di Carico da Piattaforma: lo Standard nella Costruzione di Bilance

Sono lo standard nelle bilance a piattaforma ed in numerose applicazioni per dosaggio e riempimento: Le celle di carico da piattaforma della HBM!

Celle di Carico da Piattaforma

Celle di carico digitali

Celle di Carico Digitali: ideali per Pesatura Dinamica

L'innovazione nella tecnologia di pesatura: le celle di carico digitali sono particolarmente adatte per applicazioni dinamiche, p.es. macchine pesatrici, checkweigher e riempitrici. L'elettronica integrata rende la cella di carico digitale la scelta ideale per i vostri processi di produzione.

Celle di Carico Digitali

Moduli di Pesatura

Moduli di Pesatura: preassemblati per la Pesatura di Serbatoi e Sili

I compatti moduli di pesatura, in parte con cella di carico integrata, offrono soluzioni particolarmente convenienti per la pesatura di serbatoi e sili. Basta installare il modulo nel piede del contenitore - e iniziare a pesare immediatamente!

Moduli di Pesatura

Trovate la Cella di Carico Ottimale per la Vostra Applicazione:

Celle di carico per pesatura sili

Celle di Carico per Pesatura Serbatoi (Sili, Monitoraggio Livelli, ecc.)

Celle di carico per costruttori di bilance

Celle di Carico per Costruttori Bilance

P.es. per bilance a piattaforma con una o più celle di carico, bilance per convogliatori, bilance con sollevatore manuale, bilance sospese, bilance da banco, pesatura di serbatoi sospesi:

Macchine prezzatrici, checkweigher, bilance riempitrici:

Celle di carico per applicazioni di riempimento

Celle di Carico per Macchine Riempitrici e Processi di Dosaggio

Celle di Carico Personalizzate

I nostri modelli standard non soddisfano le vostre esigenze? La HBM sviluppa e produce celle di carico personalizzate, tagliate su misura per la vostra applicazione.

Celle di Carico Personalizzate

Inoltre, dalla HBM:

Indicatori di Pesatura ed Amplificatori per Celle di Carico

Accessori per Celle di Carico

HBM - Il Vostro Attendibile Costruttore di Celle di Carico

Costruzione di Celle di Carico con HBM

Ottime ragioni per scegliere la HBM: il No. 1 al mondo per la tecnologia delle celle di carico.

Più informazioni sui nostri impianti di produzione delle celle di carico ...

Sicurezza con la Certificazione delle Celle di Carico

  • Certificati delle Celle di Carico
  • Celle di carico di alta precisione con certificati di prova di validità nazionale ed internazionale
  • Numerose celle di carico del programma di produzione standard della HBM sono disponibili in versione ATEX95 per le varie zone di deflagranza
  • Le omologazioni internazionali rendono le celle di carico HBM di facile e rapido impiego: (NTEP, GOS, OIML …)

Celle di carico per differenti classi di precisione

Buone Ragioni per Scegliere HBM

  • Leader mondiale nello sviluppo e produzione di celle di carico per applicazioni statiche e dinamiche - da oltre 60 anni!
  • Approvate per alta qualità, robustezza e precisione e, nel contempo, a prezzi competitivi
  • Usate in milioni di applicazioni - con la fornitura di soluzioni complete dalla cella di carico all'elettronica di pesatura al software ed ai servizi.