Celle di Carico da Piattaforma / Celle di Carico Single Point

Le celle di carico da piattaforma HBM sono state progettate in modo da sfruttare al meglio le loro eccellenti proprietà meccaniche e di misurazione in una vasta gamma di applicazioni. Le celle di carico da piattaforma sono anche chiamata Celle di carico Single Point.

Vantaggi delle Celle di Carico da Piattaforma / Celle di Carico Single Point della HBM:

  • rapida installazione, grazie alla compensazione del carico eccentrico effettuata in fabbrica (secondo OIML R76),  
  • velocità di pesatura estremamente elevata, grazie alla frequenza naturale molto alta, 
  • certificati di prova che rendono rapida e facile la pianificazione, 
  • differenti materiali del corpo di misura e diversi gradi di protezione per meglio adattarsi alle condizioni operative dell'utente, 
  • adempimento delle direttive EMC (EN 45 501), 
  • compatibilità delle dimensioni di montaggio con celle di altri produttori. 

Opuscolo con Panoramica delle Celle di Carico da Piattaforma

Opuscolo con Panoramica delle Celle di Carico da Piattaforma
Selezione del prodotto
Applicazione Carico nominale Classe di precisione Grado di protezione
  Prodotto   Descrizione
PW25 Cella di carico easy-to-clean: garanzia di pesatura igienica
Cella di carico easy-to-clean: garanzia di pesatura igienica
[10 kg … 20 kg]
Macchine riempitrici|Processi di dosaggio|Pesatura dinamica|Pesatura igienica 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW27 Riempimento asettico usando la cella di carico igienica PW27 - certificata EHEDG
Riempimento asettico usando la cella di carico igienica PW27 - certificata EHEDG
[10 kg … 20 kg]
Macchine riempitrici|Processi di dosaggio|Pesatura dinamica|Pesatura igienica 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PW29 Cella di carico da piattaforma ad alta capacità e per grandi piattaforme di pesatura
Cella di carico da piattaforma ad alta capacità e per grandi piattaforme di pesatura
[100 kg … 1000 kg]
Pesatura igienica|Pese sospese 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP68/IP69K
PW15B Cella di carico da piattaforma di acciaio inossidabile
Cella di carico da piattaforma di acciaio inossidabile
[7.5 kg … 200 kg]
Bilance a piattaforma (più celle di carico)|Bilance a piattaforma (1 cella di carico)|Bilance per trasportatori|Pese con sollevamento manuale 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg C3 IP67|ATEX (opzionale)
PW15AH La cella di carico da piattaforma col massimo grado di protezione possibile: IP69K
La cella di carico da piattaforma col massimo grado di protezione possibile: IP69K
[10 kg … 100 kg]
Bilance a piattaforma (1 cella di carico)|Bilance per trasportatori 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K|ATEX (opzionale)
PW15PH Cella di carico ermeticamente incapsulata con sistema di connessione esclusivo
Cella di carico ermeticamente incapsulata con sistema di connessione esclusivo
[10 kg … 100 kg]
Bilance a piattaforma (1 cella di carico)|Bilance per trasportatori|Pesatura di serbatoi sospesi 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP68/IP69K
PWSE Cella di carico da piattaforma ad alta capacità di carico per l'impiego su grandi piattaforme
Cella di carico da piattaforma ad alta capacità di carico per l'impiego su grandi piattaforme
[100 kg … 750 kg]
Bilance a piattaforma (1 cella di carico)|Bilance per trasportatori|Pesatura di serbatoi sospesi 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67
SP4M Cella di carico da piattaforma SP4M, ora disponibile anche in qualità C6
Cella di carico da piattaforma SP4M, ora disponibile anche in qualità C6
[1 kg … 200 kg]
Bilance a piattaforma (più celle di carico)|Bilance a piattaforma (1 cella di carico)|Pese con sollevamento manuale|Bilance da banco 0 - 10 kg|10 - 100 kg|100 - 500 kg C3|C6 IP67
PW10A Robusta cella di carico da piattaforma con dimensioni massime 600 x 500 mm
Robusta cella di carico da piattaforma con dimensioni massime 600 x 500 mm
[50 kg … 300 kg]
Bilance a piattaforma (più celle di carico)|Bilance a piattaforma (1 cella di carico)|Bilance per trasportatori| 10 - 100 kg|100 - 500 kg C3 IP67
PW12C Robusta cella di carico da piattaforma con numerose opzioni aggiuntive,  dimensioni piattaforma 800 x 800 mm
Robusta cella di carico da piattaforma con numerose opzioni aggiuntive, dimensioni piattaforma 800 x 800 mm
[50 kg … 750 kg]
Bilance a piattaforma (più celle di carico)|Bilance a piattaforma (1 cella di carico)|Bilance per trasportatori|Pese sospese|Pesatura di serbatoi sospesi 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67
PW16A Cella di carico da piattaforma con numerose opzioni aggiuntive, dimensioni  piattaforma 600 x 600 mm
Cella di carico da piattaforma con numerose opzioni aggiuntive, dimensioni piattaforma 600 x 600 mm
[30 kg … 660 kg]
Bilance a piattaforma (più celle di carico)|Pese sospese 10 - 100 kg|100 - 500 kg|500 - 1000 kg C3 IP67|ATEX (opzionale)
PW18 Cella di carico da piattaforma per pesatura statica e dinamica, dimensioni piattaforma da 400 x 400 mm a 600 x 500 mm
Cella di carico da piattaforma per pesatura statica e dinamica, dimensioni piattaforma da 400 x 400 mm a 600 x 500 mm
[5 kg … 75 kg]
Pesatura dinamica|Bilance a piattaforma (1 cella di carico) 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
Innovativa cella di carico da piattaforma per pesatura dinamica Innovativa cella di carico da piattaforma per la pesatura dinamica
Innovativa cella di carico da piattaforma per la pesatura dinamica
[6 kg … 30 kg]
Bilance a piattaforma (più celle di carico)|Pesatura dinamica|Bilance a piattaforma (1 cella di carico)|Bilance per trasportatori 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67|ATEX (opzionale)
PW2C Cella di carico da piattaforma per applicazioni statiche, max. dimensioni  piattaforma 380 x 380 mm
Cella di carico da piattaforma per applicazioni statiche, max. dimensioni piattaforma 380 x 380 mm
[7.2 kg … 72 kg]
Bilance a piattaforma (più celle di carico)|Bilance a piattaforma (1 cella di carico)|Bilance da banco 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3|C6 IP67
PW6C Cella di carico da piattaforma per applicazioni statiche, dimensioni  piattaforma 300 x 300 mm
Cella di carico da piattaforma per applicazioni statiche, dimensioni piattaforma 300 x 300 mm
[3 kg … 40 kg]
Bilance a piattaforma (più celle di carico)|Bilance a piattaforma (1 cella di carico)|Bilance da banco 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3|C6 IP67
PW2D Ideale per pesatura rapida: Cella di carico da piattaforma per applicazioni dinamiche, dimensioni piattaforma 380 x 380 mm
Ideale per pesatura rapida: Cella di carico da piattaforma per applicazioni dinamiche, dimensioni piattaforma 380 x 380 mm
[7.2 kg … 72 kg]
Bilance a piattaforma (più celle di carico)|Pesatura dinamica|Bilance a piattaforma (1 cella di carico)|Bilance per trasportatori|Bilance da banco 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW6D Ideali per pesatura rapida: celle di carico da piattaforma per applicazioni dinamiche, max. dimensioni piattaforma 300 x 300 mm
Ideali per pesatura rapida: celle di carico da piattaforma per applicazioni dinamiche, max. dimensioni piattaforma 300 x 300 mm
[3 kg … 40 kg]
Bilance a piattaforma (più celle di carico)|Pesatura dinamica|Bilance a piattaforma (1 cella di carico)|Bilance da banco 0 - 10 kg|10 - 100 kg C3 IP67
PW4M Cella di carico da piattaforma per piccoli carichi, dimensioni piattaforma 200 x 200 mm
Cella di carico da piattaforma per piccoli carichi, dimensioni piattaforma 200 x 200 mm
[0.3 kg … 3 kg]
Bilance a piattaforma (1 cella di carico) 0 - 10 kg C3 IP65