Sistemi di Acquisizione Dati (DAQ) della HBM

Ogni compito di acquisizione dati (DAQ) ha le sue specifiche difficoltà. Qualunque sia la vostra applicazione, mobile o stazionaria, in una cella di prova od in condizioni ambientali estreme, la HBM ha il sistema di acquisizione dati di misura giusto per le vostre necessità. Potete beneficiare dell'esclusiva precisione ed affidabilità del "made by HBM" mentre fruite del miglior rapporto prezzo-prestazioni possibile. Perché non ci contattate adesso?

Versatile sistema di acquisizione dati per prove di laboratorio: QuantumX

Compatto sistema DAQ QuantumX
  • Il sistema DAQ universale per molti e diversi compiti di misura per componenti e per prove funzionali.
  • Collega e misura immediatamente grazie all'identificazione automatica sensori TEDS.
  • Formato compatto. Facile da integrare nelle reti distribuite per acquisizione dati in tempo reale.

Sistema di Acquisizione Dati QuantumX della HBM

MGCplus per prove strutturali, prove di durevolezza e misurazioni di laboratorio

Sistema di acquisizione dati MGCplus
  • Numerosi moduli-inserto per un'ampia gamma di variabili di misura.
  • Idoneo per l'impiego con qualsiasi numero di canali, da pochi a tantissimi.
  • Decine di migliaia di utenti soddisfatti in tutto il mondo.

Sistema di Acquisizione Dati MGCplus

SoMat eDAQ per misurazioni mobili

HBM SoMat eDAQ
  • Sistema di acquisizione dati e registratore dati (data logger) per misurazioni mobili.
  • Sistema robusto adatto alle più difficili condizioni ambientali.
  • Ideale anche per processi di misura non presidiati.

Sistemi di Acquisizione Dati SoMat eDAQ ed eDAQlite

Genesis HighSpeed con la più alta cadenza di campionamento fino a 100 MS/s

Sistema Acquisizione Dati ad Alta Velocità Genesis HighSpeed
  • Ideale per prove distruttive, prove strutturali, pirotecnica, balistica, aerospazio, simulazione, ecc.
  • Dati assolutamente affidabili con il registratore transitori integrato.
  • Software Perception con la tecnologia di flusso (streaming) brevettata - anche le più grandi quantità di dati diventano disponibili in pochi secondi.

Sistema Acquisizione Dati Genesis HighSpeed

Sistema Acquisizione Dati USB espressoDAQ

Acquisizione dati USB espressoDAQ
  • Più che compatto: per misurazioni facili con alimentazione elettrica e dati forniti dalla USB.
  • Compatto e pronto rapidamente all'uso.
  • Prezzo per canale imbattibile.

Moduli di Acquisizione Dati USB espressoDAQ

Ulteriori sistemi DAQ dalla HBM...:

Registratore dati GEN2i per manutenzione ed assistenza clienti

Registratore dati GEN2i
  • Tecnologia di misura superiore per applicazioni di manutenzione mobile ed assistenza cliente.
  • Facile da usare, anche per personale non addestrato.
  • Moderna interfaccia tattile (touchscreen).

Registratore Dati GEN2i

ISOBE per prova componenti nel campo dell'alta tensione

Prodotti ISOBE per Alta Tensione
  • Isolamento elettrico per l'assoluta sicurezza ed affidabilità.
  • Ora comprende anche il registratore transitori integrato.
  • Usato da migliaia di utenti in tutto il mondo.

Sistema di acquisizione dati per alte tensioni ISOBE

DMP40 - Amplificatore per taratura ed alta precisione

  • L'amplificatore più preciso al mondo
  • Utilizzato dagli istituti metrologici internazionali
  • Classe di precisione 0,0005.

Amplificatore di alta precisione DMP40

CANHEAD per analisi sperimentale delle sollecitazioni e prove strutturali

CANHEAD DAQ per analisi sperimentale delle sollecitazioni
  • CANHEAD per l'analisi sperimentale delle sollecitazioni.
  • Cablaggio e connessione efficiente dei dati di misura - risparmio fino al 90 % dei costi.
  • Opera con l'MGCplus ed ora anche direttamente col PC per misurazioni autonome.

Sistema di Acquisizione Dati CANHEAD

Interrogatori per Estensimetri Ottici

  • Per la registrazione e l'elaborazione dei dati di misura dei sensori a Fibra di Bragg.
  • Approfittate dei numerosi vantaggi della misurazione con la luce.
  • Tecnologia innovativa - comprovata affidabilità.

Interrogatori Ottici HBM

Tipiche Applicazioni DAQ

  • Prove di durevolezza
  • Ingegneria dell'energia e dell'alta tensione
  • Analisi sperimentale delle sollecitazioni
  • Banchi prova Funzionalità
  • Taratura
  • Prove di vita alla Fatica
  • Banchi prova Energia
  • Acquisizione dati mobile
  • Produzione e costruzione
  • Pirotecnica
  • Prove strutturali
  • Prove distruttive dei materiali