Sistemi di Acquisizione Dati (DAQ) della HBM
Ogni attività di acquisizione dati ha le sue specifiche sfide. Qualunque sia la vostra applicazione, mobile o stazionaria, in cabine di prova od in condizioni ambientali estreme, la HBM dispone del giusto sistema di acquisizione dei dati di misura adatto alle vostre necessità. Potete approfittare dell'esclusiva precisione ed affidabilità "made by HBM" e fruire del miglior rapporto prezzo / prestazioni possibile. Perché non contattarci subito?
Versatile sistema di acquisizione dati per prove di laboratorio: QuantumX
- Il sistema DAQ universale per molteplici e diversi compiti di misura per prove funzionali e dei componenti
- Collega e misura immediatamente grazie all'identificazione automatica sensori TEDS
- Formato compatto. Facile da integrare nelle reti distribuite e con acquisizione dati in tempo reale
Sistema di Acquisizione Dati QuantumX della HBM
MGCplus per prove strutturali, prove di durevolezza e misurazioni di laboratorio
- Numerosi moduli-inserto per una vasta gamma di variabili di misura
- Adatto all'impiego con qualsiasi numero di canali, da pochissimi a tantissimi
- Decine di migliaia di clienti soddisfatti in tutto il mondo
Sistema di Acquisizione Dati MGCplus
Sistema di acquisizione dati USB espressoDAQ
- Più che compatto: per la facile misurazione di grandezze elettriche e di dati collegati mediante USB
- Dimensioni compatte e rapida messa in funzione
- Imbattibile prezzo per canale
Moduli per Acquisizione Dati USB espressoDAQ
Ulteriori sistemi DAQ della HBM ...:
Registratore Dati GEN2i per manutenzione ed assistenza cliente
- Tecnologia di misura di qualità al vertice per applicazioni mobili di manutenzione ed assistenza cliente
- Facile da usare, anche per personale non addestrato
- Moderna interfaccia tattile (touchscreen)
Registratore Dati GEN2i
ISOBE per prove su componenti nel campo dell'alta tensione
- Isolamento elettrico per l'assoluta sicurezza ed affidabilità
- Ora comprendente anche il registratore di transitori integrato
- Usato da migliaia di clienti in tutto il mondo
Sistema di Acquisizione Dati ISOBE per Alta Tensione
Amplificatore DMP40 per taratura e misurazioni di alta precisione
- Il più preciso amplificatore al mondo
- Usato internazionalmente dagli istituti metrologici
- Classe di precisione 0,0005.
Amplificatori di Alta Precisione DMP40
CANHEAD per analisi sperimentale delle sollecitazioni e prove strutturali
- CANHEAD per analisi sperimentale delle sollecitazioni
- Efficienti cablaggio e connessione dei propri dati di misura - risparmio fino al 90 % dei costi di cablaggio
- Opera con l'MGCplus ed ora anche con collegamento diretto al PC, per misurazioni autonome
Sistema di Acquisizione Dati CANHEAD
Interrogatori per Estensimetri Ottici
- Per registrazione ed elaborazione dati con i sensori ottici a Fibra di Bragg
- Approfittate dei molti vantaggi di misurare con la luce
- Tecnologia innovativa - affidabilità collaudata
Interrogatori Ottici HBM
Opuscolo sui Sistemi di Acquisizione Dati (DAQ)
Tipiche Applicazioni DAQ
- Prove di durevolezza
- Ingegneria dell'energia e dell'alta tensione
- Analisi sperimentale delle sollecitazioni
- Banchi prova Funzionalità
- Taratura
- Prove di vita alla Fatica
- Banchi prova Energia
- Acquisizione dati mobile
- Produzione e costruzione
- Pirotecnica
- Prove strutturali
- Prove distruttive dei materiali
Compatibilità con i software di terze parti
I sistemi DAQ della HBM possono essere integrati con il software di terze parti o con applicazioni personalizzate.