Accelerate le vostre capacità di prova con Genesis HighSpeed

Opuscolo con la panoramica prodotto di Genesis HighSpeed high speed DAQ
Leggete l'opuscolo con la panoramica prodotto

La famiglia Genesis HighSpeed condivide le più alte cadenze di campionamento con un numero di canali medio od elevato.

Basandosi su piattaforme modulari, tutto può essere configurato secondo le esigenze dell'applicazione, che si tratti di un solo canale che di un migliaio di canali.

Genesis HighSpeed dispone di condizionatori dei segnali fisici per tutti i comuni sensori, o consente l'isolamento per acquisire segnali fuori-terra (off-ground) nel campo dei MegaVolt. Le cadenze di campionamento spaziano da 20 kS/s a 100 MS/s per canale.

I sistemi sono pronti all'uso e facili da impiegare. La interfaccia utente del software Perception condiviso è leggendaria. Inoltre, la revisionata tecnologia brevettata StatStream consente la gestione istantanea di gigabyte di dati di misura.

NO_FILTER
 
  Prodotto   Descrizione
GEN5i Un completo laboratorio di prova portatile. Esso viene usato per molteplici applicazioni, dalle prova sulle esplosioni al monitoraggio del lancio dei razzi.
Un completo laboratorio di prova portatile. Esso viene usato per molteplici applicazioni, dalle prova sulle esplosioni al monitoraggio del lancio dei razzi.
GEN2i GEN2i è il definitivo registratore dati portatile all'avanguardia per la sua usabilità.  La sua modernità rende questo strumento di misura mobile  molto facile da usare.
GEN2i è il definitivo registratore dati portatile all'avanguardia per la sua usabilità. La sua modernità rende questo strumento di misura mobile molto facile da usare.
GEN7t / GEN16t Offrono l'acquisizione dati ad alta velocità, alto numero canali, e registrazione di transitori per requisiti di fascia alta. Rapidi, affidabili, precisi e flessibili.
Offrono l'acquisizione dati ad alta velocità, alto numero canali, e registrazione di transitori per requisiti di fascia alta. Rapidi, affidabili, precisi e flessibili.
GN610 / GN611 Le nuove schede isolate da 1 kV per acquisizione dati espande in modo significativo le opzioni di misura meccaniche ed elettriche.
Le nuove schede isolate da 1 kV per acquisizione dati espande in modo significativo le opzioni di misura meccaniche ed elettriche.

I prodotti HBM Genesis HighSpeed erano prima venduti col marchio Nicolet. Il marchio icolet è posseduto dalla Thermo Fisher Scientific Inc. Corporation.

LDS Nicolet è ora Genesis HighSpeed: Domande e Risposte