GEN2i - Registratore dati con caratteristiche uniche ed usabilità all'avanguardia
GEN2i è uno strumento di misura di nuova generazione così potente e facile da usare, come solo un moderno dispositivo mobile può essere. Esso consente libertà e flessibilità di registrazione dei dati ovunque Vi troviate ma, tuttavia, come Voi desiderate. Il suo campo di applicazioni polivalente estende ulteriormente le capacità del suo leggendario predecessore - il Nicolet VISION*.
GEN2i, il rivoluzionario registratore dati portatile, offre ...
- incomparabili potenti caratteristiche
- un'entusiasmante interfaccia utente a schermo tattile (touchscreen)
- fino a 64 canali d'ingresso, totalmente configurabili per le Vostre necessità
- sia registrazione continua direttamente sul disco che registrazione rapida dei transitori
GEN2i - Descrizione Prodotto
Con GEN2i si ottiene il controllo totale dei propri dati di misura. Si può accedere a tutte le funzioni di gestione dei dati con un solo tocco del grande ed intuitivo schermo tattile (touchscreen). La GUI è semplice ed autoesplicativa: il GEN2i Vi consente di iniziare immediatamente la misurazione.
Zoomare i datiGEN2i consente di espandere la vista dei propri dati per scrutare da vicino una sezione specifica, con qualsiasi scala si desideri. Basta semplicemente marcare col dito l'area interessante sullo schermo tattile per zoomarla. | |
Acquisire i datiTutto ciò che occorre per iniziare a misurare è premere il bottone di START. Per terminare basta premere quello di STOP. Sì ... registrare i dati è realmente facile con GEN2i! | |
Ispezionare i datiPotete spostarvi lungo i dati per ispezionarli o per trovare le aree di interesse, giusto toccando una traccia e trascinandola in qualsiasi direzione desiderata.
| |
Sfogliare le differenti serie di datiPer rivedere le molteplici serie di dati si hanno sulla punta delle dita tutti i controlli di registrazione essenziali: Start / Stop e Next / Previous (Avanti / Indietro). E si possono riprodurre i dati a diverse velocità, in modalità di scorrimento avanti od indietro. |
Flessibilità e prestazioni appena disimballato
Il GEN2i è pronto ad operare appena tolto dalla scatola ed offre molte e potenti funzioni per i propri compiti di misura. A seconda del modo di acquisizione scelto – registrazione continua o spazzolata controllata da trigger – i dati vengono salvati direttamente su disco (flusso su disco) o fatti prima passare in una RAM tampone ad alta velocità, per consentire la registrazione dei transitori senza alcuna limitazione alla velocità del flusso. La custodia schermata separatamente per lo stadio di acquisizione (DAQ) elimina qualsiasi interferenza o diafonia fra il PC e lo stadio DAQ.
Qualità comprovata: |
Condizionamento modulare del segnale
Scegliete il modulo d'ingresso più adatto alla vostra applicazione da una gamma di 23 moduli! Il GEN2i può contenere una o due schede di acquisizione, combinabili a piacere. Oltre al modulo di base per tensioni isolate, il GEN2i può essere equipaggiato anche con condizionatori di segnale isolato per estensimetri ed accelerometri oppure con moduli per transitori ad elevatissima velocità fino a 100 MS/s.
Tutti i moduli in sintesi (pdf)
Da VISION a GEN2i
Il nuovo GEN2i sostituisce i registratore dati LDS Nicolet* VISION.
- Grande schermo tattile con più informazioni e facile da usare
- Condizionatori di segnale modulari incorporati
- Rateo di flusso cinque volte superiore e modalità di registrazione transitori
- I PC con Windows 7 operano con Office®, con Perception completo o con qualsiasi altro software
- Compatibile con i precedenti file dati di VISION
Confronto completo fra Nicolet Vision e GEN2i …
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
| GEN2i | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Data Sheets for Input Cards | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet - 16/32 Channel Accel Card 250 kS/s | |||||||||
| Data Sheet - 16/32 Channel Basic Card 20 kS/s | |||||||||
| Data Sheet - Basic 1M Digitizer | |||||||||
| Data Sheet - Basic 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet - Basic 1M XT ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet - Basic 200k Digitizer | |||||||||
| Data Sheet - Basic 200k XT ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet - Binary Marker CT | |||||||||
| Data Sheet - Binary Marker HV ISO | |||||||||
| Data Sheet - Bridge 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet - Bridge 200K ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet - Fast Differential Digitizers | |||||||||
| Data Sheet - GN610 Isolated 1 kV 2 MS/s | |||||||||
| Data Sheet - GN611 Isolated 1 kV 200 kS/s | |||||||||
| Data Sheet - IM2 Module and Upgrade Kit | |||||||||
| Data Sheet - Universal 1M ISO Digitizer | |||||||||
| Data Sheet - Universal 200K ISO Digitizer | |||||||||
Data Sheets for Power Products | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet - HV Impulse Attenuator | |||||||||
| Data Sheet - Isolated Digitizer 6600 | |||||||||
| Data Sheet - Isolated Digitizer 7600 Subsystem | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual 6600 Isolated Digitizer | |||||||||
| Operating Manual 7600 Isolated Digitizer | |||||||||
| Operating Manual HV Impulse Attenuator | |||||||||
| Operating Manual Instrument Panel Software | |||||||||
| Operating Manual Portable Data Recorder | |||||||||
| User Manual Master-Slave Operation | |||||||||
Brochures | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Brochure GEN2i | |||||||||
| Brochure Product Family | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Declaration of Conformity | |||||||||
Casi di Studio su GEN2i
Incontro con onde anomale: la tecnologia di misura HBM garantisce risultati affidabili
Dei ricercatori dell'Università Tecnica di Hamburg-Harburg hanno simulato, con una prova spettacolare, l'impatto di un'onda anomala sulla finestratura di una nave da crociera. I prodotti Genesis High Speed della HBM garantirono...
GEN2i data acquisition system ensures higher efficiency in generator sets
Utilizzando i sistemi HBM, la Cummins è ora in grado di soddisfare più facilmente i requisiti ABS ed ISO, migliorando la comprensione dei criteri prestazionali dei propri generatori.
In Cina è stato sviluppato un sistema avanzato di monitoraggio motori diesel per le centrali di energia nucleare
Gli ingegneri cinesi hanno sviluppato un sistema di monitoraggio motori basato sull'apparecchiatura di acquisizione dati GEN2i della HBM, per garantire che i diesel in standby soddisfino i regolamenti di sicurezza nucleare...
Scaricamento Software e Firmware
Scaricamento Software e Firmware
Qui si possono scaricare gli ultimi aggiornamenti del software e firmware per Genesis HighSpeed DAQ della HBM
Richiedete offerta per GEN2i
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.