- Trasduttori e Sensori
- Celle di Carico
- Estensimetri
- Sistemi di Acquisizione Dati
- Amplificatori Industriali
- Indicatori di Pesatura
- Software
Registratore transitori della HBM: Misurare ogni picco transitorio con la massima efficienza
Catturare ed analizzare efficientemente brevi e rapidi eventi unici.
Un registratore transitori è indispensabile per la cattura dei dati in prove di esplosioni, prove balistiche, prove distruttive e pirotecniche ove i fenomeni più importanti accadono in millisecondi. Un registratore transitori di alta qualità cattura un gran numero di canali con cadenze di campionamento molto elevate e deve consentire la registrazione a doppia cadenza per garantire che vengano rilevati tutti gli eventi della prova.
Tre modelli di registratori transitori soddisfano qualsiasi vostra necessità
Ora la HBM ha consolidato la precedente gamma di registratori transitori della Nicolet in tre modelli che soddisfano qualsiasi necessità, dalle prove in campo con strumenti portatili alla registrazione di fascia alta con doppia cadenza che consente sia la cattura con trigger dei dati che quella continua.
Affidatevi alla tecnologia di registrazione transitori Genesis HighSpeed della HBM per acquisire gli eventi "unici nella vita" che potete aspettarvi. Alte cadenze di campionamento, lunga memoria e trigger con caratteristiche affidabili, sono l'aiuto indispensabile per svolgere il vostro lavoro in questo genere di applicazioni.
Selezionate oggi il vostro registratore transitori GEN
La gamma di registratori transitori HBM comprende due modelli portatili per le prove in campo ed un modello – con due varianti – per l'impiego in laboratorio e nei banchi prova. Ogni registratore transitori HBM è pronto all'uso appena sballato e può essere configurato molto rapidamente.
Per scegliere il proprio registratore transitori della serie GEN occorre considerare alcuni fattori; possedere il modello appropriato farà risparmiare tempo e denaro.
Il registratore transitori GEN2i è uno strumento altamente portatile caratterizzato da uno schermo tattile che lo rende di uso facile ed intuitivo. Esso può catturare fino a 16 canali ed integra il software Perception per effettuare rapide analisi. Esso consente di sostituire il registratore dati Nicolet Vision, l'oscilloscopio transitori Sigma ed i registratori transitori Nicolet Pro e PowerPro.
Registratore transitori GEN2i
Il registratore transitori GEN5i è uno strumento portatile che integra un PC per l'analisi approfondita in campo. Esso può catturare fino a 40 canali con cadenze di misura fino a 100 MS/s. Esso consente di sostituire i registratori transitori Nicolet Odyssey e BE2580P.
Registratore transitori GEN5i
Il GEN7t/16t è il registratore transitori definitivo con doppia cadenza di registrazione. Esso può essere connesso fino ad 8 unità slave per catturare complessivamente 1.080 canali sincronizzati con cadenze di campionamento fino a 100 MS/s. Esso è concepito per alloggiare in una custodia standard, con le due varianti concernenti il diverso numero di inserti per i moduli di acquisizione. Queste due varianti consentono di sostituire i registratori transitori Nicolet MultiPro, 500 e BE256.
Registratore transitori GEN7t/16t
Informazioni tecniche complete sui registratori dati transitori
I registratori di dati transitori della serie GEN sono strumenti di misura progettati per introdurre la Vostra società nella prossima generazione. Scaricate il prospetto dati di ogni modello cliccando sul collegamento ipertestuale oppure cliccare qui per scaricare le informazioni su tutti e tre i registratori transitori HBM.