Perception: Software professionale per acquisizione dati ad alta velocità

Desiderate acquisire i dati di misura alla massima velocità di campionamento? Affidatevi ai prodotti della serie Genesis HighSpeed della HBM - ed al software Perception.

Perception offre molto più di un software standard per acquisizione dati. Perception è progettato per la gestione rapida ed affidabile di enormi quantità di dati ed è perciò ideale per l'acquisizione dati ad alta velocità. Grazie alla sua tecnologia StatStream brevettata, Perception consente di visualizzare 10 gigabyte di dati in 10 secondi sul proprio PC. Per le vostre misurazioni ciò significa: nessun tempo di attesa - acquisizione virtualmente "dal vivo" che Vi mantiene sempre aggiornati sullo stato dell'acquisizione dei dati di misura. Si può accedere ai dati già salvati perfino durante l'acquisizione, e questi dati si possono zoomare: la registrazione continua sullo sfondo.

Cosa c'è di nuovo? Guardate le ultime novità su Perception

Perception, il pacchetto di software professionale per l'acquisizione dati ad alta velocità che gestisce tutti i vostri compiti di misura:

  • Parametrizzazione dei sensori e controllo degli strumenti di misura
  • Visualizzazione in tempo reale dei valori di misura
  • Salvataggio e riproduzione
  • Analisi e generazione rapporti

Le caratteristiche specifiche di Perception consentono tempi rapidi di configurazione, rapida familiarizzazione e pertanto l'immediato lancio delle proprie misurazioni.

Descrizione Prodotto

Completo

Perception esegue i seguenti compiti:

  • controllo della strumentazione di misura,
  • indicazione dei dati di misura,
  • navigazione attraverso la strumentazione e l'archivio dei dati,
  • misurazione,
  • analisi,
  • rapporti,
  • esportazione dati,
  • automazione e gestione gruppo.

Misurare invece di programmare – fuori dalla scatola

Al contrario di numerosi altri pacchetti di software di acquisizione dati (DAQ), Perception si basa sul principio di "accendi ed inizia a misurare". Non è necessaria alcun genere di programmazione per iniziare l'acquisizione con la strumentazione collegata - esso è utilizzabile cinque minuti dopo averlo tolto dalla scatola. Inoltre, questo concetto significa in particolare che le sempre mutevoli applicazioni possono essere gestite molto più rapidamente e facilmente che con il concetto di soluzione di software "autoprogrammato".

Potente e flessibile

  • Perception supporta un'ampia gamma di strumenti, dai semplici sistemi con pochi canali a quelli distribuiti su più rack con fino a 1.080 canali sincronizzati (Genesis HighSpeed).
  • Grazie alla tecnologia StatStream brevettata, si possono visualizzare 10 GB di dati in meno di 10 s. Ciò significa che si possono zoomare i dati precedentemente salvati per osservarne i dettagli, mentre procede l'acquisizione e continua la registrazione dei dati sullo sfondo.
  • I programmi plug-in specifici dell'utente, creati con la Customer Software Interface (CSI), vengono completamente integrati nella interfaccia operatore di Perception. Si possono pertanto includere nel flusso di lavoro gli specifici compiti utente ed i compiti automatizzati.

Amichevole per l'utente che può concentrarsi solo sull'essenziale

Perception è stato sviluppato con riguardo alla semplicità operativa ed al perfetto adattamento al compito ed all'utente. A differenza di altre soluzioni concorrenti, Perception è semplice da padroneggiare. I software potenti inducono spesso a perplessità, sopratutto quando le impostazioni necessarie sono nascoste in un nugolo di numerose opzioni e funzioni. Perception rende le operazioni rapide, sicure e semplici grazie all'intelligenza integrata.

Amichevole per l'utente con Plug & Play (Inserisci e Misura)

Perception riconosce automaticamente quale strumento è collegata e rende disponibili solo le funzioni ed opzioni necessarie e possibili per la strumentazione connessa.

Efficiente... e pulito

Adattate Perception alla vostra applicazione. In modo utente, sono mascherabili tutti gli elementi di controllo non necessari. Ad esempio, è inutile che appaia il menu trigger se viene usato un trigger esterno o manuale. Nella modalità avanzata sono disponibili tutti gli elementi. In funzione delle esigenze, si possono cambiare le impostazioni in qualsiasi momento, perfino durante l'acquisizione dati.

Individualmente per la miglior visione d'insieme

La interfaccia utente si può adattare individualmente. Siete Voi a decidere quali parametri volete impostare. Se i parametri base sono sufficienti, si possono semplicemente mascherare quelli avanzati. La vostra decisione determina come deve apparire l'interfaccia operatore.

Numerosi compiti - una sola interfaccia grafica

Perception accompagna l'intero compito di misura con le proprie funzioni, dalla parametrizzazione dei sensori alla visualizzazione ed analisi dei dati di misura acquisiti. Per tutto il flusso di acquisizione, l'utente naviga in un ambiente familiare.

Esente da errori

Perception dispone di valide opzioni per impostare le liste a discesa (drop-down). Se vengono effettuate erroneamente delle assegnazioni non valide, Perception le corregge automaticamente col valore valido più prossimo.

Pronto, stabile - disinballa e via

  • Rapidi tempi di configurazione grazie al rilevamento automatico della strumentazione collegata (Inserisci e Misura - Plug & Play).
  • Parametrizzazione e controllo rapidi di configurazioni complesse mediante funzioni speciali, ad esempio il Bridge Wizard (Assistente del Ponte). Questo assistente interattivo chiede le informazioni sull'applicazione, sui parametri del ponte e sul tipo di misurazione da implementare. Indi il ponte viene configurato ed è pronto al via.
  • Si può configurare simultaneamente un qualsiasi numero di canali mediante le assegnazioni tabellari.
  • Vengono generati automaticamente i nomi per i canali multipli. Basta selezionare semplicemente i canali ed il nome di base, e tale nome viene assegnato ai canali con l'aggiunta automatica del numero sequenziali come suffisso.

Informazioni addizionali mediante la registrazione video sincronizzata

Se la sequenza di misurazione era registrata su video, Perception può visualizzare i dati di misura acquisiti sincronicamente col video. Si possono così acquisire nuove conoscenze riguardo alle influenze esterne sui valori di misura.

A prova di futuro

Perception viene usato in tutto il mondo da numerosi clienti per le più svariate applicazioni. Questa vasta diffusione è il fondamento per la stabile esistenza di Perception. Grazie alla concezione modulare, viene rapidamente integrata la più recente ed aggiornata tecnologia di misura.

Estremamente affidabile

Anche la stabilità ha un alto valore in Perception. Gli utenti di Perception si aspettano che il software e l'hardware collegato funzionino 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno senza errori e che sia a prova di guasti.

Ogni "crash" nel laboratorio di misura può costare molto denaro per i dati persi ed il tempo di lavoro e di laboratorio sprecati. Noi operiamo contro tale evenienza con il controllo qualità permanente e con una serie di verifiche estremamente complete. Le verifiche manuali ed automatiche del software hanno un'enorme importanza nello sviluppo di Perception. E, naturalmente, tutto ciò accade PRIMA che una nuova versione del software sia spedita ai clienti.

Ritorno dell'investimento grazie al basso costo totale di proprietà (TCO - Total Cost of Ownership)

  • Rapida familiarizzazione
  • Espansione modulare - si paga solo quel che serve
  • Progettato per configurare correttamente
  • Efficiente operabilità
  • A prova di futuro

Modulare, scalabile

Perception ha struttura modulare. Si inizia con il software di base e lo si espande del solo necessario. Sono disponibili moduli aggiuntivi in funzione dello strumento utilizzato e delle funzioni richieste. Questa scalabilità ottimizza i costi.

Buone ragioni per usare Perception

Accendi ed inizia a misurare: L'impiego di Perception non richiede alcuna programmazione. Perception è immediatamente pronto all'uso non appena viene collegata la strumentazione. La interfaccia utente è intuitiva e facile da usare. Inoltre, Perception riconosce automaticamente gli strumenti collegati ed offre solo quelle funzioni che sono necessarie e possibili per la configurazione collegata.

  • Adattate Perception per adeguarlo idealmente alla vostra applicazione - scegliete solo gli elementi di controllo che volete visualizzare.
  • Senza errori: Perception mostra le impostazioni consentite in una lista a discesa (drop-down) - le opzioni non valide vengono automaticamente corrette.
  • Affidabile: Qualsiasi guasto nel laboratorio di prova costa tempo e denaro. Ecco perché ogni versione di Perception viene sottoposta ad approfondite prove di qualità - per i più elevati standard di stabilità ed affidabilità.

Per inciso: L'aggiornamento alle nuove versioni è molto facile. È sufficiente installare gli ultimi aggiornamenti del software sul proprio PC - verranno automaticamente installati i moduli firmware degli strumenti Genesis HighSpeed collegati. Alla prima accensione degli strumenti hardware dopo aver installato gli aggiornamenti, essi verranno aggiornati.

Richiedete ora un'offerta ...

Perception supporta i seguenti strumenti

e vari prodotti pù vecchi quali

  • Liberty
  • Dimension4i
  • Oyssey
  • Multipro
  • BE256
  • DAstar
  • Sigma (streaming data)

Perception supporta un'ampia gamma di strumenti, dai semplici sistemi per alcuni canali fino a quelli complessi con 1.080 canali sincronizzati.

Consigli pratici per operare con Perception

Gen Series dY/dT trigger explained (Spiegazione del trigger dY/dT della serie Gen)

Perception remote control using LabVIEW (Controllo remoto di Perception usando LabVIEW) 

Perception Word Organizer (Organizzatore Word di Perception)

Time markers table (CSI extension) (Tabella marcatori del tempo (estensione CSI))

Esempi di Perception CSI Extension (PDF)

Cylinder Pressure Analysis (Analisi della pressione nei cilindri)

Neutron Analysis (Analisi dei neutroni)

Polarisation Measurement (Misurazione della polarizzazione)

Semi-Automated Crash Test Sequencing (Sequenziazione semiautomatica della prova di crash)

Statistical Calculator Table (Tabella del calcolatore statistico)

Richiedete offerta per Perception

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.