Acquisizione Dati USB con espressoDAQ
Desiderate misurare grandezze fisiche affidabilmente? Senza alcun problema, senza grande impegno?
Alta qualità ed elevate prestazioni ad un prezzo attrattivo - a ciò provvede la famiglia di amplificatori espressoDAQ. I moduli di acquisizone dati USB sono non solo molto compatti, ma anche facili da usare in numerose e differenti applicazioni.
Compatto e flessibile - l'amplificatore per qualsiasi compito
Che si tratti di forza, pressione, temperatura o tensione - espressoDAQ è il giusto amplificatore per la vostra applicazione e compito di misura:
DQ430 - Amplificatore per Estensimetri con Tecnologia a Frequenza Portante
Misurazione di forze, pressioni e deformazioni!
Il modulo DQ430 dispone di quattro canali e supporta estensimetri in configurazione a mezzo ponte e ponte intero.
DQ401 - Amplificatore per Correnti e Tensioni
Il modulo DQ401 consente la misurazione di correnti e tensioni.
L'amplificatore dispone di quattro ingressi di corrente o tensione configurabili individualmente.
DQ809 - Amplificatore per Termocoppie
Il modulo per l'ingresso di termocoppie DQ809 consente l'affidabile misurazione di temperature.
All'amplificatore si possono collegare otto dei più comuni tipi di termocoppie usando un adattatore.
Caratteristiche Salienti
Siano forze e pressioni, correnti e tensioni o temperature: la famiglia espressoDAQ consente di ottenere all'istante i risultati di misura. Rapido, comodo ed economicamente conveniente - l'espressoDAQ offre numerosi vantaggi:
- Altamente compatto: dimensioni della custodia 24 mm x 71 mm x 116 mm
- Collegamento diretto a PC: modulo singolo operativo collegandolo alla porta USB del PC
- Inserisci e Misura (Plug & Measure) usando TEDS, il prospetto dati elettronico del trasduttore
- Collegamento del trasduttore con spine RJ45, assemblabili in loco
- Alta risoluzione, ottima qualità
- Tecnologia a frequenza portante che minimizza l'influeza delle interferenze esterne
- Facile da usare
- Attrattivo prezzo per canale
Inserisci e Misura

Il modo rapido e facile per ottenere i risultati di misura
La interfaccia USB consente il facile collegamento al PC della famiglia di amplificatori espressoDAQ.
Un modulo ... viene alimentato direttamente dalla interfaccia USB del PC.
Volete usare più moduli contemporaneamente? Nessun problema. Espandete il vostro sistema espressoDAQ in solo pochi passi!
Numerosi moduli ... si possono collegare mediante un hub USB attivo. Ciò consente di implementare un sistema completamente sincronizzato fino a 4 moduli. Lo USB 2.0 High Speed garantisce la piena larghezza della banda.
Facile configurazione

Inserisci e parti!
I trasduttori vengono collegati utilizzando le spine RJ45, le quali sono assemblabili senza alcun attrezzo usando la tecnica taglia-serra (cutting-clamping). Cliccare qui per vedere quanto sia facile.
Inoltre, due dei tre anplificatori supportano la tecnologia TEDS (Prospetto Dati Elettronico del Trasduttore). Dopo aver salvato i dati del trasduttore nel chip TEDS, non occorre più configurare il trasduttore quando viene ricollegato.
Molteplici applicazioni

Ottimale per impiego mobile
Un grande sistema di misura è troppo costoso o troppo complesso per la vostra applicazione?
Sia in laboratorio che per progetti di ricerca nell'università - la famiglia di amplificatori espressoDAQ è la soluzione ideale per applicazioni multiple ed è particolarmente adatta per impiego mobile. Grazie alle dimensioni compatte ed alla facilità d'uso, le misurazioni durante i servizi di assistenza non sono affatto un problema.
Il completo pacchetto di software
Indifferentemente dal fatto che preferiate un software che sia facile da usare, che sia richiesta l'integrazione nel sistema di programmazione grafica LabVIEW* o che vogliate incorporare espressoDAQ nella vostra applicazione software - il pacchetto di software espressoDAQ è la giusta soluzione.
catman®Starter - facile da usare
Il software catman®Starter è stato studiato appositamente per espressoDAQ e persuade per la sua estrema facilità d'uso. Dalla configurazione del sistema all'acquisizione dei dati ed alla visualizzazione grafica - bastano pochi clic del mouse per raggiungere i vostri obiettivi. L'analisi grafica e l'esportazione dati nei più comuni formati rendono il catman®Starter un pratico utensile che non richiede alcuna programmazione.
Driver LabVIEW*- integrazione nel sistema di programmazione grafica
Il driver LabVIEW consente la facile integrazione dei moduli espressoDAQ, quando si utilizza l'ambiente di programmazione grafica LabVIEW* per l'acquisizione dei dati. Per la configurazione e l'acquisizione dei dati, sono disponibili i necessari glifi, i cosiddetti VI.
.NET/COM API - la potente libreria di funzioni
Desiderate integrare gli espressoDAQ nel vostro software applicativo? Le API forniscono una potente libreria di funzioni. Le API supportano sia gli ambienti di sviluppo basati su .NET che su COM (ActiveX).
* LabVIEW è un marchio di fabbrica della National Instruments.
Casi di Studio su espressoDAQ
Un'idea per il traffico di domani: chi sovraccarica paga di più
Usando un prototipo in Romania, è attualmente sotto esame l'idea dei pedaggi differenziati in base ai possibili danni alla strada. A bordo: la tecnologia di misura HBM.
Pesatura di una tartaruga gigante usando le celle di carico HBM
Perché il guscio delle tartarughe giganti ha forma così ampiamente differente nelle diverse isole delle Galapagos. Un progetto di ricerca in Olanda dovrebbe rispondere a questa domanda usando la tecnologia di misura della HBM.
La Kratos Safety non lascia nulla al caso
La Kratos Safety è un produttore leader di impianti anticaduta. Sia nella produzione che nelle prove quest'azienda punta sulla sicurezza - e si affida ai dati acquisiti con la completa catena di misura della HBM.
Manutenzione più sicura dei freni dei tram con espressoDAQ della HBM
I freni dei tram devono funzionare in modo sicuro ed affidabile. La tecnologia di misura HBM consente la verifica facile e regolare - perfino sul posto.

Sfogliate il nostro opuscolo interattivo espressoDAQ
Sfogliate il nostro opuscolo interattivo espressoDAQ
Amplificatori espressoDAQ
- Combinabili individualmente
- Convertitore analogico/digitale da 24 bit
- Cadenza di campionamento impostabile per ogni canale
- 40.000 misurazioni/s
DQ401 - Amplificatore per Correnti / Tensioni
DQ430 - Amplificatore per Ponti di ER
DQ809 - Amplificatore per Termocoppie
Software catman®Starter
Compatibilità con i software di terze parti
I sistemi DAQ della HBM possono essere integrati con il software di terze parti o con applicazioni personalizzate.