DQ401 - Amplificatore dinamico per Correnti / Tensioni
Il modulo DQ401 consente la misurazione di correnti e tensioni. L'amplificatore dinamico dispone di quattro ingressi di corrente o tensione configurabili individualmente. Tutti gli ingressi sono isolati elettricamente - individualmente ed ognuno dall'altro.
DQ401
- 4 ingressi configurabili individualmente
- Cadenza di campionamento fino a 40.000 misurazioni / s
- Convertitore analogico/digitale da 24 bit ogni canale, per misurazioni sincronizzate
- Filtro passa-basso attivo
- Alimentazione DC (CC); 1 modulo via USB (5 V), altrimenti 6 - 28 V=
- Supporto di TEDS
- Dimensioni compatte
Documentazione tecnica
Login alla Comunità di Esperti
| DQ401 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| Connection Sequence | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| Brochure | |||||||||
Casi di studio su espressoDAQ
espressoDAQ Case Studies
La Kratos Safety non lascia nulla al caso
La Kratos Safety è un produttore leader di impianti anticaduta. Sia nella produzione che nelle prove quest'azienda punta sulla sicurezza - e si affida ai dati acquisiti con la completa catena di misura della HBM.
Manutenzione più sicura dei freni dei tram con espressoDAQ della HBM
I freni dei tram devono funzionare in modo sicuro ed affidabile. La tecnologia di misura HBM consente la verifica facile e regolare - perfino sul posto.
Richiedete offerta per DQ401
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Numeri di Catalogo
1-DQ401
1-DQ401-START-PAK