DQ809 - Amplificatore per Termocoppie

Il modulo DQ809 per termocoppie consente l'affidabile misurazione di temperature. Usando un adattatore termico, all'amplificatore si possono collegare otto termocoppie di qualsiasi tipo. L'adattatore termico fornisce una spina mini per termocoppie ed un giunto freddo esterno per diversi tipi di termocoppia. La cadenza di campionamento si può implementare fino a 10.000 misurazioni al secondo.

DQ809

  • 8 ingressi configurabili individualmente
  • Termocoppie del tipo J, K, T, S, E, B, N, R, C
  • Cadenza di campionamento fino a 10.000 misurazioni / s/s
  • Convertitore analogico/digitale da 24 bit in ciascun canale, per misurazioni sincronizzate
  • Filtro passa-basso attivo
  • Alimentazione DC (CC); 1 modulo via USB (5 V), altrimenti 6 - 28 V=
  • Dimensioni compatte

Documentazione tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
DQ809ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Connection SequencePlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Casi di Studio su espressoDAQ

espressoDAQ Case Studies

Un'idea per il traffico di domani: chi sovraccarica paga di più

Usando un prototipo in Romania, è attualmente sotto esame l'idea dei pedaggi differenziati in base ai possibili danni alla strada. A bordo: la tecnologia di misura HBM.

Pesatura di una tartaruga gigante usando le celle di carico HBM

Perché il guscio delle tartarughe giganti ha forma così ampiamente differente nelle diverse isole delle Galapagos. Un progetto di ricerca in Olanda dovrebbe rispondere a questa domanda usando la tecnologia di misura della HBM.

La Kratos Safety non lascia nulla al caso

La Kratos Safety è un produttore leader di impianti anticaduta. Sia nella produzione che nelle prove quest'azienda punta sulla sicurezza - e si affida ai dati acquisiti con la completa catena di misura della HBM.

Manutenzione più sicura dei freni dei tram con espressoDAQ della HBM

I freni dei tram devono funzionare in modo sicuro ed affidabile. La tecnologia di misura HBM consente la verifica facile e regolare - perfino sul posto.

Richiedete offerta per DQ809

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

1 2-9 10+

Ulteriori moduli espressoDAQ

DQ401

DQ430

Compatibilità con i software di terze parti

I sistemi DAQ della HBM possono essere integrati con il software di terze parti o con applicazioni personalizzate.

Cliccare qui per più informazioni ...

Numeri di Catalogo

1-DQ809
1-DQ809-START-PAK