Amplificatori di Precisione e Strumenti di Taratura
Quando ha importanza la massima precisione dei risultati di prova, gli amplificatori di misura e l'elettronica della HBM sono la prima scelta in tutto il mondo.
Non solo gli utenti dell'industria, della ricerca e dell'università sono convinti della qualità degli strumenti di alta precisione HBM per l'acquisizione dei dati, ma anche molti Enti Metrologici Nazionali li utilizzano, ad esempio l'amplificatore di precisione DMP40 è noto quale affidabile strumento di riferimento.
NO_FILTER
| Prodotto | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMP40 | ![]() |
Particolarmente adatto per misurazioni di confronto di grandezze meccaniche quali forze, coppie e pressioni.
|
|||||
| K148 | ![]() |
L'unità di taratura HBM controllata da PC consente la massima sicurezza ed affidabilità per i propri compiti di taratura.
|
|||||
| K800 | ![]() |
Può tarare otto canali contemporaneamente. Strumento particolarmente utile per amplificatori di misura multicanale, quale l'MGCplus della HBM.
|
|||||
| K3607 | ![]() |
Unità di taratura munita di rete di resistori di alta precisione, per simulare trasduttori a ponte intero di estensimetri da 350 Ω.
|
|||||
| BN100A | ![]() |
Unità di taratura di alta precisione per strumenti di misura e catene di misura operanti con frequenza portante 225 Hz.
|