Sistema di acquisizione dati MGCplus per laboratorio e banchi prova

MGCplus - Il sistema di acquisizione dati definitivo, scalabile e configurabile per il laboratorio ed il banco prova

Con oltre 100.000 canali MGCplus in diverse applicazioni in tutto il mondo, il sistema MGCplus della HBM ha ottenuto il riconoscimento di standard di misura. Esso è caratterizzato dall'ampio spettro di trasduttori supportati, dai collegamenti a bus di campo (fieldbus) e dalle interfaccia standard per PC che gli utenti richiedono ad uno strumento di misura realmente integrato ed all'avanguardia.

L'MGCplus è oggi il sistema di acquisizione dati (DAQ) di prima scelta per quasi tutte le applicazioni di misura nell'industria, nel laboratorio e nella ricerca e sviluppo (R&D) per sperimentazioni su banco prova, taratura, produzione, pesatura, analisi sperimentale delle sollecitazioni e prove di durevolezza.

Il PC standard incorporato, le due sedi per PCMCIA e l'architettura modulare dell'MGCplus consentono la libera espansione del proprio sistema. Si possono aggiungere nuovi moduli quando lo si desidera - ed anche in futuro - per adattarsi al cambiamento dei requisiti.

Collegamento di qualsiasi tipo di trasduttore

Sia che vogliate misurare forze, spostamenti, pressioni, temperature, coppie, accelerazioni, deformazioni, sollecitazioni, tensioni, correnti, frequenze o resistenze - a bassa od alta velocità - troverete sempre un modulo MGCplus dedicato ideale per soddisfare le vostre esigenze.

Per compiti di misura statici, ove l'alta risoluzione, la stabilità a lungo termine e l'immunità alle interferenze sono una priorità (p.es. per le applicazioni di pesatura o di taratura), sono disponibili moduli a frequenza portante (FP) da 225 Hz o 600 Hz con classe di precisione fino allo 0,0025. È disponibile anche un amplificatore in continua (CC) per misurazioni dinamiche fino a 50 kHz.

I messaggi trasmessi via CAN bus (ad esempio in automobili od autocarri) possono essere acquisiti in parallelo completi dei loro parametri meccanici. In ogni amplificatore monocanale sono salvati in una EEPROM non volatile i dati del trasduttore e le impostazioni specifiche del canale.

Architettura modulare

I moduli di misura monocanale possiedono fino a cinque segnali analogici (lordo, netto, massimo, minimo, picco a picco), che possono essere inviati a propria scelta alle due uscite analogiche. Le funzioni hardware quali il bilanciamento a zero, la tara od il trasferimento dei parametri possono essere controllate dal PC mediante contatti PC compatibili. I segnali di misura vengono rilevati simultaneamente in parallelo usando tre cadenze di campionamento indipendenti dai canali.

Essendo l'MGCplus un sistema modulare, si possono scegliere esattamente i componenti necessari per i propri compiti di misura correnti. Lo strumento può essere completamente controllato da calcolatore. Per la configurazione manuale si possono richiamare tutte le funzioni usando il pannello di controllo e indicazione. I moduli MGCplus multicanale massimizzano il numero di funzioni, minimizzano la necessità di spazio e forniscono un eccellente rapporto prezzo / prestazioni.

Processore di Comunicazione (CP) per MGCplus

Moduli di comunicazione CP

I processori di comunicazione CP22 e CP42 dell'MGCplus si distinguono per le eccezionali prestazioni ed il facile uso della interfaccia standard per PC. Entrambi consentono la realizzazione di reti - una condizione importante se si vogliono assemblare sistemi di acquisizione dati con oltre 1.000 canali attivi.

Non occorrono altri dispositivi hardware esterni (p.es. schede PCMCIA-Ethernet od Adattatori USB) - Ethernet ed USB sono parti integranti dei processori di comunicazione. Le stampanti con interfaccia USB si possono collegare direttamente ai processori di comunicazione. I valori di misura possono essere documentati permanentemente o su richiesta mediante ingresso digitale senza necessità di alcun PC.

La sincronizzazione con altri strumenti MGCplus è facile: basta collegare semplicemente due strumenti MGCplus con un cavo di sincronizzazione. Non serve alcun selettore esterno per definire quale sia il master e quale lo slave. Gli strumenti rilevano la loro posizione nella catena di sincronizzazione e conoscono il loro ruolo. Si possono così combinare numerosi strumenti MGCplus realizzando un potente sistema di amplificatori da 10.000 canali.

Con il CP42 la registrazione dei dati senza PC non è un problema. Si può usare qualsiasi disco rigido PCMCIA (standard ATA, tipo II) da 2 GByte. Altre caratteristiche sono le varie funzioni Trigger, tre differenti ed indipendenti cadenze di campionamento e numerose modalità di registrazione (p.es. misurazioni periodiche, misurazioni a lungo termine, ecc.).

Il CP42 supporta anche la tecnologia multi-client. Ciò significa che si possono salvare i dati su un disco rigido PCMCIA mentre si guardano e si opera contemporaneamente sul proprio PC con i dati acquisiti. Si può anche collaborare con i colleghi in luoghi diversi - distribuiti localmente o globalmente - con un MGCplus e pieno accesso ai dati acquisiti.

In cima

Pannelli di Collegamento (AP) per MGCplus

Pannello di connessione DAQ

Pannelli di collegamento AP per amplificatori monocanale:

AP01 AP con presa D a 15 poli

AP02 Pannello porta-moduli per rele RM001, da usare solo insieme ad altri AP

AP03 AP con presa MS

AP07/1 AP di connessione Coppia per torsiometri T3XFN e T10-KF1

AP08 AP con amplificatore di carica per trasduttori piezoelettrici

AP09 AP con morsetti a vite per termocoppie

AP11 AP con presa Lemo-FGG6

AP13 AP con presa D, I/O di controllo per 24 V (elettricamente isolati)

AP14 AP con presa con circuito EKR per ER a quarto di ponte

AP17 AP con alimentazione per torsiometri T10, Opzioni SF1 ed SU1

AP18 AP con presa BNC per trasduttori piezoelettrici alimentati in corrente


Pannelli di collegamento AP per amplificatori multicanale:
Si possono collegare già un gran numero di trasduttori mediante un amplificatore multicanale. Il sistema di amplificatori MGCplus ha guadagnato molta versatilità dagli inserti multicanale e col ridotto prezzo per canale ha mantenuto ed addirittura rafforzato la sua posizione nell'agguerrita competizione.

AP401 Pannello di collegamento per MGCplus con 4 ingressi di tensione, elettricamente isolati

AP402i Pannello di collegamento con campi di tensione e corrente individuali dei canali nel sistema di amplificatori MGCplus. AP utilizzabile insieme al modulo amplificatore ML801B. Campi di misura per tensioni: ±1 V, ±10 V e ±60 V; per correnti: fino a ±20 mA

AP409 Pannello di collegamento con prese DIN per 4 termocoppie, ciascuna elettricamente isolata

AP418 Pannello di collegamento a 4 canali per trasduttori piezoelettrici alimentati in corrente, quali gli accelerometri.
Il pannello di collegamento AP418 è già abilitato per l'identificazione trasduttori (TEDS -Transducer Electronic Datasheet - Prospetto Dati Elettronico). Esso è semplicemente geniale: basta collegare il trasduttore all'AP418 ed il canale amplificatore viene automaticamente impostato con le specifiche del trasduttore memorizzate al suo interno.

AP460 Pannello di collegamento a 4 canali per contatori di frequenza fino a 500 kHz (Lemo)

AP801 Pannello di collegamento con morsetti a vite per 8 ingressi ± 10 V

AP809 Pannello di collegamento con prese DIN per 8 termocoppie

AP810 Pannello di collegamento con 2 prese D per 8 ER a mezzo e ponte intero

AP814i Pannello di collegamento con prese D per 8 ER a quarto di ponte con circuito a 3 fili, predisposto per T-ID (Transducer Identification - Identificazione Trasduttori) e TEDS (Transducer Electronic Data Sheet - Prospetto Dati Elettronico)

AP815 Pannello di collegamento per 8 ER a quarto di ponte (circuito a 4 fili), a mezzo o ponte intero, predisposto per T-ID (Transducer Identification - Identificazione Trasduttori) e TEDS (Transducer Electronic Data Sheet - Prospetto Dati Elettronico)

AP835 Pannello di collegamento con presa Lemo per 8 termoresistenze Pt 100

AP836 Pannello di collegamento per 8 trasduttori potenziometrici


Pannelli di collegamento AP per moduli con funzioni speciali

AP71 Pannello di collegamento per interfaccia CAN bus

AP72 Pannello di collegamento per interfaccia RS-232C ed RS-485

AP75 Pannello di collegamento con 8 I/O digitali e 2 uscite analogiche

AP77 Pannello di collegamento per interfaccia Profibus DP

AP78 Pannello di collegamento con 10 uscite analogiche

In cima

Moduli Amplificatori (ML) per MGCplus

Moduli ML per MGCplus

Moduli monocanale per MGCplus:

Tutti gli amplificatori con filtro passa-basso e tara automatica, classe di precisione 0,03, pannello frontale largo 4 unità

ML01B Amplificatore CC per tensioni, correnti o termocoppie

ML10B Amplificatore CC per ER e trasduttori piezoresistivi

ML30B Amplificatore FP (600 Hz) per ER

ML35B Amplificatore FP (75 Hz) per Pt100 e Pt1000

ML38B Amplificatore di precisione FP (225 Hz) per trasduttori ad ER. Classe di precisione: 0,0025

ML50B Amplificatore FP (4,8 kHz) per trasduttori induttivi

ML55B Amplificatore FP (4,8 kHz) per ER e trasduttori induttivi

ML55BS6 Amplificatore FP (9,6 kHz) per ER e trasduttori induttivi

ML60B Per trasmettitori incrementali, segnali di frequenza e torsiometri a flangia HBM con uscita in frequenza


Moduli multicanale per MGCplus:

ML460
Contatore di frequenze fino a 500 kHz, a 4 canali

ML801B
Modulo base per pannelli di collegamento multicanale


Moduli con funzioni speciali per MGCplus:

ML70B Modulo base programmabile dall'utente: Il modulo programmabile ML70B è largo 4 unità ed occupa un inserto del sistema di amplificatori MGCplus.
Esso può essere programmato a piacere con il sistema di programmazione CoDeSys secondo lo standard di programmazione internazionale per PLC, norma IEC 61131-3.

ML71B Modulo di comunicazione per ricezione dati con CANbus

ML71BS6 Modulo di comunicazione per trasmissione dati con CANbus

ML77B Modulo di comunicazione per ProfibusDP (non per sistemi con CP12)

ML78B Modulo multicanale per I/O

In cima

Software di taratura per il sistema MGCplus

Taratura lampo - con il software MGCplus SwiftCal

Con il software di taratura MGCplus SwiftCal della HBM si possono tarare gli amplificatori di misura del sistema MGCplus automaticamente e perciò molto rapidamente. A tal scopo concorre il decorso prestabilito che guida con sicurezza il processo di taratura. Dato il controllo semplice ed intuitivo del software in lingua inglese, non è necessario alcun specialista perla lettura e manovra degli amplificatori di misura. Durante la taratura SwiftCal verifica che vengano mantenute le specifiche. Le relative asserzioni "OK"/"NOK" sono contenute nel certificato di taratura.

Effettuata la taratura con MGCplus SwiftCal, viene generato automaticamente il certificato di taratura e poi salvato in una banca dati. Nel certificato sono riportati singolarmente tutti i valori di misura e gli amplificatori sono identificati univocamente con l'elenco dei numeri di serie. Il certificato è redatto sia in tedesco che in inglese.

Sicurezza mediante SwiftCal per le misurazioni impegnative
Dovete eseguire misurazioni importanti od impegnative? Data la sua velocità, il software di taratura "MGCplus SwiftCal" risulta eccezionale per effettuare la verifica poco prima o poco dopo queste misurazioni. In associazione alle unità di taratura controllabili (p.es l'unità K800 della HBM per ER a quarto di ponte) la taratura viene effettuata in modo completamente automatico.

"Plug and Play con SwiftCal"
MGCplus SwiftCal riconosce da solo a quale amplificatore è collegata l'unità di taratura. Pertanto, prima della taratura non è più necessario stare attenti a che l'unità di taratura sia collegata all'amplificatore prescelto, e ciò è un vantaggio innegabile con sistemi MGCplus completamente strumentati con 16 inserti amplificatori. Si devono soltanto collegare a piacere i cavi un amplificatore dopo l'altro. Nel software si possono integrare anche le unità di taratura preesistenti nel Laboratorio di Taratura; i valori di misura impostati nelle unità manualmente diventano quelli prestabiliti. Inoltre, SwiftCal verifca che siano stati impostati i valori corretti.

Per le asserzioni "OK"/ "NOK" è importante che nell'unità di taratura siano state selezionate con l'adeguata cura la precisione, la stabilità e la tracciabilità (certificato di taratura valido!).

Il Laboratorio di Taratura HBM: il pacchetto globale e sicuro direttamente dal costruttore
In alternativa alla taratura con "MGCplus SwiftCal" si può usare il Servizio di Taratura della HBM. Con tale servizio si ottiene un pacchetto globale e sicuro direttamente dal costruttore. Oltre alla taratura di fabbrica, per gli amplificatori MGCplus la HBM offre la taratura DKD nel proprio laboratorio accreditato DKD secondo EN ISO / IEC 17025, per le grandezze di misura forza, coppia, pressione e rapporto di tensione mV/V.

Con il servizio di taratura, la HBM offre una prestazione che può accompagnare il prodotto per tutta la sua vita operativa.

Documentazione Prodotto

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
MGCplus

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual for ML70BPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual for ML71BPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual for ML71BS6Please log inPlease log inPlease log in
Operating Manual for ML77BPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual for ML78BPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual for VT814 + VT810/815iPlease log inPlease log inPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
BrochurePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 096Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 221Please log inPlease log inPlease log in

Casi di Studio con MGCplus

Prova del sistema di sospensioni sviluppato appositamente per un'auto da corsa a trazione elettrica

L'olandese Lessius Racing Team (LRT) partecipa alla Competizione Formula Student. L'obiettivo: Lo sviluppo di nuove ed innovative tecnologie di propulsione a bassa emissione di carbonio per auto da corsa.

Aeromobili di nuova generazione: Ricerca sui materiali compositi con gli estensimetri ottici

La Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) si è affidata alla tecnologia di acquisizione dati HBM per esaminare la salute strutturale degli aeromobili di recente sviluppo, realizzati con materiali compositi.

Ruote dinamometriche svedesi – rendono più sicuri i treni in tutto il mondo

Alla Interfleet Technology sono esperti di prove sui veicoli ferroviari. Il loro compito consiste nell'acquisire ed analizzare grandi volumi di dati di misura nel modo più efficiente e corretto possibile, al fine di determinare...

Le prestazioni dell'F-35 usufruiscono del programma di prove strutturali integrate della BAE Systems

La BAE Systems migliora le prestazioni del nuovo aereo da combattimento multiruolo F-35 Joint Strike Fighter, mediante le prove strutturali integrate e la riduzione dei rischi dello FTI.

Il sistema di monitoraggio HBM offre una nuova vita operativa alla vecchia ciminiera industriale

Quale parte di una recente ristrutturazione, è stata data nuova vita operativa ad una vecchia ciminiera industriale a Barcellona, grazie ad un sistema di monitoraggio HBM costituito dalla completa catena di misura.

Tecnologia di misura nell'ingegneria ferroviaria

Per l'omologazione dei veicoli ferroviari sono necessarie prove approfondite. Esse comprendono verifiche complesse quali, ad esempio, la misurazione delle forze intercorrenti fra le ruote e le rotaie, le accelerazioni dei molloni...

Una Università spagnola sviluppa delle prove con apparecchiature HBM su travi di cemento rinforzato esternamente

Il team di ricerca strutturale della Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcellona, Spagna, ha sviluppato delle prove per determinare le sollecitazioni nelle travi di cemento da usare nelle costruzioni.

Le prove,...

RATP: Analisi di fatica sulla struttura dei treni con GlyphWorks, MGCplus e SoMat eDAQ

In Francia, la RATP (Trasporto Pubblico Urbano dell'area di Parigi, sesta maggior compagnia di trasporto pubblico al mondo, che cura anche il rinomato Metro parigino) stà impiegando il software GlyphWorks per gestire i dati...

Tenere sott'occhio gli effetti del traffico merci pesante: Monitoraggio a lungo termine su un ponte autostradale

L'aumento del traffico merci pesante è una continua prova di resistenza per i circa 38.000 ponti delle autostrade e strade di grande percorrenza in Germania. Al fine di indagare questi effetti, l'Istituto Federale Ricerca...

Infineon: Sistema di prova per la sicurezza e le applicazioni della scheda chip

Infineon Technologies AG, un costruttore leader nell'industria dei semiconduttori, offre una larga gamma di semiconduttori e soluzioni di sistemi, che influenzano non solo la comunicazione con o senza fili, ma anche la sicurezza...

Risultati da 1 a 10 su 16

1

2

Prossima >

Richiedete offerta per MGCplus

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Leggete l'opuscolo MGCplus

Caratteristiche Salienti MGCplus

  • Accuratezza: 0,03
  • Custodia: custodia 19" da tavolo
  • Max. numero di canali: 16 moduli per strumento
  • Interfaccia: Analogica; IEEE488, RS-485, RS-232, Ethernet, sede per scheda PC, disco rigido, CAN bus, Profibus DP
  • Gestione segnale: Filtro passa-basso, memoria di picco, tara, azzeramento, cadenza di misura digitale 19.200 valori/secondo/canale, in parallelo.

Testimonianze sugli MGCplus

"La combinazione di hardware e software HBM ci consente la flessibilità necessaria per eseguire prove che spaziano da pochi canali ad alta velocità ad un gran numero di canali. Noi riteniamo che la strumentazione hardware della HBM sia fra le migliori mai viste. Ed apprezziamo la loro esperienza e livello di competenza nelle misurazioni con estensimetri."

Steve Voth, Cessna Aircraft Company

Numeri di Catalogo

1-CP42
1-ML70B
1-ML74B
1-ABX22A
1-ML71BS6
1-CP22

1-ML38B
1-ML77B
1-ML78B

1-ER010D
1-ER003D
1-ER004D

1-TG001D
1-TG002D
1-TG003D
1-TG004D
1-TG009D
1-TG010D