SoMat DataModes™ - Salvataggio intelligente dei dati
Qualsiasi data logger può acquisire una serie di dati temporali, ma SoMat eDAQ può fare molto di più! Esso è un sistema di acquisizione dati autonomo con la capacità di effettuare un'ampia gamma di elaborazione dati a bordo. Questa elaborazione dati in tempo reale viene ottenuta impiegando la tecnologia SoMat DataModes™.
Sviluppata con oltre 25 anni di esperienza nell'acquisizione mobile di dati, DataModes™ permette di salvare i dati in molteplici formati, facili da gestire per le successive analisi.
DataModes™ preserva la memoria, permette l'analisi istantanea dei dati, li trasferisce comodamente senza fili e, con facilità, gestisce prove a lungo termine. Svariate opzioni di trigger assicurano non solo di ottenere i dati nel formato desiderato, ma anche solo e quando li si vogliano.
Ingresso
- Fisico: segnali analogici, estensimetri, termocoppie
- Calcolato: espressioni matematiche
- Bus Veicoli: CAN, J1850 VPW, ISO 9141, J1708
- GPS: posizione, velocità, tempo
- Tempo: tempo di sistema
Modo Trigger
- Trigger: Start registrazione dati dopo che la prima condizione trigger è diventata vera
- Gate (porta): Registrazione dati solo se la condizione trigger è vera
- One shot (un colpo): Registrazione di un dato quando il trigger passa da falso a vero
- Always on (sempre attivo): Registrazione di tutti i dati dall'inizio alla fine della prova
SoMat Data Modes
- Time history: registrazione sequenziale di tutti i valori dei dati
- Time burst history: singole registrazioni di transienti basate sui tempi di pre e post trigger
- Sequential peak-valley: registrazione sequenziale dei punti di inversione del segnale, per eliminare i dati non significativi
- Peak-valley matrix: istogramma di categorie della storia del carico per le successive transizioni picco-gola (peak-valley)
- Rainflow histogram: istogramma di categorie della storia del carico concernente il danno della fatica
- Time at level (dimensione singola): registrazione istogramma dei valori discreti (bins) di un canale singolo nel tempo
- Time at level (dimensione multipla): registrazione istogramma della correlazione statistica con fino a 7 ingressi
- Event slice: registrazione sequenziale di tutti i canali basata sul trigger del/dei canale/i master
Moduli SoMat per Bus Veicoli
I Moduli SoMat per Bus Veicoli condizionano i parametri della rete di veicoli in modo da misurare sincronicamente con i sistemi SoMat eDAQ ed SoMat eDAQlite.
I parametri supportati comprendono:
- CAN (J1939)
- SWC (Single Wire CAN)
- J1708 (J1587)
- J1850-VPW
- ISO-9141(kWP-2000)
- MIL-STD-1553
Ciò permette la correlazione diretta e la registrazione fra i canali del Bus Veicolo con i dati fisici (compresi i segnali analogici, di termocoppie e di frequenze), ed anche del GPS, fino a 254 canali di ciascun modulo.
Sincronizzazione senza fili mediante GPS
I sistemi SoMat eDAQ ed SoMat eDAQlite possono essere integrati con ricevitori GPS. Una caratteristica unica è la loro abilità a sincronizzarsi usando il segnale di temporizzazione GPS. Si può configurare SoMat eDAQ per generare l'orologio di Cadenza di Campionamento Master in sincronizzazione col tempo del GPS.
Il modo operativo permette la sincronizzazione senza fili di molteplici SoMat eDAQ. Ad esempio, un SoMat eDAQlite montato su di un autocarro in movimento può acquisire dati sincronicamente all'eDAQ situato sul ponte, od un treno ad alta velocità può misurare sincronicamente ad un sistema carrellato sul binario.