- Trasduttori e Sensori
- Celle di Carico
- Estensimetri
- Sistemi di Acquisizione Dati
- Amplificatori Industriali
- Indicatori di Pesatura
- Software
SoMat eDAQ
SoMat eDAQ: il robusto sistema diventato lo standard per l'Acquisizione Mobile dei Dati
L'acquisizione dei dati è una parte fondamentale del processo di sviluppo del prodotto. Comprendere come si comportano i prototipi ed i componenti dei veicoli sul terreno di prova aiuta ad garantire le prestazioni per tutta la vita del prodotto. Misurare l'effettivo utilizzo del cliente ed i relativi dati operativi fornisce utili informazioni ai progettisti, ma acquisire i dati non è una cosa facile. Le condizioni della pista di prova o quelle dell'utente finale possono essere una vera sfida. Gli strumenti ed i sensori per l'acquisizione dati sono soggetti a vibrazioni, urti, polvere, fluidi e temperature estreme. Di solito si dispone di una sola occasione per misurare i dati. Qui è dove entra in gioco il SoMat eDAQ: la cui struttura è progettata per resistere agli ambienti operativi ostili.
Specificamente, il SoMat eDAQ è un sistema sigillato indipendente progettato per essere mobile, con alimentazione 10-60 V= e custodia resistente a 20 g. Un singolo sistema supporta centinaia di canali sincronizzati, con condizionamento avanzato del segnale per ingresso Analogico, I/O Digitale, Bus Veicoli, GPS ed altro ancora. Mettendo in rete questo sistema basato su Ethernet, diventa infinito il numero di canali disponibili.
Specifiche Prodotto
Fisiche
Dimensioni (l x h x p): 230 x 276 x X mm
Peso: X kg
Temperatura: da -20° a 65° C
Connettori: di vario tipo
NOTA: X è una variabile dipendente dalla configurazione del sistema.
Custodia
Sistema Sigillato:
Prova Vibrazioni: Provato con spazzolata sinusoidale da 5 a 2000 Hz @ 20 g Modulare: I layer possono essere configurati in modo personalizzato a seconda dei requisiti di prova.
Sistema
Ingresso Alimentazione: 10 – 60 V=
Fusibili: 10 A, mini a baionetta da automobile
Batteria Tampone Interna
Cadenze di Campionamento: Cadenze del Master Clock
100 kHz = 0,1 Hz - 100 kHz
98,3 kHz = 0,1 Hz - 98.304 Hz
Comunicazioni
Ethernet: 100 BaseT
Seriale: RS232 fino a 115.200 baud
Memoria
Flash Interna:
Standard: 256 MB
Ampliamenti: 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB
Memoria Esterna: 1 GB, 2 GB
DRAM Interna:Standard: 256 MB
Layer Prodotto
SoMat eDAQ: Processore Base
Per il sistema che costituisce la robusta acquisizione mobile dei dati, tutto inizia da qui. Il Processore Base SoMat eDAQ è il fondamento su cui sono costruiti i sistemi eDAQ.
No. Cat.: ECPU-PLUS
SoMat eDAQ: Layer Rete Comunicazione Veicoli
Il Layer SoMat eDAQ Rete Comunicazione Veicoli offre (3) interfaccia CAN, (1) interfaccia Modulo Bus Veicoli (VBM) e la porta comunicazione GPS.
No. Cat.: ECOM
SoMat eDAQ: Layer Livello Alto Simultaneo
Il Layer SoMat eDAQ Livello Alto Simultaneo offre 16 ingressi analogici differenziali di alto livello campionati simultaneamente, collegati con connettori indipendenti.
No. Cat.: EHLS
SoMat eDAQ: Layer Ponte
Il Layer SoMat eDAQ Ponte offre 16 ingressi differenziali a basso livello campionati simultaneamente, collegati con connettori indipendenti.
No. Cat.: EBRG
SoMat eDAQ: Layer Ingresso/Uscita digitale
Il Layer SoMat eDAQ Ingresso/Uscita Digitale è un layer estremamente versatile che può misurare ingressi/uscite digitali, contatori di impulsi, decodificatori di quadratura, bus veicoli e GPS.
No. Cat.: EDIO
SoMat eDAQ: Layer Termocoppia Non Isolata
Il Layer Termocoppia Non Isolata di SoMat eDAQ misura le temperature con 32 canali di condizionamento segnale per termocoppie non isolate.
No. Cat.: ENTB
SoMat eDAQ: Layer Termocoppia Isolata
Il Layer Termocoppia Isolata di SoMat eDAQ misura le temperature con 8 canali di condizionamento segnale per termocoppie isolate.
No. Cat.: EITB
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
| SoMat eDAQ | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safety Instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| Data Sheet SoMat ECPU-PLUS | |||||||||
| Data Sheet SoMat ECOM | |||||||||
| Data Sheet SoMat EHLS | |||||||||
| Data Sheet SoMat EBRG | |||||||||
| Data Sheet SoMat EDIO | |||||||||
| Data Sheet SoMat ENTB | |||||||||
| Data Sheet SoMat EITB | |||||||||
| Data Sheet SoMat SMSTRB | |||||||||
| Operating Manual HTTP Control Interface | |||||||||
| Operating Manual SoMat eDAQ with TCE Software | |||||||||
| Operating Manual SIE and libsie | |||||||||
| IT |
Scaricamento Software e Firmware
Rapporti Applicazione sul SoMat eDAQ
SoMat eDAQ usato nelle prove delle operazioni ferroviarie australiane
I treni che percorrono l'entroterra australiano devono soddisfare requisiti estremamente gravosi. Il rinomato Institute for Rail Technology (IRT) decise di usare il sistema di acquisizione dati particolarmente robusto SoMat eDAQ...
Monitoraggio dello scafo con eDAQ della HBM per il massimo successo militare
L'ultimo mezzo dimostratore da sbarco veloce delle forze armate britanniche è stato sviluppato e costruito dalla QinetiQ utilizzando un sistema di acquisizione dati (eDAQ) della HBM quale parte del programma di prova ed analisi....
Le prove in Cina evidenziano la superiorità delle soluzioni HBM per l'acquisizione dei dati
Le prove comparative sulle apparecchiature di acquisizione dati da usare nei treni ad alta velocità, effettuate dall'Università Beijing Jiaotong in Cina, hanno dimostrato l'efficacia della strumentazione SoMat eDAQ della HBM...
Redefining Rugged: HBM’s SoMat eDAQ Data Acquisition System
Nothing can stop the eDAQ. Elevated shock and vibration levels, even violently spraying hydraulic fluid during testing are no match for this rugged, mobile data acquisition system.
Richiedete offerta per SoMat eDAQ
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Caratteristiche Salienti
- Acquisizione dati indipendente
- Salvataggio intelligente dei dati
- Sistema sigillato per ambienti estremi
- Temperatura di esercizio: da 20 °C a 65 °C (da -4 °F a 150 °F)
- Ampia gamma di condizionamento del segnale:
- Analogico
- Estensimetri
- Termocoppie
- I/O Digitali
- Contatore Impulsi
- GPS
- Bus Veicoli
- Dati sincronizzati (in parallelo)
- Cadenza di campionamento fino a 100 kHz
- Max. numero di canali analogici per sistema: 64 - 96*
- Messa in rete di più sistemi:
- Numero infinito di canali sincroni
- Ampia tensione di alimentazione: 10 - 55 V=
- Comunicazione Ethernet
- Connettività globale
- *Dipendente dalla configurazione dei layer