SoMat eDAQ
SoMat eDAQ: il robusto sistema diventato lo standard per l'Acquisizione Mobile dei Dati
L'acquisizione dei dati è una parte fondamentale del processo di sviluppo del prodotto. Comprendere come si comportano i prototipi ed i componenti dei veicoli sul terreno di prova aiuta ad garantire le prestazioni per tutta la vita del prodotto. Misurare l'effettivo utilizzo del cliente ed i relativi dati operativi fornisce utili informazioni ai progettisti, ma acquisire i dati non è una cosa facile. Le condizioni della pista di prova o quelle dell'utente finale possono essere una vera sfida. Gli strumenti ed i sensori per l'acquisizione dati sono soggetti a vibrazioni, urti, polvere, fluidi e temperature estreme. Di solito si dispone di una sola occasione per misurare i dati. Qui è dove entra in gioco il SoMat eDAQ: la cui struttura è progettata per resistere agli ambienti operativi ostili.
Specificamente, il SoMat eDAQ è un sistema sigillato indipendente progettato per essere mobile, con alimentazione 10-60 V= e custodia resistente a 20 g. Un singolo sistema supporta centinaia di canali sincronizzati, con condizionamento avanzato del segnale per ingresso Analogico, I/O Digitale, Bus Veicoli, GPS ed altro ancora. Mettendo in rete questo sistema basato su Ethernet, diventa infinito il numero di canali disponibili.
Specifiche Prodotto
Fisiche
Dimensioni (l x h x p): 230 x 276 x X mm
Peso: X kg
Temperatura: da -20° a 65° C
Connettori: di vario tipo
NOTA: X è una variabile dipendente dalla configurazione del sistema.
Custodia
Sistema Sigillato:
Prova Vibrazioni: Provato con spazzolata sinusoidale da 5 a 2000 Hz @ 20 g Modulare: I layer possono essere configurati in modo personalizzato a seconda dei requisiti di prova.
Sistema
Ingresso Alimentazione: 10 – 60 V=
Fusibili: 10 A, mini a baionetta da automobile
Batteria Tampone Interna
Cadenze di Campionamento: Cadenze del Master Clock
100 kHz = 0,1 Hz - 100 kHz
98,3 kHz = 0,1 Hz - 98,304 Hz
Comunicazioni
Ethernet: 100 BaseT
Seriale: RS232 fino a 115.200 baud
Memoria
Flash Interna:
Standard: 256 MB
Ampliamenti: 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB
Memoria Esterna: 1 GB, 2 GB
DRAM Interna:Standard: 256 MB
Elenco Layer

SoMat eDAQ: Processore Base
Per il sistema che costituisce la robusta acquisizione mobile dei dati, tutto inizia da qui. Il Processore Base SoMat eDAQ è il fondamento su cui sono costruiti i sistemi eDAQ.
No. Cat.: ECPU-PLUS

SoMat eDAQ: Layer Rete Comunicazione Veicoli
Il Layer SoMat eDAQ Rete Comunicazione Veicoli offre (3) interfaccia CAN, (1) interfaccia Modulo Bus Veicoli (VBM) e la porta comunicazione GPS.
No. Cat.: ECOM

SoMat eDAQ: Layer Alti Livelli Simultanei
Il Layer SoMat eDAQ Alti Livelli Simultanei offre 16 ingressi analogici differenziali di alto livello campionati simultaneamente, collegati con connettori indipendenti.
No. Cat.: EHLS

SoMat eDAQ: Layer Ponti
Il Layer SoMat eDAQ Ponti offre 16 ingressi differenziali a basso livello campionati simultaneamente, collegati con connettori indipendenti.
No. Cat.: EBRG

SoMat eDAQ: Layer Ingressi /Uscite Digitali
Il Layer SoMat eDAQ Ingressi / Uscite Digitali è un layer estremamente versatile che può misurare ingressi / uscite digitali, contatori di impulsi, decodificatori di quadratura, bus veicoli e GPS.
No. Cat.: EDIO

SoMat eDAQ: Layer Termocoppie Non Isolate
Il Layer Termocoppie Non Isolate di SoMat eDAQ misura le temperature con 32 canali di condizionamento segnale per termocoppie non isolate.
No. Cat.: ENTB

SoMat eDAQ: Layer Termocoppie Isolate
Il Layer Termocoppie Isolate di SoMat eDAQ misura le temperature con 8 canali di condizionamento segnale per termocoppie isolate.
No. Cat.: EITB
Cavi ed Accessori

Indicatore SoMat eDisplay
Il SoMat eDISPLAY è un robusto indicatore LCD stagno alle intemperie, che fornisce un riscontro in tempo reale all'operatore.
Non conforme CE.
No. Cat.: 1-E-DISPLAY-2

Memoria Esterna (1 GB)
La memoria esterna SoMat External Memory (1GB) (1024MBFLASH) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQ-lite.
No. Cat.: 1-1024MBFLASH-2

Memoria Esterna (2 GB)
La memoria esterna SoMat External Memory (2GB) (2048MBFLASH) è compatibile col sistema acquisizione dati SoMat eDAQ.
No. Cat.: 1-2048MBFLASH-2

Memoria Interna (1 GB)
La memoria interna SoMat Internal Memory (1GB) (CF1GB-INT) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.
No. Cat.: 1-CF1GB-INT-2

Memoria Interna (2 GB)
La memoria interna SoMat Internal Memory (2GB) (CF2GB-INT) è compatibile con i sistemi acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.
No. Cat.: 1-CF2GB-INT-2

Memoria Interna (4 GB)
La memoria interna SoMat Internal Memory (4GB) (CF4GB-INT) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.
No. Cat.: 1-CF4GB-INT-2

Memoria Interna (8 GB)
La memoria interna SoMat Internal Memory (8GB) (CF8GB-INT) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.
No. Cat.: 1-CF8GB-INT-2

Memoria Interna (16 GB)
La memoria interna SoMat Internal Memory (16GB) (CF16GB-INT) è compatibile con i sistemi di acquisizione dati SoMat eDAQ ed eDAQlite.
No. Cat.: 1-CF16GB-INT-2

Cavo I/O Trasduttori Digitali
Il cavo per I/O trasduttori digitali SoMat SAC-EDIO Digital I/O Cable (SAC-EDIO) è un cavo pressofuso di alta qualità, con fili di uscita liberi prestagnati per il cablaggio di trasduttori.
No. Cat.: 1-SAC-EDIO-2

Cavo di comunicazione eDAQ, Ethernet Hub
Il cavo di comunicazione SoMat E-Ethernet Hub eDAQ Communications Cable (E-Ethernet HUB) è un cavo pressofuso di alta qualità, con un connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet HUB.
No. Cat.: 1-SAC-ESR9/XO-2

Cavo di comunicazione eDAQ, Ethernet Hub (Seriale)
Il cavo SoMat SAC-ESR9/HUB eDAQ Communications Cable (SAC-ESR9/HUB) è un cavo pressofuso di alta qualità, con connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet HUB e connettore D-Sub a 9 poli per la seriale.
No. Cat.: 1-SAC-ESR9/HUB-2

Cavo di comunicazione eDAQ, Ethernet X/O
Il cavo SoMat E-Ethernet X/O eDAQ Communications Cable (E-Ethernet X/O) è un cavo pressofuso di alta qualità, con un connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet X/O.
No. Cat.: 1-E-ETHERNET-X/O-2

Cavo di comunicazione eDAQ, Ethernet X/O (Seriale)
Il cavo SoMat eDAQ Communications Cable, Ethernet X/O (Serial) (SAC-ESR9/XO) è un cavo pressofuso di alta qualità, con connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet X/O e connettore D-Sub a 9 poli alla seriale.
No. Cat.: 1-SAC-ESR9/XO-2

Cavo Adattatore di Rete eDAQ, Ethernet Hub
Il corredo SoMat eDAQ Networking Cable (SAC-ESYNCADAPT) è costituito da un cavo pressofuso di alta qualità, con connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet Hub; e (2) cavi di sincronizzazione di rete.

Cavo Adattatore di Rete eDAQ, Ethernet Hub (Seriale)
Il corredo SoMat eDAQ Networking Cable (Z-ESYNCADAPT-SC) è costituito da un cavo pressofuso di alta qualità con connettore RJ-45 per il collegamento allo Ethernet Hub, connettore D-Sub a 9 poli per una comunicazione seriale; e (2) cavi di sincronizzazione di rete.

Cavo di Sincronizzazione di Rete eDAQ (2 m)
Il cavo SoMat eDAQ Networking Sync Cable (SAC-ESYNC) è un cavo pressofuso di alta qualità, con (2) spine Lemo OB.

Cavo di Rete per Sistema eDAQ
Il cavo SoMat SAC-EPWR15 eDAQ Systems Power Cable (SAC-EPWR15) è un cavo pressofuso di alta qualità, con fili liberi prestagnati.
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
| SoMat eDAQ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet - SoMat EBRG | |||||||||
| Data Sheet - SoMat ECOM | |||||||||
| Data Sheet - SoMat ECPU-PLUS | |||||||||
| Data Sheet - SoMat EDIO | |||||||||
| Data Sheet - SoMat EHLS | |||||||||
| Data Sheet - SoMat EITB | |||||||||
| Data Sheet - SoMat ENTB | |||||||||
| Data Sheet - SoMat SMSTRB | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual HTTP Control Interface | |||||||||
| Operating Manual SIE and libsie | |||||||||
| Operating Manual SoMat eDAQ with TCE Software | |||||||||
Accessories | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Axis Network Camera Devices | |||||||||
Brochures | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Brochure | |||||||||
Scaricamenti Software e Firmware
Cliccare qui per scaricare i più recenti file di software e firmware per SoMat eDAQ della HBM.
Rapporti Applicazione sul SoMat eDAQ
L'Acquisizione Affidabile dei Dati Garantisce la Sicurezza dei Carri Ferroviari
Al fine di mantenere sotto controllo i costi delle prove ferroviarie, è necessario un sistema di acquisizione dati affidabile. Per una recente serie di prove su nuovi progetti di carri porta-camion, la Sims Professional...
Un aeroplano con "stile di vita" per decollo ed atterraggio su terra, acqua e neve
Rendere il volo nuovamente un piacere: questo è lo scopo del nuovo ed ultramoderno aeroplano leggero AKOYA. La sicurezza la comodità a bordo sono garantite dagli estensimetri HBM e dal robustissimo Sistema di Amplificatori per...
Volvo Construction Equipment (CE): Prove più severe dei caricatori per rendere più efficiente il consumo - col sistema di acquisizione dati SoMat eDAQ
La Volvo Construction Equipment (CE) impiega il sistema SoMat eDAQ della HBM per provare i prototipi dei caricatori in condizioni operative estreme.
SoMat eDAQ usato nelle prove delle operazioni ferroviarie australiane
I treni che percorrono l'entroterra australiano devono soddisfare requisiti estremamente gravosi. Il rinomato Institute for Rail Technology (IRT) decise di usare il sistema di acquisizione dati particolarmente robusto SoMat eDAQ...
Monitoraggio dello scafo con eDAQ della HBM per il massimo successo militare
L'ultimo mezzo dimostratore da sbarco veloce delle forze armate britanniche è stato sviluppato e costruito dalla QinetiQ utilizzando un sistema di acquisizione dati (eDAQ) della HBM quale parte del programma di prova ed analisi....
Le prove in Cina evidenziano la superiorità delle soluzioni HBM per l'acquisizione dei dati
Le prove comparative sulle apparecchiature di acquisizione dati da usare nei treni ad alta velocità, effettuate dall'Università Beijing Jiaotong in Cina, hanno dimostrato l'efficacia della strumentazione SoMat eDAQ della HBM...
Ridefinizione di 'Robusto': Il sistema di acquisizione dati HBM SoMat eDAQ
Nulla può fermare l'eDAQ. Alti livelli di urti e vibrazioni, perfino violenti spruzzi di olio idraulico durante le prove non influenzano questo robusto sistema mobile per acquisizione dati.
Richiedete offerta per SoMat eDAQ
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Caratteristiche Salienti
- Acquisizione dati indipendente
- Salvataggio intelligente dei dati
- Sistema sigillato per ambienti estremi
- Temperatura di esercizio: da 20 °C a 65 °C (da -4 °F a 150 °F)
- Ampia gamma di condizionamento del segnale:
- Analogico
- Estensimetri
- Termocoppie
- I/O Digitali
- Contatore Impulsi
- GPS
- Bus Veicoli
- Dati sincronizzati (in parallelo)
- Cadenza di campionamento fino a 100 kHz
- Max. numero di canali analogici per sistema: 64 - 96*
- Messa in rete di più sistemi:
- Numero infinito di canali sincroni
- Ampia tensione di alimentazione: 10 - 55 V=
- Comunicazione Ethernet
- Connettività globale
- *Dipendente dalla configurazione dei layer