Layer eDAQ Ingresso/Uscita Digitale

SoMat eDAQ - Layer Ingressi / Uscite Digitali (Digital Input/Output Layer)

Il SoMat eDAQ Digital Input/Output Layer (EDIO) è un layer estremamente versatile che può misurare ingressi / uscite digitali, contaimpulsi, decodificatori di quadratura, bus veicoli e GPS. Lo EDIO offre 24 canali utilizzabili come ingressi / uscite digitali e 12 canali addizionali per ingressi a grande campo.

Nei canali digitali sono integrati 18 contaimpulsi configurabili. Mediante l'impiego del Modulo Smart Veicolo Bus, un layer può supportare anche fino a due interfaccia indipendenti per bus veicoli.

La porta di comunicazione GPS è progettata per operare con i dispositivi SoMat GPS.

Specifiche Prodotto

Fisiche

Dimensioni (l x h x p): 234 x 33 x 250 mm
Peso: 2,0 kg
Temperatura: da -20° a 65° C
Connettori: (11) Prese SoMat M8 a baionetta

Ingressi

Ingressi / Uscite Digitali

Numero di Ingressi: 24
Campo di tensione:
Stato stazionario: da -0,2 a +45 V=
Transitori a breve termine: da -0,4 a +100 V=
Alimentazione Trasduttore: 5 V o 12 V @ 1 A
Soglia di precisione della tensione: ± 20 mV
La soglia di commutazione delle tensioni di ingresso è programmabile. 

Ampio Campo di Ingressi Digitali 

Numero di Ingressi: 12
Campo di Tensione:
Stato stazionario: da -45 a +45 V=
Transitori a breve termine: da -100 a +100 V=
Alimentazione Trasduttore: 5 V o 12 V @1 A
Soglia di precisione della tensione: ± 20 mV
La soglia di commutazione delle tensioni di ingresso è programmabile. 

Contatori di Impulsi

Numero di Ingressi: 18
Modi Contatori di Impulsi: Larghezza Periodo Impulso, Impulso su Periodo, Cadenza Impulso e Decodificatore Quadratura
Cadenza Impulso e Quadratura: Conteggio Impulsi Fianchi in Salita per Ingressi fino a 1 MHz. Massima Cadenza Impulsi oltre 4 miliardi.
Larghezza Periodo Impulso ed Impulso su Periodo: Misurato usando clock da 5 MHz (risoluzione 200 ns). 
Min. Frequenza di Misura Possibile: 0,0012 Hz

In dotazione

(9) Cavi Trasduttori SoMat SAC-TRAN-MP-2 (2 m) 

Opzioni Prodotto

Ricevitore SoMat GPS per lo EDIO (EDIO-5HZGPS)

Il Ricevitore SoMat GPS (EGPS-5HZ) è un ricevitore commerciale WAAS abilitato GPS con cadenza di aggiornamento di 5 Hz. Il ricevitore rintraccia ed utilizza continuamente fino a 12 satelliti per calcolare ed aggiornare la posizione. I canali disponibili includono Latitudine, Longitudine, Altitudine, Velocità in m/s, Velocità in MPH, Velocità in nodi, Direzione, Anno, Mese, Giorno, Ore, Minuti, Secondi, Nanosecondi e Numero di Satelliti.

Codice Numero di Parte (No. Cat.)
Per identificare la configurazione del layer viene usato il seguente schema di numeri.

EDIO - X

eDAQ Layer EDIO

Opzioni

B = Layer Base
5HZGPS = Ricevitore GPS da 5 Hz

Cavi ed Accessori

Modulo CAN per Bus Veicoli

Modulo CAN per Bus Veicoli

Il modulo SoMat CAN Vehicle Bus Module (EVBM-CAN) condiziona i parametri della rete CAN per veicoli, per misurare sincronicamente con i sistemi eDAQ ed eDAQlite.

Ricevitore GPS (5 Hz)

Ricevitore GPS (5 Hz)

Il SoMat GPS Receiver (EGPS-5HZ) è un ricevitore commerciale abilitato WAAS, con cadenza di aggiornamento di 5 Hz.

Modulo per Bus Veicoli J1708

Modulo per Bus Veicoli J1708

Il modulo SoMat J1708 Vehicle Bus Module (EVBM-J1708) condiziona i parametri della rete per veicoli J1708, per sicronizzare le misurazioni con i sistemi eDAQ ed eDAQlite.

Modulo per Bus Veicoli J1850 VPW

Modulo per Bus Veicoli J1850 VPW

Il modulo SoMat J1850 VPW Vehicle Bus Module (EVBM-VPW) condiziona i parametri J1850 VPW della rete veicoli, per sincronizzare le misurazioni con i sistemi eDAQ ed eDAQlite.

Modulo per Bus Veicoli KWP2000

Il modulo SoMat KWP2000 Vehicle Bus Module (EVBM-KWP2000) condiziona i parametri della rete veicoli ISO 9141 / KWP2000, per sincronizzare le misurazioni con i sistemi eDAQ ed eDAQlite.

Modulo Condizionamento Impulsi EPCM

Modulo Condizionamento Impulsi

Il SoMat Pulse Conditioning Module (EPCM) è ideale per trasduttori del tipo rilevatore magnetico. 

Chiave per dadi esagonali M8

Chiave per dadi esagonali M8

La chiave SoMat M8 Hex Nut Wrenches (HDW-0034-00) opera con i cavi per trasduttori e cavi di prolungamento con SoMat M8 degli eDAQ ed eDAQlite.

Cavo di prolungamento da 0,4 m

Cavo di prolungamento (0,4 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Extension Cable (SAC-EXT-MF-0.4) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 0,4 m; con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento da 2 m

Cavo di prolungamento (2 m)

La prolunga SoMat Extension Cable (SAC-EXT-MF-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento da 5 m

Cavo di prolungamento (5 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-5 Extension Cable (SAC-EXT-MF-5) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 5 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento da 10 m

Cavo di prolungamento (10 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-10 Extension Cable (SAC-EXT-MF-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento da 15 m

Cavo di prolungamento (15 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-15 Extension Cable (SAC-EXT-MF-15) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 15 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo per trasduttori lungo 2 m

Cavo per Trasduttori (2 m)

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN MP-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Cavo per trasduttori lungo 10 m

Cavo per Trasduttori (10 m)

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN-MP-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Documentazione Prodotto

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
SoMat EDIOENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - SoMat EDIOPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in

Rapporti Applicazione sul SoMat eDAQ

L'Acquisizione Affidabile dei Dati Garantisce la Sicurezza dei Carri Ferroviari

Al fine di mantenere sotto controllo i costi delle prove ferroviarie, è necessario un sistema di acquisizione dati affidabile. Per una recente serie di prove su nuovi progetti di carri porta-camion, la Sims Professional...

Un aeroplano con "stile di vita" per decollo ed atterraggio su terra, acqua e neve

Rendere il volo nuovamente un piacere: questo è lo scopo del nuovo ed ultramoderno aeroplano leggero AKOYA. La sicurezza la comodità a bordo sono garantite dagli estensimetri HBM e dal robustissimo Sistema di Amplificatori per...

Volvo Construction Equipment (CE): Prove più severe dei caricatori per rendere più efficiente il consumo - col sistema di acquisizione dati SoMat eDAQ

La Volvo Construction Equipment (CE) impiega il sistema SoMat eDAQ della HBM per provare i prototipi dei caricatori in condizioni operative estreme.

SoMat eDAQ usato nelle prove delle operazioni ferroviarie australiane

I treni che percorrono l'entroterra australiano devono soddisfare requisiti estremamente gravosi. Il rinomato Institute for Rail Technology (IRT) decise di usare il sistema di acquisizione dati particolarmente robusto SoMat eDAQ...

Monitoraggio dello scafo con eDAQ della HBM per il massimo successo militare

L'ultimo mezzo dimostratore da sbarco veloce delle forze armate britanniche è stato sviluppato e costruito dalla QinetiQ utilizzando un sistema di acquisizione dati (eDAQ) della HBM quale parte del programma di prova ed analisi....

Le prove in Cina evidenziano la superiorità delle soluzioni HBM per l'acquisizione dei dati

Le prove comparative sulle apparecchiature di acquisizione dati da usare nei treni ad alta velocità, effettuate dall'Università Beijing Jiaotong in Cina, hanno dimostrato l'efficacia della strumentazione SoMat eDAQ della HBM...

Ridefinizione di 'Robusto': Il sistema di acquisizione dati HBM SoMat eDAQ

Nulla può fermare l'eDAQ. Alti livelli di urti e vibrazioni, perfino violenti spruzzi di olio idraulico durante le prove non influenzano questo robusto sistema mobile per acquisizione dati.

Richiedete offerta per SoMat EDIO

Richiedete offerta per SoMat ELDIO

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.