Layer eDAQ Alti Livelli Simultanei

SoMat eDAQ - Layer Alti Livelli Simultanei (Simultaneous High Level Layer)

Il SoMat eDAQ Simultaneous High Level Layer (EHLS) offre 16 ingressi analogici differenziali di alto livello campionati simultaneamente, collegati con connettori indipendenti. Ad un solo sistema eDAQ si possono aggiungere fino a quattro layer EHLS, consentendo in totale 64 canali. Mettendo in rete più eDAQs, il numero di canali sincroni EHLS diventa virtualmente illimitato.

Lo EHLS può gestire intrinsecamente qualsiasi ingresso analogico da ± 80 V e, insieme ai moduli di condizionamento SoMat SMART, è effettivamente un layer multiscopo. Con questo layer si può utilizzare praticamente qualsiasi ingresso -- termocoppie, estensimetri, accelerometri, microfoni, trasduttori amplificati e non amplificati. Le cadenze di campionamento selezionabili da software, l'alimentazione del trasduttore e la filtratura digitale, semplificano l'impostazione di ogni canale. Esistono anche numerose opzioni di taratura, compresi il valore definito, esterno, multipunto, e taratura shunt con utensili software incorporati utilizzando il Modulo SMART Deformazione (Strain).

Lo EHLS è disponibile con un'Uscita Analogica opzionale. I file di taratura, direttamente compatibili con i comuni software di simulazione, scalano le uscite analogiche in unità ingegneristiche.

Specifiche Prodotto

Fisiche

Dimensioni (l x h x p): 230 x 33 x 250 mm
Peso: 2,0 kg
Temperatura: da -20° a 65° C
Connettori: (16) prese fisse SoMat M8

Ingresso

Campo:

Fondo scala minimo: ± 62,5 mV
Fondo scala massimo: ± 80 V

Impedenza d'ingresso:

10 MΩ = Campo fino a ± 10 V
100 kΩ = Campo maggiore di ± 10 V

Risoluzione: Convertitore A/D da 16 bit, lungo tutto il campo di misura specificato

Cadenza di campionamento: impostazione indipendente

100 kHz Master Clock = 0,1 Hz - 100 kHz
98,3 kHz Master Clock = 0,1 Hz - 98,304 Hz

Alimentazione trasduttore: da 3 V a 28 V in incrementi di 1 V, 400 mW per canale

Filtri:

Analogico: 25 kHz, filtro passa-basso Butterworth ad 8 poli
Digitale: selezionabile da software; Butterworth ad 8 poli e Fase Lineare

In dotazione

(16) Cavi per Trasduttori SoMat SAC-TRAN-MP-2 (2 m)

Opzioni Prodotto

SoMat eDAQ Layer Alti Livelli, Uscita Analogica (EHLS-AO)

Le uscite del SoMat eDAQ Simultaneous High Level Layer, Analog Out (EHLS-AO) sono segnali di uscite analogiche condizionate utilizzabili in laboratorio per creare prove di durevolezza nel dominio del tempo. Quando si configurano le simulazioni di laboratorio, il sistema SoMat eDAQ viene portato in laboratorio assieme al componente od al veicolo. Questa pratica è altamente raccomandata, perché essa garantisce che tutta la strumentazione trasduttori e le caratteristiche per la simulazione siano esattamente le stesse di com'erano per la rilevazione dei dati in campo. Invece di essere registrati, i segnali delle uscite analogiche vengono inviati come serie di dati all'allestimento di prova da analizzare. Poi il controllore può sviluppare i file per pilotare l'allestimento di prova, riproducendo esattamente in laboratorio la dinamica rilevata sul campo.

Vantaggi:

Coerenza / Accuratezza

Il medesimo condizionamento segnale, file di impostazione e taratura utilizzati sia sul campo che in laboratorio.

Facilità di configurazione

Configurazione dello eDAQ una sola volta, usandola in ambedue le applicazioni. Il file di taratura dell'Uscita Analogica è direttamente compatibile con i comuni software di simulazione. 

In dotazione

(1) Cavo di Uscita Analogica SoMat SAC-TRAN-AO-2 

Codice Numero Parte (No. Cat.) 

Per identificare la configurazione del layer viene impiegato il seguente schema numerico. 

EHLS - XX

eDAQ Layer EHLS

Opzioni 

B = Layer Base.  AO = Uscita Analogica. 

Cavi ed Accessori

Scatola di uscita analogica SoMat (EBB-AO)

Scatola di Uscita Analogica

La SoMat Analog Output Box (EBB-AO) è una scatola per l'opzione Uscita Analogica dei Layer eDAQ EHLS ed EBRG.

Modulo di condizionamento segnale tipo ICP

Modulo di Condizionamento Segnale Tipo ICP

Il modulo SoMat ICP-Type Signal Conditioning Module (EICP) appartiene ad una famiglia di condizionatori di segnale per i Layer HLS eDAQ ed eDAQlite.

Chiave per dadi esagonali M8

Chiave per dadi esagonali M8

La chiave SoMat M8 Hex Nut Wrenches (HDW-0034-00) opera con i cavi per trasduttori e cavi di prolungamento con SoMat M8 degli eDAQ ed eDAQlite.

Modulo Deformazione SMART

Modulo Deformazione SMART

Il modulo SoMat Strain SMART Module (SMSTRB4-xxx) appartiene alla famiglia dei condizionatori di segnale per i Layer HLS eDAQ ed eDAQlite. Il modulo Deformazione SMART fornisce un eccellente condizionamento del segnale degli estensimetri, con supporto per ¼‚ ½ e ponti interi.

Modulo Termocoppia SMART

Modulo Termocoppia SMART

Il modulo SoMat Thermocouple SMART (SMITC) appartiene alla famiglia dei condizionatori di segnale per i Layer eDAQ ed eDAQlite HLS.

Cavo di prolungamento da 0,4 m

Cavo di prolungamento (0,4 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Extension Cable (SAC-EXT-MF-0.4) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 0,4 m; con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento da 2 m

Cavo di prolungamento (2 m)

La prolunga SoMat Extension Cable (SAC-EXT-MF-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento da 5 m

Cavo di prolungamento (5 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-5 Extension Cable (SAC-EXT-MF-5) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 5 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento da 10 m

Cavo di prolungamento (10 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-10 Extension Cable (SAC-EXT-MF-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento da 15 m

Cavo di prolungamento (15 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-15 Extension Cable (SAC-EXT-MF-15) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 15 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo per Trasduttore, Uscita Analogica (2 m)

Cavo per Trasduttore, Uscita Analogica (2 m)

Il SoMat Analog Out Transducer Cable (SAC-TRAN-AO-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento di trasduttori.

Cavo per trasduttori lungo 2 m

Cavo per Trasduttori (2 m)

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN MP-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Cavo per trasduttori lungo 10 m

Cavo per Trasduttori (10 m)

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN-MP-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Sensore di Pressione SoMat SPT-HLS

Il sensore di pressione SPT-HLS è un trasduttore compatto, per uso gravoso, concepito sia per applicazioni OEM industriali che per quelle fuori strada, ove l'accuratezza, la ripetibilità e la stabilità non possono essere un compromesso.

Tutti i dettagli ...

No. Cat.: SPT-HLS

Adattatore SPT-HLS, da G 1/4 (F) a SAE6 (M)

L'adattatore SoMat SPT-HLS Adapter, da G 1/4 (F) a SAE6 (M) (SPT-SAE6ADAPT) è concepito per operare insieme alla linea di trasduttori di pressione SoMat (SPT-HLS).

No. Cat.: SPT-SAE6ADAPT

Adattatore SPT-HLS, da G 1/4 (F) a 1/4 NPT(M)

L'adattatore SoMat SPT-HLS Adapter, da G 1/4 (F) a 1/4 NPT(M) (SPT-1/4NPTADAPT) è concepito per operare con la linea di trasduttori di pressione SoMat (SPT-HLS).

No. Cat.: SPT-1/4NPTADAPT

Documentazione Prodotto

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
SoMat EHLSENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - SoMat EHLSPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in

Rapporti Applicazione sul SoMat eDAQ

Strain Gauges for a beautiful smile

Strain gauges can be used for measuring almost anything, even strain in braces. Watch our video!

Allestimenti sperimentali intelligenti e flessibili

Il Laboratorio Calcestruzzo della Aarhus University School of Engineering sta ampliando le sue strutture. Sono pertanto necessarie apparecchiature di misura flessibili ed intelligenti che possano essere configurate facilmente.

QuantumX nelle prove in campo: come si può migliorare la struttura delle trivelle elicoidali?

La Kai Le Vehicle Co sta implementando l'uso del sistema modulare di acquisizione dati QuantumX della HBM, per migliorare le proprie tecnologie al fine di studiare i possibili miglioramenti della progettazione. La decisione segue...

Ruote dinamometriche svedesi – rendono più sicuri i treni in tutto il mondo

Alla Interfleet Technology sono esperti di prove sui veicoli ferroviari. Il loro compito consiste nell'acquisire ed analizzare grandi volumi di dati di misura nel modo più efficiente e corretto possibile, al fine di determinare...

Prove statiche e dinamiche completate a tempo di record: la SHP sceglie il QuantumX della HBM per il monitoraggio dei ponti

Solo cinque giorni erano concessi alla società Ceca SHP per le prove statiche e dinamiche del nuovo ponte sul fiume Nitra. Uno dei segreti del successo: l'impiego del sistema di acquisizione dati HBM QuantumX per effettuare le...

Produzione di energia verde: Incremento della vita operativa dei futuri impianti di fermentazione

Al fine di incrementare la vita operativa dei suoi impianti di biogas, la società svizzera AXPO Kompogas AG decise di usare la soluzione di tecnologia di misura della HBM. Ma come installare sicuramente e permanentemente i...

Processi efficienti grazie alla tecnologia di misura standardizzata

Leader globale nella produzione di macchine, la ARBURG si affida all'acquisizione dati usando il QuantumX della HBM sia per le prove che per la produzione ed i servizi.

Tempi di reazione nel traffico: un metodo di prova innovativo che impiega la tecnologia HBM

Nel traffico è spesso una questione di alcuni millisecondi. Come reagiamo al volante nelle situazioni pericolose? Quanto velocemente agiamo sul freno? Queste situazioni sono molto difficili da ricreare in laboratorio. Con...

La Kee Safety utilizza il QuantumX nello sviluppo dei prodotti

La Kee Safety impiega il Quantum MX840A della HBM, i trasduttori di forza U9B ed il software catman®Easy per la ricerca e sviluppo della propria linea di vita orizzontale KeeLine, sia nelle prove dinamiche di caduta che in quelle...

Monitoraggio dei carichi nella Olympiahalle di Monaco

I concerti odierni, specialmente quelli di musica pop, diventano sempre più stravaganti ed impegnativi. Di conseguenza, le attrezzature usate dagli artisti diventano sempre più grandi e pesanti. Essendoci un limite al carico...

Risultati da 1 a 10 su 22

1

2

3

Prossima >

Richiedete offerta per Somat EHLS

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.