SoMat eDAQ - Layer Termocoppie Isolate (Isolated Thermocouple Layer)
Il SoMat eDAQ Isolated Thermocouple Layer (EITB) misura temperature con otto canali di condizionamento segnale per termocoppie isolate. Le termocoppie possono essere di tipo e materiale o taratura diversi; e lo EITB è disponibile per le quattro più comuni tarature (J, K, T ed E). Ogni canale dispone della propria compensazione a giunto freddo con isolamento di 500 V.
A tutti gli otto canali di ciascun layer si devono collegare termocoppie col medesimo tipo di taratura.
Specifiche Prodotto
Fisiche
Dimensioni (l x h x p): 230 x 33 x 250 mm
Peso: 2,0 kg
Temperatura: da -20° a 65° C
Connettore: Presa miniatura a baionetta per termocoppie
Ingressi
Accuratezza: ± 0,5° C
Isolamento: Indipendente per ogni canale, 500 V
Risoluzione: ADC da 16bit
Compensazione a Giunto Freddo: Una per canale
Cadenza di Campionamento: Impostabile singolarmente da 0,1 Hz a 5 Hz.
Filtratura: Filtri di Guardia usati prima dello ADC di ciascun canale, seguiti dalla filtratura digitale.
Tipi di termocoppia:
Tipo
Campo
Tipo
Kda -200° C
a 1372° CTipo
Tda -200° C
a 400° CTipo
Eda -200° C
a 1000° CTipo
Jda -200° C
a 1200° C
In dotazione
(8) Spine miniatura a baionetta J-SMP-x-M (la x è il segnaposto della taratura tipo J, K, T, E)
Opzioni Prodotto
Codice Numero Parte (No. Cat.)
Per identificare la configurazione del layer viene usato il seguente schema numerico.
EITB - X
eDAQ Layer EITB
Opzioni
J = Taratura Termocoppia Tipo J
K = Taratura Termocoppia Tipo K
T = Taratura Termocoppia Tipo T
E = Taratura Termocoppia Tipo E
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
| SoMat EITB | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet - SoMat EITB | |||||||||
| Brochure | |||||||||
Scaricamento Software e Firmware
Cliccare qui per scaricare i file del software per SoMat eDAQ
Rapporti Applicazione su SoMat eDAQ
L'Acquisizione Affidabile dei Dati Garantisce la Sicurezza dei Carri Ferroviari
Al fine di mantenere sotto controllo i costi delle prove ferroviarie, è necessario un sistema di acquisizione dati affidabile. Per una recente serie di prove su nuovi progetti di carri porta-camion, la Sims Professional...
Un aeroplano con "stile di vita" per decollo ed atterraggio su terra, acqua e neve
Rendere il volo nuovamente un piacere: questo è lo scopo del nuovo ed ultramoderno aeroplano leggero AKOYA. La sicurezza la comodità a bordo sono garantite dagli estensimetri HBM e dal robustissimo Sistema di Amplificatori per...
Volvo Construction Equipment (CE): Prove più severe dei caricatori per rendere più efficiente il consumo - col sistema di acquisizione dati SoMat eDAQ
La Volvo Construction Equipment (CE) impiega il sistema SoMat eDAQ della HBM per provare i prototipi dei caricatori in condizioni operative estreme.
SoMat eDAQ usato nelle prove delle operazioni ferroviarie australiane
I treni che percorrono l'entroterra australiano devono soddisfare requisiti estremamente gravosi. Il rinomato Institute for Rail Technology (IRT) decise di usare il sistema di acquisizione dati particolarmente robusto SoMat eDAQ...
Monitoraggio dello scafo con eDAQ della HBM per il massimo successo militare
L'ultimo mezzo dimostratore da sbarco veloce delle forze armate britanniche è stato sviluppato e costruito dalla QinetiQ utilizzando un sistema di acquisizione dati (eDAQ) della HBM quale parte del programma di prova ed analisi....
Le prove in Cina evidenziano la superiorità delle soluzioni HBM per l'acquisizione dei dati
Le prove comparative sulle apparecchiature di acquisizione dati da usare nei treni ad alta velocità, effettuate dall'Università Beijing Jiaotong in Cina, hanno dimostrato l'efficacia della strumentazione SoMat eDAQ della HBM...
Ridefinizione di 'Robusto': Il sistema di acquisizione dati HBM SoMat eDAQ
Nulla può fermare l'eDAQ. Alti livelli di urti e vibrazioni, perfino violenti spruzzi di olio idraulico durante le prove non influenzano questo robusto sistema mobile per acquisizione dati.
Richiedete offerta per SoMat EITB
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.