SoMat eDAQ - Layer Termocoppie Non Isolate (Non-Isolated Thermocouple Layer)
Il SoMat eDAQ Non-Isolated Thermocouple Layer (ENTB) misura la temperatura di 32 canali di termocoppie non isolate, con condizionamento segnale. Le termocoppie sono disponibili in diversi tipi, materiali o tarature; e lo ELNTB è compatibile con i quattro più comuni tipi di taratura (J, K, T ed E). Per ogni canale si può selezionare da software fra queste tarature.
Dato che 16 canali (x 2) condividono un giunto freddo comune, lo ENTB ha un'eccellente precisione da canale a canale. Ciò è particolarmente utile quando si misurano fenomeni come i gradienti termici.
Oltre al layer ENTB, sono necessarie (2) Scatole SoMat Giunto Freddo Termocoppie (ECJTB) per la terminazione delle termocoppie.
Specifiche Prodotto
Fisiche
Dimensioni (l x h x p): 230 x 33 x 250 mm
Peso: 2,0 kg
Temperatura: da -20° a 65° C
Connettori: (2) D-Sub a 37 poli ad alta densità
Ingressi
Accuratezza:
Compensazione a Giunto Freddo: ± 0,5° C
Termocoppia (da canale a canale sullo stesso giunto freddo CJC): ± 0,1° C (non compresa l'imprecisione della termocoppia)Risoluzione: ADC da 16 bit
Cadenza di Campionamento: Impostabile indipendentemente, da 0,1 Hz a 5 Hz.
Filtratura: In ciascun canale sono usati dei Filtri di Guardia prima dell'ADC, seguiti dalla filtratura digitale.
Tipi di termocoppia:
Tipo
Campo
Tipo K
da -200° C
a 1372° CTipo T
da -200° C
a 400° CTipo E
da -200° C
a 1000° CTipo J
da -200° C
a 1200° CTerminazione Termocoppia: Le termocoppie sono terminate in una Scatola Giunto Freddo da 16 canali.
In dotazione
(2) Cavi CBL-0007-00
Richiede
(2) Scatole SoMat Giunto Freddo Termocoppie da 16 canali
Cavi ed Accessori

Scatola Giunto Freddo Termocoppie
Il SoMat Cold Junction Thermocouple Box (ECJTB) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Scatola Giunto Freddo Termocoppie, Tipo E-16
La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type E-16 (ECJTB-16-E) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Scatola Giunto Freddo Termocoppie, Tipo J -16
La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16 (ECJTB-16-K) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Scatola Giunto Freddo Termocoppie, Tipo K - 16
La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16 (ECJTB-16-K) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Scatola Giunto Freddo Termocoppie, Tipo K - 32
La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K -32 (ECJTB-32-K) è un accessorio per i Layer eDAQ ENTB ed eDAQlite ELNTB.

Scatola Giunto Freddo Termocoppe, Tipo T - 16
La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type T - 16 (ECJTB-16-T) è un accessorio per gli strati NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Cavo di prolungamento, HD D-Sub M/M (2m)
La prolunga SoMat Extension Cable, HD D-Sub M/M (2m) (CBL-0007-00) è un cavo pressofuso di alta qualità con Spina/Spina a 37 poli HD D-Sub.
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
| SoMat ENTB | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet - SoMat ENTB | |||||||||
| Brochure | |||||||||
Scaricamento Software e Firmware
Cliccare qui per scaricare i file di software per SoMat eDAQ
Rapporti Applicazione sul SoMat eDAQ
L'Acquisizione Affidabile dei Dati Garantisce la Sicurezza dei Carri Ferroviari
Al fine di mantenere sotto controllo i costi delle prove ferroviarie, è necessario un sistema di acquisizione dati affidabile. Per una recente serie di prove su nuovi progetti di carri porta-camion, la Sims Professional...
Un aeroplano con "stile di vita" per decollo ed atterraggio su terra, acqua e neve
Rendere il volo nuovamente un piacere: questo è lo scopo del nuovo ed ultramoderno aeroplano leggero AKOYA. La sicurezza la comodità a bordo sono garantite dagli estensimetri HBM e dal robustissimo Sistema di Amplificatori per...
Volvo Construction Equipment (CE): Prove più severe dei caricatori per rendere più efficiente il consumo - col sistema di acquisizione dati SoMat eDAQ
La Volvo Construction Equipment (CE) impiega il sistema SoMat eDAQ della HBM per provare i prototipi dei caricatori in condizioni operative estreme.
SoMat eDAQ usato nelle prove delle operazioni ferroviarie australiane
I treni che percorrono l'entroterra australiano devono soddisfare requisiti estremamente gravosi. Il rinomato Institute for Rail Technology (IRT) decise di usare il sistema di acquisizione dati particolarmente robusto SoMat eDAQ...
Monitoraggio dello scafo con eDAQ della HBM per il massimo successo militare
L'ultimo mezzo dimostratore da sbarco veloce delle forze armate britanniche è stato sviluppato e costruito dalla QinetiQ utilizzando un sistema di acquisizione dati (eDAQ) della HBM quale parte del programma di prova ed analisi....
Le prove in Cina evidenziano la superiorità delle soluzioni HBM per l'acquisizione dei dati
Le prove comparative sulle apparecchiature di acquisizione dati da usare nei treni ad alta velocità, effettuate dall'Università Beijing Jiaotong in Cina, hanno dimostrato l'efficacia della strumentazione SoMat eDAQ della HBM...
Ridefinizione di 'Robusto': Il sistema di acquisizione dati HBM SoMat eDAQ
Nulla può fermare l'eDAQ. Alti livelli di urti e vibrazioni, perfino violenti spruzzi di olio idraulico durante le prove non influenzano questo robusto sistema mobile per acquisizione dati.