SoMat eDAQlite
Lo eDAQlite è la scelta ideale per applicazioni con un basso numero di canali, ove la compattezza e la robustezza siano essenziali.
Il SoMat eDAQlite è la versione compatta del SoMat eDAQ, per andare ovunque e provare qualsiasi cosa. Progettato utilizzando la medesima tecnologia, il SoMat eDAQlite possiede un condizionamento segnali all'avanguardia similare e la capacità di effettuare a bordo un'ampia gamma di elaborazione dati, trigger, salvataggio dati intelligente e calcoli complessi.
Non tutte le prove impiegano centinaia di canali. I clienti dei SoMat eDAQ / SoMat eDAQlite possono compiere prove sia con basso che alto numero di canali, utilizzando una sola famiglia di prodotti. Non occorre un nuovo apprendimento, nuovo software o nuovi formati di file, ed i due sistemi possono essere facilmente collegati in rete fra loro.
Il compatto SoMat eDAQlite può essere installato restando poco appariscente per rilevare i dati in condizioni discrete, ad esempio dietro il pannello del cruscotto (vedere foto). Invece dei soliti gigabyte di dati risultanti, il salvataggio dati intelligente raccoglie solo i dati di misura rilevanti, in forma condensata e gestibile.
Per i clienti che sono principianti nelle prove, il SoMat eDAQlite ha costi di avvio inferiori, e può essere facilmente ampliato allorché cambiano od aumentano le necessità. Essendo tutti i sistemi HBM SoMat facili da impiegare, configurare e gestire, essi diventano rapidamente operativi, acquisendo con successo i dati negli ambienti più difficili.
Specifiche Prodotto
Fisiche
Dimensioni (l x h x p): 174,6 x X x 142,9 mm
Peso: X kg
Temperatura: da -20° a 65° C
Connettori: di vario tipo
NOTA: X è la variabile dipendente dalla configurazione del sistema.Custodia
Sistema sigillato: La custodia di Alluminio lavorato e le guarnizioni a tenuta proteggono il sistema dall'umidità, corrosione, spruzzi d'acqua e polvere.
Prova vibrazioni: Provato con spazzolata di vibrazioni sinusoidali da 5 a 2000 Hz @ 20 g.
Modulare:A seconda dei requisiti di prova si possono configurare personalizzandoli fino ad 8 layer (strati).
Quattro viti è tutto ciò che è necessario per disassemblare un sistema.Sistema
Ingresso alimentazione:
ELCPU: 10-18 V=
ELCPU-PLUS: 10-60 V=
Fusibili: 10 A, mini a baionetta da automobile
Batteria tampone internaCadenza di campionamento:
Cadenze del Master Clock
100 kHz = da 0,1Hz a 100 kHz
98,3 kHz = da 0,1 Hz a 98.304 HzComunicazione
Ethernet: 100 BaseT
Seriale: RS232 fino a 115.200 baudMemoria
Flash Interna:
Standard: 256 MB
Ampliamenti: 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GBDRAM Interna:
Standard: 64 MB
Ampliamento: 256 MB
Layer Prodotto
Modulo di Condizionamento Segnale Tipo ICP
Il modulo SoMat ICP-Type Signal Conditioning Module (EICP) appartiene ad una famiglia di condizionatori di segnale per i Layer HLS eDAQ ed eDAQlite.
Chiave per dadi esagonali M8
La chiave SoMat M8 Hex Nut Wrenches (HDW-0034-00) opera con i cavi per trasduttori e cavi di prolungamento con SoMat M8 degli eDAQ ed eDAQlite.
Modulo Deformazione SMART
Il modulo SoMat Strain SMART Module (SMSTRB4-xxx) appartiene alla famiglia dei condizionatori di segnale per i Layer HLS eDAQ ed eDAQlite. Il modulo Deformazione SMART fornisce un eccellente condizionamento del segnale degli estensimetri, con supporto per ¼‚ ½ e ponti interi.
Modulo Termocoppia SMART
Il modulo SoMat Thermocouple SMART (SMITC) appartiene alla famiglia dei condizionatori di segnale per i Layer eDAQ ed eDAQlite HLS.
Cavo di prolungamento (0,4 m)
La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Extension Cable (SAC-EXT-MF-0.4) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 0,4 m; con spina e presa SoMat M8.
Cavo di prolungamento (10 m)
La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-10 Extension Cable (SAC-EXT-MF-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con spina e presa SoMat M8.
Cavo di prolungamento (15 m)
La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-15 Extension Cable (SAC-EXT-MF-15) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 15 m, con spina e presa SoMat M8.
Cavo di prolungamento (2 m)
La prolunga SoMat Extension Cable (SAC-EXT-MF-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con spina e presa SoMat M8.
Cavo di prolungamento (5 m)
La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-5 Extension Cable (SAC-EXT-MF-5) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 5 m, con spina e presa SoMat M8.
Cavo per Trasduttori (10 m)
Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN-MP-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.
Cavo per Trasduttori (2 m)
Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN MP-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
| SoMat eDAQlite | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safety Instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| Data Sheet SoMat SMSTRB | |||||||||
| Operating Manual HTTP Control Interface | |||||||||
| Operating Manual SIE and libsie | |||||||||
| Operating Manual SoMat eDAQlite with TCE Software | |||||||||
| Data Sheet SoMat ELCPU and ELCPU-PLUS | |||||||||
| Data Sheet SoMat ELCOM | |||||||||
| Data Sheet SoMat ELHLS | |||||||||
| Data Sheet SoMat ELBRG | |||||||||
| Data Sheet SoMat ELDIO | |||||||||
| Data Sheet SoMat ELNTB | |||||||||
| IT |
Scaricamento Software e Firmware
Rapporti Applicazioni su SoMat eDAQlite
SoMat eDAQ usato nelle prove delle operazioni ferroviarie australiane
I treni che percorrono l'entroterra australiano devono soddisfare requisiti estremamente gravosi. Il rinomato Institute for Rail Technology (IRT) decise di usare il sistema di acquisizione dati particolarmente robusto SoMat eDAQ...
Monitoraggio dello scafo con eDAQ della HBM per il massimo successo militare
L'ultimo mezzo dimostratore da sbarco veloce delle forze armate britanniche è stato sviluppato e costruito dalla QinetiQ utilizzando un sistema di acquisizione dati (eDAQ) della HBM quale parte del programma di prova ed analisi....
Le prove in Cina evidenziano la superiorità delle soluzioni HBM per l'acquisizione dei dati
Le prove comparative sulle apparecchiature di acquisizione dati da usare nei treni ad alta velocità, effettuate dall'Università Beijing Jiaotong in Cina, hanno dimostrato l'efficacia della strumentazione SoMat eDAQ della HBM...
Redefining Rugged: HBM’s SoMat eDAQ Data Acquisition System
Nothing can stop the eDAQ. Elevated shock and vibration levels, even violently spraying hydraulic fluid during testing are no match for this rugged, mobile data acquisition system.
Richiedete offerta per eDAQlite
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Caratteristiche Salienti
- Dimensioni compatte
- Acquisizione dati indipendente
- Salvataggio dati intelligente
- Sistema sigillato per ambienti estremi
- Campo di temperatura: da -20 °C a 65 °C
- Ampia gamma di condizionamento segnale:
- Analogico
- Estensimetri
- Termocoppie
- I/O Digitali
- Contaimpulsi
- GPS
- Bus veicoli
- Dati sincroni (in parallelo)
- Cadenza di campionamento fino a 100 kHz
- Max. numero di canali analogici per sistema: 32
- Messa in rete di più sistemi: Numero infinito di canali sincroni
- Ampio campo della tensione di esercizio: 10 - 55 V=*
- Opzione per batteria indipendente del layer
- Connettività Ethernet
*processore ELCPU-PLUS