SoMat eDAQlite

Lo eDAQlite è la scelta ideale per applicazioni con un basso numero di canali, ove la compattezza e la robustezza siano essenziali.

Il SoMat eDAQlite è la versione compatta del SoMat eDAQ, per andare ovunque e provare qualsiasi cosa. Progettato utilizzando la medesima tecnologia, il SoMat eDAQlite possiede un condizionamento segnali all'avanguardia similare e la capacità di effettuare a bordo un'ampia gamma di elaborazione dati, trigger, salvataggio dati intelligente e calcoli complessi.

Non tutte le prove impiegano centinaia di canali. I clienti dei SoMat eDAQ / SoMat eDAQlite possono compiere prove sia con basso che alto numero di canali, utilizzando una sola famiglia di prodotti. Non occorre un nuovo apprendimento, nuovo software o nuovi formati di file, ed i due sistemi possono essere facilmente collegati in rete fra loro. 

Il compatto SoMat eDAQlite può essere installato restando poco appariscente per rilevare i dati in condizioni discrete, ad esempio dietro il pannello del cruscotto (vedere foto). Invece dei soliti gigabyte di dati risultanti, il salvataggio dati intelligente raccoglie solo i dati di misura rilevanti, in forma condensata e gestibile.

Per i clienti che sono principianti nelle prove, il SoMat eDAQlite ha costi di avvio inferiori, e può essere facilmente ampliato allorché cambiano od aumentano le necessità. Essendo tutti i sistemi HBM SoMat facili da impiegare, configurare e gestire, essi diventano rapidamente operativi, acquisendo con successo i dati negli ambienti più difficili. 

Specifiche Prodotto

Fisiche

Dimensioni (l x h x p): 174,6 x X x 142,9 mm
Peso: X kg
Temperatura: da -20° a 65° C
Connettori: di vario tipo
NOTA: X è la variabile dipendente dalla configurazione del sistema.

Custodia

Sistema sigillato: La custodia di Alluminio lavorato e le guarnizioni a tenuta proteggono il sistema dall'umidità, corrosione, spruzzi d'acqua e polvere.
Prova vibrazioni: Provato con spazzolata di vibrazioni sinusoidali da 5 a 2000 Hz @ 20 g.
Modulare:

A seconda dei requisiti di prova si possono configurare personalizzandoli fino ad 8 layer (strati). 
Quattro viti è tutto ciò che è necessario per disassemblare un sistema.

Sistema

Ingresso alimentazione:

ELCPU-PLUS: 10-60 V=
Fusibili: 10 A, mini a baionetta da automobile
Batteria tampone interna

Cadenza di campionamento:

Cadenze del Master Clock

100 kHz = da 0,1Hz a 100 kHz
98,3 kHz = da 0,1 Hz a 98.304 Hz

Comunicazione

Ethernet: 100 BaseT
Seriale: RS232 fino a 115.200 baud

Memoria

Flash Interna:

Standard: 256 MB
Ampliamenti: 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB

DRAM Interna:

Standard: 64 MB
Ampliamento: 256 MB

Elenco Layer

SoMat eDAQlite Battery Layer

The SoMat eDAQlite Battery Layer (ELBAT-2) is located below the eDAQlite in a machined aluminum enclosure. Not Available in EU Countries.

View full product details

Product No.: ELBAT-2

SoMat eDAQlite Vehicle Network Communications Layer

The SoMat eDAQlite Vehicle Network Communications Layer (ELCOM) offers three dedicated CAN device interfaces, a vehicle bus module (VBM) interface and a GPS communications port designed to work with SoMat GPS devices.

View full product details

Product No.: ELCOM

SoMat eDAQlite Simultaneous High Level Layer

The SoMat eDAQlite Simultaneous High Level Layer (ELHLS) offers four simultaneously sampled high-level differential analog inputs through independent connectors.

View full product details

Product No.: ELHLS

SoMat eDAQlite Bridge Layer

The SoMat eDAQlite Bridge Layer (ELBRG) offers four simultaneously sampled low-level differential analog inputs through independent connectors.

View full product details

Product No.: ELBRG

SoMat eDAQlite Digital Input/Output Layer

The SoMat eDAQlite Digital Input/Output Layer (ELDIO) is an extremely versatile layer that can measure digital inputs/outputs, pulse counters, quadrature decoders, vehicle bus and GPS.

View full product details

Product No.: ELDIO

SoMat eDAQlite Non-Isolated Thermocouple Layer

The SoMat eDAQlite Non-Isolated Thermocouple Layer (ELNTB) measures temperatures on 16 channels of non-isolated thermocouple signal conditioning.

View full product details

Product No.: ELNTB

Cavi ed Accessori

Modulo di condizionamento segnale tipo ICP

Modulo di Condizionamento Segnale Tipo ICP

Il modulo SoMat ICP-Type Signal Conditioning Module (EICP) appartiene ad una famiglia di condizionatori di segnale per i Layer HLS eDAQ ed eDAQlite.

Chiave per dadi esagonali M8

Chiave per dadi esagonali M8

La chiave SoMat M8 Hex Nut Wrenches (HDW-0034-00) opera con i cavi per trasduttori e cavi di prolungamento con SoMat M8 degli eDAQ ed eDAQlite.

Modulo Deformazione SMART

Modulo Deformazione SMART

Il modulo SoMat Strain SMART Module (SMSTRB4-xxx) appartiene alla famiglia dei condizionatori di segnale per i Layer HLS eDAQ ed eDAQlite. Il modulo Deformazione SMART fornisce un eccellente condizionamento del segnale degli estensimetri, con supporto per ¼‚ ½ e ponti interi.

Modulo Termocoppia SMART

Modulo Termocoppia SMART

Il modulo SoMat Thermocouple SMART (SMITC) appartiene alla famiglia dei condizionatori di segnale per i Layer eDAQ ed eDAQlite HLS.

Cavo di prolungamento da 0,4 m

Cavo di prolungamento (0,4 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-0.4 Extension Cable (SAC-EXT-MF-0.4) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 0,4 m; con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento da 10 m

Cavo di prolungamento (10 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-10 Extension Cable (SAC-EXT-MF-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento da 15 m

Cavo di prolungamento (15 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-15 Extension Cable (SAC-EXT-MF-15) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 15 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento da 2 m

Cavo di prolungamento (2 m)

La prolunga SoMat Extension Cable (SAC-EXT-MF-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo di prolungamento da 5 m

Cavo di prolungamento (5 m)

La prolunga SoMat SAC-EXT-MF-5 Extension Cable (SAC-EXT-MF-5) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 5 m, con spina e presa SoMat M8.

Cavo per trasduttori lungo 10 m

Cavo per Trasduttori (10 m)

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN-MP-10) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 10 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Cavo per trasduttori lungo 2 m

Cavo per Trasduttori (2 m)

Il SoMat Transducer Cable (SAC-TRAN MP-2) è un cavo pressofuso di alta qualità, lungo 2 m, con fili liberi prestagnati, per il collegamento dei trasduttori.

Documentazione Prodotto

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
SoMat eDAQlite

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - SoMat ELBRGPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - SoMat ELCOMPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - SoMat ELCPU and ELCPU-PLUSPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - SoMat ELDIOPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - SoMat ELHLSPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - SoMat ELNTBPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - SoMat SMSTRBPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety InstructionsPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual HTTP Control InterfacePlease log in
Operating Manual SIE and libsiePlease log in
Operating Manual SoMat eDAQlite with TCE SoftwarePlease log in

Accessories

ENDEESFRITPTCNJPKR
Axis Network Camera DevicesPlease log in

Brochures

ENDEESFRITPTCNJPKR
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in

Scaricamento Software e Firmware

Cliccare qui per scaricare gli ultimi file di software e firmware per SoMat eDAQlite della HBM.

Rapporti Applicazioni su SoMat eDAQlite

L'Acquisizione Affidabile dei Dati Garantisce la Sicurezza dei Carri Ferroviari

Al fine di mantenere sotto controllo i costi delle prove ferroviarie, è necessario un sistema di acquisizione dati affidabile. Per una recente serie di prove su nuovi progetti di carri porta-camion, la Sims Professional...

Un aeroplano con "stile di vita" per decollo ed atterraggio su terra, acqua e neve

Rendere il volo nuovamente un piacere: questo è lo scopo del nuovo ed ultramoderno aeroplano leggero AKOYA. La sicurezza la comodità a bordo sono garantite dagli estensimetri HBM e dal robustissimo Sistema di Amplificatori per...

Volvo Construction Equipment (CE): Prove più severe dei caricatori per rendere più efficiente il consumo - col sistema di acquisizione dati SoMat eDAQ

La Volvo Construction Equipment (CE) impiega il sistema SoMat eDAQ della HBM per provare i prototipi dei caricatori in condizioni operative estreme.

SoMat eDAQ usato nelle prove delle operazioni ferroviarie australiane

I treni che percorrono l'entroterra australiano devono soddisfare requisiti estremamente gravosi. Il rinomato Institute for Rail Technology (IRT) decise di usare il sistema di acquisizione dati particolarmente robusto SoMat eDAQ...

Monitoraggio dello scafo con eDAQ della HBM per il massimo successo militare

L'ultimo mezzo dimostratore da sbarco veloce delle forze armate britanniche è stato sviluppato e costruito dalla QinetiQ utilizzando un sistema di acquisizione dati (eDAQ) della HBM quale parte del programma di prova ed analisi....

Le prove in Cina evidenziano la superiorità delle soluzioni HBM per l'acquisizione dei dati

Le prove comparative sulle apparecchiature di acquisizione dati da usare nei treni ad alta velocità, effettuate dall'Università Beijing Jiaotong in Cina, hanno dimostrato l'efficacia della strumentazione SoMat eDAQ della HBM...

Ridefinizione di 'Robusto': Il sistema di acquisizione dati HBM SoMat eDAQ

Nulla può fermare l'eDAQ. Alti livelli di urti e vibrazioni, perfino violenti spruzzi di olio idraulico durante le prove non influenzano questo robusto sistema mobile per acquisizione dati.

Richiedete offerta per eDAQlite

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

SoMat logo

Caratteristiche Salienti

*processore ELCPU-PLUS