Modulo Base eDAQ-lite

SoMat eDAQlite - Layer Batteria (Battery Layer)

Il SoMat eDAQlite Battery Layer (ELBAT-2) si trova sotto lo eDAQlite in una custodia di alluminio lavorata. Essa si fissa alla piastra base dello eDAQlite con 8-32 viti, sostituendo i piedini di gomma. Ai fini del montaggio, i piedini possono essere riavvitati al layer batteria. Un cavo corto, con il connettore di rete eDAQ D-Sub, lo collega allo eDAQlite ed è utilizzabile anche per la ricarica.

La batteria è ai polimeri di Litio (LiPo) ed ha capacità di 4000 mAh. A seconda della configurazione dello eDAQlite, essa può alimentare il sistema per oltre 10 ore. Dal momento che ogni configurazione dello eDAQlite è unica; misurando la corrente assorbita od usando la guida per stimare la potenza, si determinerà la prestazione del proprio sistema.

Non disponibile nei Paesi UE

Specifiche Prodotto

Fisiche

Dimensioni (l x h x p): 143 x 25,4 x 200 mm
Peso: 1,37 kg
Temperatura: da - 17,8 a 60 °C
Connettori: Spina di potenza D-Sub

Prestazioni

Alimentazione: 14,8 – 12 V=
Capacità: 4000 mAh
Cicli di Carica/Scarica: 300+
Tempo di Ricarica: circa 1 ora

Comprendente

(1) Sistema Caricabatteria (ELBAT-CHARGER)

Cavi ed Accessori

Batteria di Ricambio per eDAQ-lite

eDAQ-lite: Batteria di Ricambio

La SoMat eDAQ-lite Replacement Battery (ELBAT-RB) è la batteria di ricambio per il Layer Batteria (ELBAT) del SoMat eDAQ-lite.

Il Caricatore di Ricambio SoMat eDAQ-lite Replacement Charger (ELBAT-CHARGER) è il caricabatterie di ricambio per il Layer Batteria (ELBAT) del SoMat eDAQ-lite.

eDAQ-lite: Caricabatterie di Ricambio

Il SoMat eDAQ-lite Replacement è il caricabatterie di ricambio per il Layer Batteria (ELBAT) del SoMat eDAQ-lite. Non disponibile per i paesi UE.

No. Cat.: ELBAT-CHARGER

Richiedete offerta per SoMat ELBAT-2

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

1 2-9 10+