SoMat eDAQlite - Layer Termocoppie Non Isolate (Non-Isolated Thermocouple Layer)
Il SoMat eDAQlite Non-Isolated Thermocouple Layer (ELNTB) misura temperature con 16 canali di condizionamento segnale per termocoppie non isolate. Si possono collegare termocoppie di diversi tipi con differenti materiali o tarature, e lo ELNTB è compatibile con i quattro tipi di taratura più comuni (J, K, T ed E). Ogni canale è selezionabile individualmente da software fra queste tarature.
Condividendo tutti i 16 canali il giunto freddo comune, lo ELNTB possiede un eccellente accuratezza da canale a canale. Ciò è particolarmente importante quando si misurano fenomeni come i gradienti termici.
Oltre al layer ELNTB, è necessaria un Scatola Giunzione Fredda Termocoppie SoMat (ECJTB) per la terminazione delle termocoppie.
Specifiche Prodotto
Fisiche
Dimensioni (l x h x p): 180 x 20 x 140 mm
Peso: 0,39 kg
Temperatura: -20° ... 65° C
Connettore: D-Sub a 37 poli ad alta densità
Ingressi
Accuratezza:
Giunto Freddo di Compensazione: ± 0,5 °C
Termocoppia (da Canale a Canale su Giunto Freddo CJC): ± 0,1 °C (non compresa l'imprecisione della termocoppia)Risoluzione: ADC da 16 bit
Cadenza di Campionamento: Impostabile indipendentemente, 0,1 Hz - 5 Hz
Filtratura: Filtri di Guardia usati prima dell'ADC in ciascun canale, seguiti dalla filtratura digitale.
Tipi di Termocoppie:
Tipo
Campo
Tipo K
-200 ... 1372 °C
Tipo T
-200 ... 400 °C
Tipo E
-200 ... 1000 °C
Tipo J
-200 ... 1200 °C
Terminazione Termocoppie: Le termocoppie terminano in una Scatola Giunto Freddo da 16 canali.
In dotazione
(1) Cavo CBL-0007-00
Richiede
(1) Scatola Giunto Freddo SoMat a 16 canali
Cavi ed Accessori

Scatola Giunto Freddo Termocoppie
Il SoMat Cold Junction Thermocouple Box (ECJTB) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Scatola Giunto Freddo Termocoppie, Tipo E-16
La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type E-16 (ECJTB-16-E) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Scatola Giunto Freddo Termocoppie, Tipo J -16
La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16 (ECJTB-16-K) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Scatola Giunto Freddo Termocoppie, Tipo K - 16
La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K - 16 (ECJTB-16-K) è un accessorio per i Layer NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Scatola Giunto Freddo Termocoppie, Tipo K - 32
La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type K -32 (ECJTB-32-K) è un accessorio per i Layer eDAQ ENTB ed eDAQlite ELNTB.

Scatola Giunto Freddo Termocoppe, Tipo T - 16
La SoMat Cold Junction Thermocouple Box, Type T - 16 (ECJTB-16-T) è un accessorio per gli strati NTB di eDAQ ed eDAQlite.

Cavo di prolungamento, HD D-Sub M/M (2m)
La prolunga SoMat Extension Cable, HD D-Sub M/M (2m) (CBL-0007-00) è un cavo pressofuso di alta qualità con Spina/Spina a 37 poli HD D-Sub.
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
| SoMat ELNTB | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet - SoMat ELNTB | |||||||||
| Brochure | |||||||||
Scaricamento Software e Firmware
Cliccare qui per scaricare i file di software per SoMat eDAQlite
Richiedete offerta per SoMat ELNTB
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.