- Trasduttori e Sensori
- Celle di Carico
- Estensimetri
- Sistemi di Acquisizione Dati
- Amplificatori Industriali
- Indicatori di Pesatura
- Software
Acquisizione autonoma dei dati di misura con QuantumX CX22W: mobile o stazionaria
QuantumX si distingue per la flessibile registrazione di grandezze meccaniche, elettriche e termiche.
Il nuovo registratore dati CX22W QuantumX
- raccoglie,
- valuta,
- e salva
i dati di misura acquisiti, direttamente nello strumento - senza alcuna connessione al PC.
QuantumX CX22W - Descrizione Prodotto
Il CX22W rivela la sua forza sia nell'acquisizione dati stazionaria che in quella mobile.
Ad esempio, nel caso di misurazioni stazionarie in campo di lunga durata, il registratore dati può essere utilizzato per l'acquisizione dati a se stante di moduli di misura distribuiti, tale il monitoraggio di edifici, stazioni di energia eolica od impianti industriali.
Una tipica applicazione mobile è l'acquisizione dei dati - anche mediante CANbus - per sviluppare e validare modelli di simulazione. Ad esempio, i nuovi componenti di sistema 'forniranno' in condizioni reali di esercizio quanto i loro modelli di simulazione promettono? In effetti, le installazioni nelle auto, nei veicoli commerciali, treni, aerei o navi non sono l'ambiente ideale per i PC o Laptop. Dove trovare la necessaria potenza di calcolo?
Il registratore dati CX22W offre agli utenti la sufficiente potenza di calcolo per l'acquisizione selettiva, l'elaborazione ed il salvataggio dei dati di misura. I dati vengono acquisiti in modo completamente autonomo e vengono salvati localmente in una robusta CF-CARD rimovibile. I dati possono essere anche richiamati via Ethernet o LAN senza fili (wireless).
Potente, intelligente e flessibile
Il CX22W completa il QuantumX con un registratore dati (data-logger) flessibile, potente e facile da configurare. Sono disponibili molteplici funzioni, ad esempio il calcolo di canali virtuali od i trigger intelligenti (pre/post). Inoltre, con alcuni click del mouse si possono creare interfaccia operatore individuali per collegare gli schermi tattili (touch screen). Un ulteriore vantaggio: tutti i parametri che sono stati impostati possono essere salvati in progetti specifici e, perciò, si possono richiamare in qualsiasi momento.
QuantumX – universale e flessibile
Qualunque sia il vostro compito individuale, QuantumX può essere liberamente configurato. Inoltre, si risparmia tempo e denaro - grazie alla rapida impostazione. QuantumX consente l'effettiva plug and measure (inserisci e misura) offrendo
- l'opportunità di distribuire i moduli, perciò il più vicino possibile ai punti di misura,
- il supporto della tecnologia TEDS per tutti i canali di misura.
Il sistema QuantumX cresce con il proprio compito di misura. Ad esempio, si possono collegare strumenti ausiliari per le misurazioni sincronizzate. Il flessibile sistema di acquisizione dati di misura combina l'efficienza con elevate qualità e prestazioni. QuantumX - è un investimento a prova di futuro!
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
| QuantumX CX22W | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| IT |
Richiedete offerta per CX22W
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.