- Trasduttori e Sensori
- Celle di Carico
- Estensimetri
- Sistemi di Acquisizione Dati
- Amplificatori Industriali
- Indicatori di Pesatura
- Software
QuantumX MX1609 e QuantumX MX1609-T - Moduli per termocoppie comprendenti l'identificazione automatica dei trasduttori
La temperatura è la grandezza più misurata nel mondo – anche nelle vostre applicazioni?
Affidatevi ora all'MX1609 od all'MX1609-T, le nuove stelle per la misurazione affidabile e conveniente della temperatura.
L'MX1609 per termocoppie K e l'MX1609-T per termocoppie T appartengono alla famiglia QuantumX ed offrono molte eccellenti proprietà: misurazioni affidabili della temperatura – aprendo nel contempo nuove ed affascinanti opportunità per i vostri compiti di misura quotidiani.
QuantumX MX1609 ed MX1609-T - Descrizione Prodotto
In tutto il mondo i tecnici di misura sfruttano già oggi la tecnologia APM (Advanced Plug and Measure - Inserisci e Misura Avanzato) della HBM: collega il trasduttore – ed inizia a misurare immediatamente. Grazie alla loro compatta struttura, gli MX1609 ed MX1609-T si adattano perfettamente anche nei più piccoli banchi prova – e possono perciò essere installati molto vicino ai punti di misura.
Gli MX1609 ed MX1609-T introducono ora la tecnologia APM anche nel mondo delle misurazioni di temperatura: le spine per termocoppie mini - o mini T - possono essere strumentate con un chip di identificazione, anche in un tempo successivo all'acquisto.
Il chip consente ai vostri trasduttori di essere identificati automaticamente ed inequivocabilmente dall'amplificatore non appena collegati. Sono passati i giorni in cui si dovevano etichettare tutti i punti di misura, perdendo tempo e commettendo comunque degli errori: gli MX1609 ed MX1609-T configurano automaticamente con ordine digitale il vostro ambiente di prova.
Ottimale per i risultati di prova – meno lunghi sono i cavi di misura, minore è l'influenza delle interferenze. Formato mini – e prestazione da gigante! Ogni modulo dispone di 16 canali isolati elettricamente per la registrazione dei segnali di termocoppie diverse.
Comunque facilmente aggiornabile: Agli MX1609 ed MX1609-T si possono facilmente aggiungere ulteriori moduli per termocoppie per aumentare istantaneamente il numero di canali.
Gli MX1609 ed MX1609-T sono amplificatori per termocoppie collegabili mediante Ethernet. Cio consente di trasmettere i propri dati di prova virtualmente senza perdita di qualità. Gli amplificatori forniscono risultati affidabili, buoni senza alcun compromesso. Pertanto potete migliorare la qualità e risparmiare tempo - ad un prezzo attrattivo per canale amplificatore.
QuantumX MX1609 per termocoppie tipo K
Le termocoppie tipo K sono largamente usate ed hanno molteplici applicazioni. Queste termocoppie si possono utilizzare per un campo di temperatura di -100 °C ... +1300 °C.
La spina per termocoppia "mini" consente la identificazione automatica e non ambigua del trasduttore da parte dello strumento.
Dati tecniciNumero di termocoppie collegabili |
16 | |||
Identificazione trasduttore | TEDS mediante RFID | |||
Interfaccia | Ethernet | |||
Campo di misura della temperatura, linearizzazione per il tipo K | -100 ... + 1300°C | |||
Errore di misura a 22 °C | ± 0,5 K | |||
Tensione di alimentazione | 10 ... 30 V=, nominale 24 V= | |||
Potenza assorbita | < 6 W | |||
Protezione | Classe III (altitudine fino a 2.000 m; grado di contaminazione 2) | |||
Compatibilità EMC | secondo EN 61326 | |||
Prove meccaniche (prove di trasporto)1) | Vibrazione (30 minuti): 50 m/s² | |||
Massima tensione d'ingresso alla presa del trasduttore | 60 V (senza transitori) | |||
Campo nominale di temperatura | -20 ... +60 °C | |||
Dimensioni (l x h x p) | 44 mm x 174 mm x 119 mm (senza paracustodia 1-CASEPROT) | |||
Grado di protezione secondo EN 60529 | IP20 | |||
Peso | 900 g |
¹) Prove meccaniche secondo le Norme Europee EN 60068-2-6 (vibrazioni) ed EN 60068-2-27 (urti). Gli strumenti sono assoggettati in tutti i tre assi ad un'accelerazione di 25 m/s² con campo di frequenze di 5 ... 65 Hz. Durata di questa prova di vibrazione: 30 minuti per asse. La prova d'urto viene effettuata con un'accelerazione nominale di 200 m/s² per 11 ms, semisinusoidale e con urti in ognuna delle sei possibili direzioni.
QuantumX MX1609-T per termocoppie tipo T
Grazie alla loro alta resistenza, le termocoppie tipo T (Cu - CuNi) vengono utilizzate in numerose applicazioni. Il campo di temperatura di principale interesse per le ctermocoppie di tipo T è di -40 °C ... 125 °C, campo in cui la qualità risulta di classe A e l'accuratezza è di ± 0,5 °C.
Al fine di migliorare ulteriormente la sua precisione, è possibile memorizzare i dati della taratura termica in una speciale spina termo-mini. I dati vengono poi trasferiti senza fili al canale, parametrizzandolo automaticamente non appena viene collegata la termocoppia.
Dati tecniciNumero di termocoppie collegabili | 16 | |||
Identificazione trasduttore | TEDS mediante RFID | |||
Interfaccia | Ethernet | |||
Campo di misura della temperatura, linearizzazzione per il tipo T | -100 ... 400 °C or -148 ... 260 °F | |||
Errore di misura a 22 °C | ± 0,5 K | |||
Tensione di alimentazione | 10 ... 30 V=, nominale 24 V= | |||
Potenza assorbita | < 6 W | |||
Protezione | Classe III (altitudine fino a 2.000 m; grado di contaminazione 2) | |||
Compatibilità EMC | secondo EN 61326 | |||
Prove meccaniche (prove di trasporto)1) | Vibrazione (30 minuti): 50 m/s² | |||
Massima tensione d'ingresso alla presa del trasduttore | 60 V (senza transitori) | |||
Campo nominale di temperatura | -20 ... +60°C | |||
Dimensioni (l x h x p) | 44 mm x 174 mm x 119 mm (senza paracustodia 1-CASEPROT) | |||
Grado di protezione secondo EN 60529 | IP20 | |||
Peso | 900 g |
¹) Prove meccaniche secondo le Norme Europee EN 60068-2-6 (vibrazioni) ed EN 60068-2-27 (urti). Gli strumenti sono assoggettati in tutti i tre assi ad un'accelerazione di 25 m/s² con campo di frequenze di 5 ... 65 Hz. Durata di questa prova di vibrazione: 30 minuti per asse. La prova d'urto viene effettuata con un'accelerazione nominale di 200 m/s² per 11 ms, semisinusoidale e con urto in ognuna delle sei possibili direzioni.
Software
catman®EASY/AP
catman®EASY/AP è lo strumento professionale per i tecnici di misura e consente la parametrizzazione entro pochi secondi utilizzando una banca dati sensori ampliabile. L'editore TEDS integrato consente la lettura e scrittura dei dati TEDS su un canale - realizzando così un'effettiva tecnica Advanced Plug & Measure. catman®EASY/AP facilita la costruzione di livelli utenti e di livelli di visualizzazione, disponendo di una completa serie di opzioni per l'analisi. La parametrizzazione grafica delle condizioni iniziale e finale per i compiti di misura e prova risulta molto facile. L'editore Formule integrato consente il calcolo in linea di virtualmente qualsiasi canale - senza alcuna programmazione. I dati di misura possono essere salvati in diversi formati, per esempio BIN, RPCIII, MAT, ASCII od XLS, per effettuarne l'analisi in qualsiasi momento.
QuantumX Assistant
Il QuantumX Assistant gratuito consente il pieno accesso al proprio sistema QuantumX. Questo software assicura la facile parametrizzazione di tutti gli ingressi ed uscite. I dati TEDS possono essere letti o scritti.
Pacchetto driver QuantumX
Il pacchetto driver QuantumX consente l'integrazione nel LabVIEWTM o in software propietari utilizzando .NET API (C++, C#, VB.NET).
NUOVO: Driver QuantumX CANape
Il driver QuantumX CANape consente la facile e flessibile integrazione del sistema di acquisizione dati QuantumX nel CANape software tool della Vector Informatik. CANape gestisce la comunicazione con l'unità elettronica di controllo nonché per i compiti principali quali l'acquisizione dati, la taratura e la diagnosi. QuantumX facilita l'integrazione di trasduttori e sensori addizionali - in modo parallelo e sincrono. La funzionalità universale degli amplificatori QuantumX, combinata al driver CANape, rende il sistema la soluzione ideale per l'ottimizzazione delle funzioni nei banchi prova e nelle prove su strada.
Web server integrato
Il web server integrato in ogni modulo visualizza i dati di misura con qualsiasi web browser o qualsiasi calcolatore o tablet PC - senza necessità di installare altro software.
Driver DIAdemTM
Il driver DIAdemTM consente l'integrazione diretta in questo software di analisi.
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
| QuantumX MX1609 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| Data Sheet QuantumX MX1609-T (Type T) | |||||||||
| Data Sheet QuantumX MX1609 (Type K) | |||||||||
| Operating Manual QuantumX CANape Driver | |||||||||
| IT |
Scaricamento Firmware e Software
Richiedete offerta per MX1609 od MX1609-T
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta per QuantumX MX1609 con un click del mouse.
HBM Online Shop