- Trasduttori e Sensori
- Celle di Carico
- Estensimetri
- Sistemi di Acquisizione Dati
- Amplificatori Industriali
- Indicatori di Pesatura
- Software
QuantumX MX410 - Amplificatore universale, altamente dinamico, a 4 canali
Indipendentemente dal fatto che vogliate aggiornare il vostro sistema esistente o che stiate cercando una soluzione compatta ed indipendente: il modulo QuantumX MX410 è la scelta giusta.
L'amplificatore a quattro canali è il nuovo specialista per acquisire ed analizzare processi meccanici dinamici. Misurazione di vibrazioni della scatola del cambio, deformazioni del pistone e forze dinamiche nelle prove di crash - ogni canale del modulo universale MX410 supporta sei diverse tecnologie di trasduttori.
QuantumX MX410 - Descrizione Prodotto
Come tutti gli altri prodotti della famiglia QuantumX, il modulo MX410 opera in modo estremamente veloce, è di impiego universale ed è sinonimo di precisione ed affidabilità assoluta.
Cadenza di campionamento fino a 96 kHz/canale
L'MX410 dispone di cadenze di campionamento fino a 96 kHz/canale con l'alta risoluzione di 24 bit. I risultati hanno l'elevata precisione richiesta allorché si misurano forze ed accelerazioni altamente dinamiche. A prescindere che siano impiegati estensimetri, sensori IEPE o trasduttori induttivi - ogni canale dell' MX410 supporta tutte queste tecnologie e richiede il minimo spazio. Ovviamente, esso consente anche la misurazione di tensioni.
Strumento indipendente o sistema modulare
L'MX410 può essere usato come strumento indipendente o, combinando diversi amplificatori, esso può essere scalato per formare un sistema modulare per acquisizione dati. Inoltre, le compatte dimensioni dell'MX410 ne permettono l'installazione vicino all'applicazione, consentendo così l'accorciamento dei cavi e la conseguente riduzione dei costi.
Tecnologia APM: collega e misura
È vero anche per l'MX410: semplicemente collega e misura. Come l'intera famiglia QuantumX, questo modulo supporta la tecnologia APM (Advanced Plug & Measure) che combina l'identificazione automatica trasduttori TEDS con i vantaggi di un moderno sistema per acquisizione dati. Il risultato: alta flessibilità di configurazione della prova e rapidi risultati di elevata accuratezza. Sono supportate tutte le comuni tecnologie dei trasduttori senza alcun problema: l'MX410 è compatibile con trasduttori ad estensimetri configurati a mezzo e ponte intero (CC e FP 4,89 kHz), con trasduttori induttivi a mezzo e ponte intero ed anche sensori piezoelettrici alimentati in corrente (IEPE).
Come interfaccia di comunicazione sono disponibili una porta Ethernet ed una FireWire. Il segnale di misura condizionato è presente sia in forma digitale che analogica. Perciò l'MX410 può essere facilmente connesso a differenti sistemi di analisi.
Impiego universale
Autoveicoli, aviazione, ferrovie, imbarcazioni, generazione energia, ingegneria meccanica e ricerca e sviluppo sono solo alcune delle industrie in cui l'MX410 può essere utilizzato.
Inoltre, la HBM garantisce la disponibilità a lungo termine di tutta la catena di misura QuantumX, fornendo il futuro aggiornamento dei sistemi senza alcun problema.
Infine, l'universalità del sistema protegge il vostro investimento, perfino se dovesse cambiare il campo di applicazione.
Software
catman®EASY/AP
catman®EASY/AP è lo strumento professionale per i tecnici di misura e consente la parametrizzazione entro pochi secondi utilizzando una banca dati sensori ampliabile. L'editore TEDS integrato consente la lettura e scrittura dei dati TEDS su un canale - realizzando così un'effettiva tecnica Advanced Plug & Measure. catman®EASY/AP facilita la costruzione di livelli utenti e di livelli di visualizzazione, disponendo di una completa serie di opzioni per l'analisi. La parametrizzazione grafica delle condizioni iniziale e finale per i compiti di misura e prova risulta molto facile. L'editore Formule integrato consente il calcolo in linea di virtualmente qualsiasi canale - senza alcuna programmazione. I dati di misura possono essere salvati in diversi formati, per esempio BIN, RPCIII, MAT, ASCII od XLS, per effettuarne l'analisi in qualsiasi momento.
QuantumX Assistant
Il QuantumX Assistant gratuito consente il pieno accesso al proprio sistema QuantumX. Questo software assicura la facile parametrizzazione di tutti gli ingressi ed uscite. I dati TEDS possono essere letti o scritti.
Pacchetto driver QuantumX
Il pacchetto driver QuantumX consente l'integrazione nel LabVIEWTM o in software propietari utilizzando .NET API (C++, C#, VB.NET).
NUOVO: Driver QuantumX CANape
Il driver QuantumX CANape consente la facile e flessibile integrazione del sistema di acquisizione dati QuantumX nel CANape software tool della Vector Informatik. CANape gestisce la comunicazione con l'unità elettronica di controllo nonché per i compiti principali quali l'acquisizione dati, la taratura e la diagnosi. QuantumX facilita l'integrazione di trasduttori e sensori addizionali - in modo parallelo e sincrono. La funzionalità universale degli amplificatori QuantumX, combinata al driver CANape, rende il sistema la soluzione ideale per l'ottimizzazione delle funzioni nei banchi prova e nelle prove su strada.
Web server integrato
Il web server integrato in ogni modulo visualizza i dati di misura con qualsiasi web browser o qualsiasi calcolatore o tablet PC - senza necessità di installare altro software.
Driver DIAdemTM
Il driver DIAdemTM consente l'integrazione diretta in questo software di analisi.
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
| QuantumX MX410 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| Operating Manual QuantumX CANape Driver | |||||||||
| IT |
Scaricamento Software e Firmware
Richiedete offerta per MX410
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta per QuantumX MX410 con un click del mouse.
HBM Online Shop