- Trasduttori e Sensori
- Celle di Carico
- Estensimetri
- Sistemi di Acquisizione Dati
- Amplificatori Industriali
- Indicatori di Pesatura
- Software
QuantumX MX471 - Modulo CANbus con 4 interfaccia CAN
Universale. Potente. Flessibile. Ci sono molte ragioni per scegliere il sistema di amplificatori QuantumX della HBM per l'acquisizione dati. Il modulo MX471 consente al sistema QuantumX di essere perfettamente connesso alla propria rete CAN — e di sfruttare la high-speed CAN con la sue cadenze di trasmissione particolarmente elevate.
QuantumX MX471 - Descrizione Prodotto
MX471 legge i messaggi CAN e, inoltre, funziona come un CAN gateway. I risultati di misura vengono direttamente trasmessi come messaggi CAN.
Vantaggi delle notevoli caratteristiche prestazionali dell'MX471:
- 4 canali che possono essere configurati individualmente: Ingresso / Uscita (Ricezione / Trasmissione)
- High-speed CAN / ISO 11898: CAN 2.0A/B, Standard / Extended Identifier
- Baud rate configurabile individualmente
- Resistore di terminazione interno collegabile
- Connettore compatibile con lo standard CiA: spina D-Sub a 9 poli
Quanto segue si applica agli ingressi segnale (Ricezione):
- Si possono ricevere fino a max. 128 segnali diversi ed un totale di 9 600 segnali al secondo
- I tipi di segnali supportati comprendono: Standard, Mode dependent, Mode signal
Quanto segue si applica alle uscite segnale (Trasmissione):
- Si possono trasmettere fino a max. 200 segnali diversi ed un totale di 4 800 segnali al secondo
- Tipo di segnale: segnale da 4 byte per PDO
Ethernet TCP/IP o FireWire vengono usate come interfaccia di comunicazione al modulo, per esempio connesso ad un acquisitore dati o PC. La configurazione è facile come sempre, per esempio usando i file di descrizione in formato DBC. Il software permette di generare una banca dati in formato DBC per ciascun canale.
CAN è la tendenza: approfittate dei vantaggi della moderna tecnologia di misura
Le interfaccia CANbus stanno diventando sempre più popolari nell'industria automobilistica ed in molte altre industrie - ad esempio nell'automazione industriale e nelle applicazioni di prova. Grazie alle sue specifiche eccezionali, il modulo CAN MX471 assicura la facile integrazione nella propria rete CAN del sistema di acquisizione dati estremamente potente QuantumX.
Usando il QuantumX della HBM si beneficia della massima universalità e flessibilità e, nel contempo, delle più elevate accuratezza ed affidabilità. QuantumX identifica ed elabora i dati di tutti i tipi di trasduttori abituali in modo virtualmente automatico. Inoltre, i potenti pacchetti di software disponibili hanno numerose opzioni per la visualizzazione, l'elaborazione e l'analisi professionali dei propri dati di misura.
Risultati di misura per Voi realmente comprensibili, perfettamente integrati nella propria rete CANbus mediante high-speed CAN: approfittate dell'opzione high-speed CAN fornita dall'MX471 della famiglia QuantumX.
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
| QuantumX MX471 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| IT |
Scaricamento Firmware e Software
Richiedete offerta per MX471
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.