- Trasduttori e Sensori
- Celle di Carico
- Estensimetri
- Sistemi di Acquisizione Dati
- Amplificatori Industriali
- Indicatori di Pesatura
- Software
QuantumX MX878 - Trasmettitore con 8 uscite di tensione analogica
Sia nei trasporti che nella generazione d'energia, nell'ingegneria meccanica o nella ricerca e sviluppo - i dati delle applicazioni di prova e misura vengono acquisiti mediante molti e differenti canali, ad esempio dai banchi prova. Si devono misurare le grandezze fisiche ed è necessario disporre dei valori di misura in uscita.
QuantumX MX878 - Descrizione Prodotto
Il trasmettitore QuantumX MX878 permette il monitoraggio di segnali di misura scalati con unità di misura normalizzate oppure la trasmissione ad altri sistemi per effettuare l'analisi flessibile ed efficiente dei dati. Inoltre, i segnali possono essere traslati (offset) fra loro usando operazioni algebriche. Il modulo possiede anche funzioni per l'analisi del valore di picco.
Requisiti tecnici
Il trasmettitore MX878 può essere configurato in modo facile ed intuitivo con il software gratuito QuantumX Assistant. Tuttavia è richiesto il collegamento di almeno un amplificatore di misura, ad esempio l'amplificatore universale MX840A. Si può utilizzare come interfaccia di comunicazione la porta Ethernet o FireWire. Il sistema comprende amplificatore e trasmettitore e può essere liberamente configurato; esso opera a sé stante, perfino se non è collegato alcun PC o banco prova.
Impiego universale
L'MX878 possiede tutti i vantaggi del sistema QuantumX:
- Potente pacchetto software per la visualizzazione e l'analisi sia dei segnali di misura che dei segnali calcolati
- Dimensioni compatte
- Uso distribuito in tempo reale
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
| QuantumX MX878 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| CE-Certificate 263 | |||||||||
| IT |
Scaricamento Firmware e Software
Richiedete offerta per MX878
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.