CANHEAD - Sistema di Acquisizione Dati per Analisi Sollecitazioni

CANHEAD® - Il sistema distribuito di amplificatori per le prove strutturali e per l'analisi sperimentale delle sollecitazioni

Moduli di acquisizione dati CANHEAD

Semplificate il vostro processo di misura con CANHEAD® - e nel contempo guadagnate in flessibilità ed efficienza.

Con CANHEAD®, i lunghi ed aggrovigliati cablaggi sono ricordi del passato, perché l'installazione si effettua giusto vicino ai punti di misura. Infatti, i cavi dai punti di misura al modulo CANHEAD® sono corti - risparmiando così tempo, impegno e costo.

CANHEAD® è la prima scelta per una grande varietà di applicazioni. Dall'analisi sperimentale delle sollecitazioni (prove di durabilità) con estensimetri singoli alle flessibili prove funzionali con numerose grandezze di misura.

CANHEAD® è l'ideale per un numero di canali da medio ad alto.

I moduli amplificatori CANHEAD® da 10 canali si possono installare nelle immediate vicinanze dei punti di misura.

Per collegare i moduli CANHEAD® al master di comunicazione si utilizzano gli economici ed affidabili cavi fieldbus standard.

Caratteristiche Salienti

  • Moduli amplificatori da 10 canali da installare vicino ai punti di misura
  • Trasmissione dei dati di misura al master di comunicazione mediante bus di campo (field bus)
  • Moduli base per estensimetri singoli, a mezzo e ponte intero, sorgenti di tensione CC
  • Numero illimitato di moduli messi in cascata
  • Modulo amplificatore comune per tutti i tipi di moduli base
  • Connessione dei moduli amplificatori e di base mediante semplice innesto

Descrizione Prodotto

Moduli di Acquisizione Dati CANHEAD

Il sistema CANHEAD® ... solo tre componenti per ottenere risultati precisi

Sono necessari solo tre componenti per convertire i dati dei sensori in valori di misura digitali nel PC:

  • il modulo amplificatore CANHEAD®,
  • un modulo base CANHEAD® (a scelta fra tre tipi diversi),
  • i moduli da innesto ML74B/AP74B per il sistema MGCplus, che serve come master di comunicazione.

Il modulo amplificatore CANHEAD® è il cuore del sistema. Questo modulo amplificatore standard si può usare per tutte le grandezze di misura e le varianti circuitali, e si utilizza con tutti i tipi di moduli base. Il modulo amplificatore può essere rimosso e reinserito in pochi secondi. Ciò consente di scambiare rapidamente e flessibilmente il modulo amplificatore per adattarsi alle diverse configurazioni di misura.

I moduli base CANHEAD® sono, essenzialmente, delle scatole di giunzione intelligenti. Essi consentono di collegare i sensori in prossimità dei punti di misura e di rimanere integrati nel cablaggio. Le informazioni specifiche di ogni punto di misura sono memorizzate permanentemente nel modulo base. Sono disponibili tre varianti dei moduli base CANHEAD® per alimentare e collegare i diversi circuiti di estensimetri ed i trasduttori.

Comoda configurazione del CANHEAD® con il software Assistant gratuito

Risulta facile e comodo effettuare le impostazioni con il software Assistant in dotazione. Non occorre alcuna conoscenza da specialisti per la comunicazione dei dati con il bus di campo (fieldbus).

Testimonianze Clienti

"La IABG prese la decisione di usare il CANHEAD® per le prove di fatica sull'A380 quale sistema di acquisizione dati distribuito, per i considerevoli vantaggi offerti sulle strutture estese. Dovendo gestire 7 000 punti di misura ad estensimetri, abbiamo trovato molto persuasive le argomentazioni sulla riduzione dei costi e dei tempi di installazione, la miglior immunità alle interferenze e la facilità di espansione." (Dipl.-Ing. Detlev Bauer, IABG, Germania)

"Abbiamo utilizzato per lunghi periodi con successo il CANHEAD® per le misurazioni su gru mobili e gru cingolate. In particolare abbiamo installato il modulo CB1010 ove si usano gli estensimetri a mezzo ponte, per garantire la ottimale compensazione della temperatura perfino misurando direttamente sotto le radiazioni luminose del sole." (Dipl.-Ing. Arno Bücheler, Liebherr-Werk Ehingen GmbH, Germania)

"Alla Vestas Technology abbiamo aggiunto recentemente il CANHEAD® al nostro sistema MGCplus. CANHEAD® offre vantaggi significativi in termini di riduzione del costo di cablaggio e del tempo necessario a configurare le prove sulle pale dei rotori." (Matthew McInnes, Vestas Technology, Regno Unito)

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
CANHEADENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in
Information 1-CANHEAD-M12Please log inPlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 227Please log inPlease log inPlease log in

Casi di Studio su CANHEAD®

Tenere sott'occhio gli effetti del traffico merci pesante: Monitoraggio a lungo termine su un ponte autostradale

L'aumento del traffico merci pesante è una continua prova di resistenza per i circa 38.000 ponti delle autostrade e strade di grande percorrenza in Germania. Al fine di indagare questi effetti, l'Istituto Federale Ricerca...

Richiedete offerta per CANHEAD®

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Leggete l'opuscolo in linea di CANHEAD®

Opuscolo in linea del sistema di acquisizione dati CANHEAD

Sistemi di Acquisizione Dati Correlati

Modulo di Comunicazione per PC

CANHEAD Direct

Il modulo di comunicazione CANHEADdirect consente di trasmettere i dati di misura di fino a cinque moduli CANHEAD® direttamente al PC mediante il CANbus. Più informazioni...

Numeri di Catalogo

1-CA1030
1-CB1010

1-CB1014-120
1-CB1014-350
1-CB1014-700

1-CB1015-120
1-CB1015-350
1-CB1015-700
1-CB1015-1000

1-CB1016-120
1-CB1016-350