- Trasduttori e Sensori
- Celle di Carico
- Estensimetri
- Sistemi di Acquisizione Dati
- Amplificatori Industriali
- Indicatori di Pesatura
- Software
CANHEAD®direct - Il modulo di comunicazione per PC: funzionalità CANHEAD® ad un prezzo accessibile
Il modulo di comunicazione CANHEADdirect consente di trasmettere direttamente al PC i dati di misura di fino a cinque moduli CANHEAD® tramite il CANbus. Ad un prezzo che rende il sistema CANHEAD® la prima scelta per applicazioni di dimensioni piccole e medie nell'analisi sperimentale delle strutture e delle sollecitazioni.
Descrizione Prodotto
CANHEADdirect permette di sfruttare ulteriormente i vantaggi offerti dal sistema CANHEAD®: i dati vengono rilevati direttamente sul punto di misura. Cablaggi lunghi e complessi appartengono al passato; la configurazione dei sistemi di prova viene estremamente semplificata. Un singolo cavo Fieldbus convenzionale è sufficiente per collegare affidabilmente fra di loro i moduli ed, eventualmente, per connettere CANHEADdirect. Pertanto, il costo per canale del sistema diventa imbattibile. Inoltre, si risparmiano altri costi logistici perché non sono più necessari lunghi cavi di collegamento dati fra i punti di misura e l'amplificatore. Per assicurare misurazioni precise, i dati vengono rilevati con l'elevata risoluzione di 24 bit.
Comoda configurazione
I componenti necessari alla trasmissione dei dati di misura dai sensori al PC sono i seguenti:
- da 1 a 5 moduli di base (CB1014, CB1015, CB1016, CB1010),
- moduli amplificatore CA1030 (numero dipendente dai moduli di base impiegati),
- modulo di comunicazione CANHEADdirect per applicazioni fino a 50 punti di misura,
- cavo di collegamento CANbus (KAB267-2)
- resistore di terminazione (CANHEAD-TERM)
Il modulo CANHEADdirect è collegato al PC tramite USB. CANHEADdirect è munito di un alimentatore esterno. I moduli di base sono alimentati dal CANbus. I LED mostrano a colpo d'occhio lo status corrente.
I moduli di base sono impiegati come scatole di giunzione intelligenti e memorizzano le informazioni specifiche dei punti di misura. Sono disponibili tre moduli di base (CB1014, CB1015, CB1016) per estensimetri singoli circuitati a quarto di ponte ed il modulo CB1010 per estensimetri a mezzo e ponte intero e sorgenti di tensione CC. Tutti i moduli dispongono di dieci canali che vengono misurati sincronicamente. La tecnologia a frequenza portante sopprime in modo affidabile le interferenze ed il rumore esterni. I moduli possono essere mescolati senza alcun problema. Prego, notare che CANHEADdirect non supporta le funzioni TEDS col CB1010.
Sistema modulare
Cuore del sistema è il flessibile modulo amplificatore CA1030, adatto per tutte le grandezze di misura e configurazioni di cablaggio, e che permette un impiego multiplo. Esso viene semplicemente inserito nei moduli di base installati e può essere scambiato fra le diverse configurazioni di prova, a seconda delle necessità. Ciò enfatizza le caratteristiche modulari del sistema e garantisce la massima flessibilità di impostazione della propria configurazione di prova.
Cablaggio con spine RJ45
I moduli di base CB1016 e CB1010 rendono particolarmente facile il cablaggio del sistema di prova, disponendo di spine RJ45 invece delle morsettiere. L'influenza dei cavi e le difficili condizioni termiche vengono affidabilmente compensate dal circuito a 4 fili del modulo di base per il collegamento a quarto di ponte (CB1015 e CB1016). Il modulo di comunicazione CANHEADdirect fornisce l'alimentazione sia ai moduli che agli amplificatori mediante il CANbus.
Scelta perfetta per applicazioni con piccolo o medio numero di canali
CANHEADdirect rende ora questo sistema attrattivo anche per università, laboratori, consulenti di ingegneria ed applicazioni industriali. Naturalmente, per sistemi con alto numero di canali, la HBM offre tuttora il sistema di amplificatori MGCplus con il modulo-inserto ML74B/AP74. Il Vostro investimento è a prova di futuro, perfino se vorrete successivamente ampliare l'apparecchiatura di misura ad oltre 50 punti di misura.
Molteplici campi di impiego
CANHEAD® offre molteplici campi d'impiego. Prove strutturali e di fatica, monitoraggio a lungo termine o misurazioni per meccanica strutturale generale assicurando, ad esempio, un sicuro funzionamento negli impianti di energia eolica, nelle prove sui veicoli ferroviari ed in quelle dei componenti usati nell'ingegneria meccanica.
La soluzione completa: i software catman® e GlyphXE
Combinando il software catman® easy/AP col software GlyphXE si ottiene una soluzione completa e perfettamente accordata per acquisire, misurare, analizzare e configurare i dati di misura.
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
| CANHEADdirect | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| IT |
Scaricamento Software e Firmware
Richiedete offerta per CANHEADdirect
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta per CANHEADdirect con un click del mouse.
HBM Online Shop