Unità di taratura di amplificatori per estensimetri a ponte intero

K148 - Unità di taratura di amplificatori per ponte intero di estensimetri

La taratura è fondamentale per effettuare misurazioni corrette – perciò, si devono pretendere i massimi requisiti dall'unità di taratura dei propri amplificatori di misura. La nuova unità di taratura K148 controllata da PC della HBM fornisce la massima affidabilità e sicurezza per i compiti di taratura.

Descrizione Prodotto

Accuratezza e linearità eccellenti: L'unità di taratura K148 simula i ponti interi di estensimetri per amplificatori da uno a otto canali. Essa dispone di cinque campi di misura con 10 gradini ciascuno. Consente di tarare amplificatori in continua (CC) ed a frequenza portante (FP) da 225 Hz a 4,8 kHz, con campi di misura da ±0,2 mV/V a ±100 mV/V. L'unità di taratura è stata perfettamente bilanciata è fornisce l'accuratezza staordinariamente elevata e linearità dello 0,0025 % (0,01% per CC e per FP maggiori di 600 Hz).
Sicurezza operativa grazie alla configurazione diretta mediante PC. L'unità di taratura K148 è non solo eccezionale per la sua elevata accuratezza: si risparmia tempo e si guadagna in sicurezza collegandola direttamente al PC. La K148 viene controllata via la interfaccia USB od RS232, consentendo così la taratura completamente automatica. Inoltre, si possono impostare i gradini di taratura direttamente dal PC ed acquisire i dati dell'amplificatore da tarare anch'essi sul PC.

Un altro vantaggio è il risparmio di tempo quando si tarano sistemi con molti amplificatori. Si possono programmare i requisiti dei canali e dei gradini di taratura, cosicché la verifica e la taratura richiedono solo poco tempo ed impegno. Utilizzando il software di taratura MGCplus SwiftCal, si può implementare una soluzione completamente automatizzata per la taratura degli amplificatori MGCplus della HBM, immediatamente pronta all'uso. Il cablaggio è meno complesso perché la K148 viene alimentata dalla porta USB: i pesanti alimentatori e la ricerca della presa di rete sono storia passata. Anche quando s'impiega la K148 manualmente si ottiene maggior comfort: la gestione intuitiva dello strumento è valorizzata dall'aspetto piacevole e dalla comoda pulsantiera. La leggera custodia può essere ospitata anche in spazi ristretti e può essere impilata sull'unità di taratura HBM K800 per gli amplificatori da estensimetri a quarto di ponte.

Documentazione Tecnica

Login alla Comunità di Esperti

Effettuare qui il login usando i propri dati personali di entrata, ad esempio per ottenere l’accesso c immediato alla completa documentazione tecnica della HBM.
K148ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 240Please log inPlease log inPlease log in

Richiedete offerta per K148

Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.

Caratteristiche Salienti

  • Simulazione di segnali di uscita definiti per ponti interi di estensimetri
  • 8 canali commutabili
  • Controllo computerizzato o manuale
  • Per amplificatori CC od a frequenza portante fino a 5 kHz
  • Valori di taratura in 5 x 10 gradini da ± 0,2 a ± 100 mV/V

Numero di Catalogo

1-K148