- Trasduttori e Sensori
- Celle di Carico
- Estensimetri
- Sistemi di Acquisizione Dati
- Amplificatori Industriali
- Indicatori di Pesatura
- Software
K3607 - Unità di taratura
Con l'unità di taratura K3607 si possono tarare amplificatori di misura o catene di misura senza caricare con la grandezza meccanica il trasduttore appartenente alla catena di misura.
A tal scopo, l'unità di taratura dispone di una rete di resistori di alta precisione circuitata a stella, progettata per simulare dei ponti interi di estensimetri da 350 Ω.
La capacità e l'induttanza estremamente basse dei resistori di precisione impiegati, permettono di raggiungere la classe di precisione dello 0,025.
Usando un appropriato amplificatore di misura, l'unità di taratura K3607 può operare col circuito a 6 conduttori per compensare lo sbilanciamento ohmico e capacitivo di lunghi cavi di misura.
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
| K3607 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 092 | |||||||||
| IT |
Richiedete offerta per K3607
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Caratteristiche Salienti
- Simulazione dei segnali di uscita di trasduttori a ponte intero di estensimetri da 350 Ohm
- 30 segnali di taratura da 0,05 mV/V a 10 mV/V
- Assoluta stabilità del punto zero con l'equivalente circuito a stella
- Adatta per trasduttori alimentati con tensione CC e frequenza portante fino a 5 kHz
- Applicazione mobile per numerose catene di misura