- Trasduttori e Sensori
- Celle di Carico
- Estensimetri
- Sistemi di Acquisizione Dati
- Amplificatori Industriali
- Indicatori di Pesatura
- Software
K800 - Unità di taratura di amplificatori di misura ad 8 canali per estensimetri a quarto di ponte
L'unità di taratura K800 per estensimetri a quarto di ponte realizzata dalla HBM può tarare 8 canali contemporaneamente. Questo strumento è particolarmente utile per amplificatori di misura multicanale, come l'MGCplus della HBM, che devono essere tarati con regolarità per assicurarne l'accuratezza.
Gli amplificatori multicanale vengono utilizzati per le complesse applicazioni di misura che necessitino di un elevato numero di canali, dalle prove su strada degli autoveicoli all'analisi sperimentale delle sollecitazioni nell'industria aerospaziale che usano numerosi estensimetri singoli.
Descrizione Prodotto
La K800 dispone di cinque gradini di taratura per sbilanciare l'amplificatore nel campo di ± 8 mV/V. I gradini sono bilanciati individualmente in ciascuno degli otto canali mediante una rete di resistori di precisione, al fine di ottenere l'elevata precisione richiesta. L'unità è munita di LED sul pannello frontale per mostrare in qualsiasi momento lo ststus dello strumento.
L'unità di taratura è uno strumento di uso facile ed intuitivo che consente di operare molto più rapidamente che con la taratura sequenziale dei canali di misura. Sono disponibili quattro versioni dello strumento – 120 ohm, 350 ohm, 700 ohm e 1000 ohm - per adattarsi alle più comuni resistenze nominali degli estensimetri.
La K800 può operare sia con PC collegato alla porta USB, che con un ingresso digitale. La regolazione dei gradini di taratura e dell'acquisizione dei dati può avvenire manualmente od usando un programma di controllo che giri su PC. Si verifica così rapidamente e facilmente il processo di taratura.
Usando la porta USB si ha il vantaggio di ridurre l'impegno del cablaggio perché non serve più alcun alimentatore. Resta è necessario un normale alimentatore se si usa l'ingresso digitale di controllo. Per guadagnare spazio, si possono impilare una sopra l'altra anche unità di tipo diverso. Ogni K800 è munità di certificato DKD (German Calibration Service) per assicurare la tracciabilità delle misurazioni ai campioni nazionali.
Per collegare lo strumento direttamente agli amplificatori per quarti di ponte AP814 ed AP815 della HBM, con la K800 vengono forniti i cavi per i circuiti a 3 o 4 fili. Detti amplificatori sono usati insieme al modulo di misura base ML801.
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
| K800 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 220 | |||||||||
| IT |
Richiedete offerta per K800
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Caratteristiche Salienti
- Simulazione di quarti di ponte (per tarare gli AP814 ed AP815 del sistema MGCplus)
- Controllo in parallelo di tutti gli otto segnali di taratura
- Quattro versioni: per resistenza di taratura di 120 Ohm, 350 Ohm, 700 Ohm o 1000 Ohm
- Controllo computerizzato o funzionamento manuale
- Indicazione dello status mediante LED