- Trasduttori e Sensori
- Celle di Carico
- Estensimetri
- Sistemi di Acquisizione Dati
- Amplificatori Industriali
- Indicatori di Pesatura
- Software
M408 / M416 - Collegamento di fino a 4 volte più catene di sensori: coi multiplexer 408 e 416 per estensimetri ottici
Sia in ambienti soggetti ad interferenze elettromagnetiche che in quelli altamente esplosivi: la tecnologia di misura con estensimetri ottici assicura l’affidabilità dei risultati di prova, perfino con deformazioni elevate e con condizioni ambientali avverse.
Descrizione Prodotto
Sfruttate i vantaggi di "Misurare con la luce" – ora anche quando si opera con molti punti di misura – usando i multiplexer M408 ed M416 della HBM. Un singolo multiplexer HBM incrementa il numero di catene di sensori ottici – e di punti di misura – che possono essere collegati, fino ad un fattore 4. Invece di "mettere in cascata" più interrogatori in serie, i multiplexer permettono una installazione estremamente semplice dell’impianto di prova – e, contemporaneamente, si riducono notevolmente i costi.
Fino a 320 punti di misura ottici
I multiplexer espandono gli interrogatori quadricanale ad 8 (M408) od a 16 (M416) catene di sensori ottici, con da 10 a 20 sensori ciascuna. Ciò significa: una singola apparecchiatura comprendente un interrogatore quadricanale ed un multiplexer permette di acquisire fino a 320 punti di misura ottici. Affidabile acquisizione dati in tempo reale, con caratteristiche ottimali in termini di temperatura e stabilità a lungo termine.
I multiplexer M408 ed M416 sono parte integrante della catena di misura ottica della HBM, comprendente estensimetri ottici, interrogatori e sperimentato software di acquisizione dati.
Catena di misura ottica: tutti i componenti da una sola sorgente
L’uso di tutti i componenti della catena di misura ottica provenienti da una sola sorgente comporta una doppia sicurezza: da un canto si ottengono risultati di prova affidabili grazie alla sperimentata tecnologia a fibre con reticolo di Bragg e, d’altro canto, si impiegano componenti perfettamente accordati per la catena di misura.
I multiplexer e gli interrogatori HBM sono progettati specificamente per la facile ed ottimale integrazione e, combinati fra di loro, assicurano l’immediata acquisizione dei dati.
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
| M408 / M416 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 257 | |||||||||
| IT |
Richiedete offerta per MI408 / MI416
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Leggete il nostro Opuscolo in linea sui Sensori Ottici
Prodotti Correlati
Software Correlato
Software per Acquisizione Dati catman®AP EasyOptics
Caratteristiche Salienti
- Estensione degli interrogatori quadricanale per operare con 8 o 16 canali
- Acquisizione dati in tempo reale
- Circuiti affidabili ad alta velocità
- Integrazione ottimale con i corrispondenti interrogatori
- Non richiesta alcuna alimentazione esterna