- Trasduttori e Sensori
- Celle di Carico
- Estensimetri
- Sistemi di Acquisizione Dati
- Amplificatori Industriali
- Indicatori di Pesatura
- Software
SI / DI - Interrogatori per estensimetri ottici
Ora si può approfittare anche delle catene di misura perfettamente accordate quando si usano gli estensimetri ottici. Guadagnate tempo ed incrementate la sicurezza utilizzando la soluzione completa da una sola fonte - dagli estensimetri ottici agli interrogatori (strumenti di misura opto-elettronici), fino al software.
Descrizione Prodotto
La HBM offre i seguenti tipi di interrogatori per l'acquisizione dei segnali di dati ottici:
Interrogatori della Serie SI per acquisire dati statici, da uno a quattro canali, da 1 a 5 misurazioni al secondo:
- SI101: strumento ad 1 canale, 1 misurazione / s
- SI105: strumento ad 1 canale, 5 misurazioni / s
- SI401: strumento a 4 canali, 1 misurazione / s
- SI405: strumento a 4 canali, 5 misurazioni / s
- SI410: strumento a 4 canali, 10 misurazioni / s
Interrogatori della Serie DI per acquisire dati dinamici, da uno a quattro canali, da 100 a 1000 misurazioni al secondo:
- DI101: strumento ad 1 canale, 100 misurazioni / s
- DI105: strumento ad 1 canale, 500 misurazioni / s
- DI110: strumento ad 1 canale, 1000 misurazioni / s
- DI405: strumento a 4 canali, 500 misurazioni / s
- DI410: strumento a 4 canali, 1000 misurazioni / s
NUOVO: Oltre a quanto specificato nel prospetto dati, il DI410 è disponibile in versione standard con cadenza di campionamento 1 kHz e campo di misura (spettro) da 1510 a 1590 nm e, in aggiunta, con
- cadenza di campionamento 2 kHz e campo di misura (spettro) di 40 nm (campo: 1525 - 1565 nm), oppure
- cadenza di campionamento 0,5 kHz e campo di misura (spettro) di 160 nm (campo: 1460 - 1620 nm)
Documentazione Prodotto
Login alla Comunità di Esperti
| SI / DI | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet DI Interrogator | |||||||||
| Operating Manual DI Interrogator | |||||||||
| Operating Manual SI Interrogator | |||||||||
| Data Sheet SI Interrogator | |||||||||
| CE-Certificate 257 | |||||||||
| IT |
Casi di Studio
DB Minden sta provando gli estensimetri ottici della HBM
Per l'approvazione dei nuovi veicoli ferroviari sono obbligatorie molte prove e controlli. Ciò comporta dei percorsi di prova con set di ruote che permettano la misurazione delle forze fra le ruote ed i binari. Attualmente, la DB...
Tecnologia e servizi HBM per la costruzione della prima centrale eolica offshore in Germania
L’efficiente generazione di energia elettrica senza inquinamento dell’ambiente assume sempre maggiore importanza in tempi di alti prezzi dei beni e di crescente consapevolezza ecologica dei consumatori.
Sensori Ottici per materiali leggeri
Aumenta l'impiego dei materiali leggeri nelle applicazioni aerospaziali ed in altri settori quali l'ingegneria del traffico e delle costruzioni, l'ingegneria meccanica e la generazione di energia. In particolare risulta che la...
Richiedete offerta per SI .. / DI ...
Grazie per il vostro interesse alla HBM. Questo modulo Vi permette di richiedere un'offerta con un click del mouse.
Leggete il nostro Opuscolo in linea sui Sensori Ottici
Prodotti Correlati
Software Correlato
Software per Acquisizione Dati catman®AP EasyOptics
Caratteristiche Salienti
- Precisione eccellente e stabilità a lungo termine
- Campo di misura (spettro) 1510 nm ... 1590 nm
- Possibilità di collegare un Multiplexer per aumentare il numero di catene di misura ottiche
- Configurazione e trasferimento dati mediante interfaccia Ethernet
- Generatore laser di frequenza rapido ed accordabile
- Tracciabile al NIST (National Institute of Standards and Technology)
- Compatto, robusto e mobile